제품 그룹
조정형 스완 넥 클램프
K0004

조정형 스완 넥 클램프

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:베이스, 구형 주철
단강 클램프 및 클램핑 나사
표면 마무리:검정 산화.정보:조정형 스완 넥 클램프는 다양하게 널리 쓰이는 클램핑 장치로 이 개별 요소를 조립, 언제나 강한 유닛을 형성하는 데 이용됩니다. 풀려지는 부품이 없게 클램핑 작업을 위해 처음 맞추어져야 한다. 소형 설계로 공작품에 장력이 가능하여 기계 테이블의 모든 면을 이용할 수 있다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0004 조정형 스완 넥 클램프 316 kB

도면

조정형 스완 넥 클램프
조정형 스완 넥 클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호크기클램핑 범위슬롯 너비 B
DIN 650
CAD액세서리가격주문
K0004.10X1210-3512 요청 시
K0004.10X1410-3514 요청 시
K0004.10X1610-3516 요청 시
K0004.10X1810-3518 요청 시
K0004.20X12225-8512 요청 시
K0004.20X14225-8514 요청 시
K0004.20X16225-8516 요청 시
K0004.20X18225-8518 요청 시
K0004.30X12380-13712 요청 시
K0004.30X14380-13714 요청 시
K0004.30X16380-13716 요청 시
K0004.30X18380-13718 요청 시
K0004.40X124125-22412 요청 시
K0004.40X144125-22414 요청 시
K0004.40X164125-22416 요청 시
K0004.40X184125-22418 요청 시
K0004.50X125160-30012 요청 시
K0004.50X145160-30014 요청 시
K0004.50X165160-30016 요청 시
K0004.50X185160-30018 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059