text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
스러스트 패드는 내장 마그네트를 사용하여 클램핑 장치 컴팩트의 기존 스러스트 패드에 빠르고 쉽게 부착할 수 있습니다.
재료
타입 A~C - 스테인레스 스틸.
타입 D - 플라스틱.
인도 품목
타입 A - D 각 1개로 구성된 세트.
도면 설명
A) 세레이션
B) V 블록 가로
C) V 블록 세로
D) 매끄러움
Accessory
클램핑 장치 컴팩트 K2227.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.