제품 그룹
고정 클로 단계 없이 조절 가능
K1954

고정 클로 단계 없이 조절 가능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:스틸.표면 마무리:단조, 열처리, 도장 처리됨.
경도 등급 8.8의 나사 부품.
정보:무단식 고정 클로는 다양한 클램핑 높이를 추가적인 베이스 없이 빠르게 연결하고, 기계 테이블에서 작은 공간만을 필요로 합니다. 이 고정 클로는 매우 높은 하중에 사용할 수 있도록 설계되었으며 절단 공구와 펀칭 공구를 고정하는 데 사용하기에 특히 적합합니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1954 고정 클로 단계 없이 조절 가능 160 kB

도면 (전체 요약)

고정 클로 단계 없이 조절 가능

고정 클로, 단계 없이 조절 가능, 타입 A, T-볼트 미포함

자세한 정보

도면

고정 클로, 단계 없이 조절 가능, 타입 A, T-볼트 미포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입

DHLL1L2L3L4L5클램핑력
kN
CAD액세서리가격주문
K1954.010A17751405560301105020,2 요청 시
K1954.020A21851757080401356037,8 요청 시

고정 클로, 단계 없이 조절 가능, 타입 B, T-볼트, 너트, 와셔 포함

자세한 정보

도면

고정 클로, 단계 없이 조절 가능, 타입 B, T-볼트, 너트, 와셔 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입DD1

EHH1LL1L2L3L4L5클램핑력
kN
CAD액세서리가격주문
K1954.030B17M1212501251405080301105020,2 요청 시
K1954.040B17M1214501251405080301105020,2 요청 시
K1954.050B17M1616751601405560301105037,8 요청 시
K1954.060B17M1618751601405560301105037,8 요청 시
K1954.080B21M1616651601757095401356037,8 요청 시
K1954.100B21M1618651601757095401356037,8 요청 시
K1954.120B21M2022852001757080401356058,8 요청 시