제품 그룹
고정 클로, 조절 가능, 스완 넥, 스크류 있음
K1450

고정 클로, 조절 가능, 스완 넥, 스크류 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:카본 스틸.
8.8 스크류 열처리.
표면 마무리:고정 클로, 도장 처리,
나사, 검정 산화 처리
정보:"F"는 DIN 650에 의거하여 슬롯 깊이에
따라 다름.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1450 고정 클로, 조절 가능, 스완 넥, 스크류 있음 164 kB

도면

고정 클로, 조절 가능, 스완 넥, 스크류 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

LAA1BB1E1E2FG
T 슬롯용
DD1

MF
kN
CAD액세서리가격주문
K1450.101010015303015323222-4610M10x80M101213,9 요청 시
K1450.121212520404020404028-5812M12x100M121620,2 요청 시
K1450.121412520404020404028-5614M12x100M121620,2 요청 시
K1450.161616025505025495036-7216M16x125M162037,8 요청 시
K1450.161816025505025495036-6918M16x125M162037,8 요청 시
K1450.202020030606030557043-9220M20x160M202458,8 요청 시
K1450.202220030606030557043-9222M20x160M202458,8 요청 시