{"product":{"productId":"agid.32687","price":1165010,"name":"클램핑 장치 컴팩트"},"currency":"KRW"}
재료
단강.
표면 마무리
열처리, 검정색 광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
단강.
표면 마무리
열처리, 검정색 광택 처리.
정보
T-슬롯 너트 DIN508이 없는 클램핑 유닛을 사용할 경우 홀딩 플레이트의 인장 강도는 900 N/mm² 이상이어야 합니다.
압축 공기로 청소하지 마십시오.
압축 공기로 청소하지 마십시오.
용도
조절나사를 작동하여 클램핑 암의 높이를 연속적으로 설정할 수 있고 작업물을 고정시킬 수 있습니다.
장점
- 단계 없는 클램핑.
- 클램핑 파워 12 kN/16 kN.
- 컴팩트한 구조.
- 높이 눈금을 통해 클램핑 높이의 빠른 사전 설정 가능.
- 스러스트 패드를 분실 없이 조립 가능.
- 먼지 및 작은 조각 방지.
- 곡선형 클램핑 암을 통해 정해진 토크로 안정적인 수직 클램핑 보장.
- 클램핑 장치 컴팩트를 통해 새로운 유형의 빠른 잠금장치를 사용하여 나사 없이 높임장치 K2228에 연결 가능.
- 클램핑 파워 12 kN/16 kN.
- 컴팩트한 구조.
- 높이 눈금을 통해 클램핑 높이의 빠른 사전 설정 가능.
- 스러스트 패드를 분실 없이 조립 가능.
- 먼지 및 작은 조각 방지.
- 곡선형 클램핑 암을 통해 정해진 토크로 안정적인 수직 클램핑 보장.
- 클램핑 장치 컴팩트를 통해 새로운 유형의 빠른 잠금장치를 사용하여 나사 없이 높임장치 K2228에 연결 가능.
Accessory
빠른 잠금장치가 있는 높임장치 K2228.
스러스트 패드 세트 K2229.
스러스트 패드 세트 K2229.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.