- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 클램프 레버
- 클램핑 레버
- 캠 레버
- K2122
암나사와 수나사가 있는 플라스틱 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K2127
수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 있는 조절식 플라스틱 편심 레버
- K2120
암사나와 수나사가 있는 알루미늄 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K2125
수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 포함된 알루미늄 조절식 편심 레버
- K2123
암나사와 수나사가 있는 편심 레버 스틸, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸
- K2128
수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스틸 편심 레버
- K2126
수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스테인리스 스틸 편심 레버
- K2121
암나사와 수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버
- K0646
편심 레버, 플라스틱, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0648
편심 레버, 플라스틱, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0005
편심 레버,알루미늄, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0006
편심 레버, 알루미늄, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0788
편심 레버, 스테인리스 스틸, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸
- K0789
편심 레버, 스틸, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸
- K0645
편심 레버, 스테인리스 스틸, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸
- K0647
편심 레버, 스테인리스 스틸, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸
- K0645
암나사와 수나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버, 스테인리스 스틸 압력 디스크 및 스터드 나사
- K0647
수나사가 있는 스테인리스 스틸 조절식 편심 레버, 스테인리스 스틸 압력 디스크 및 스터드 나사
- K0751
플라스틱 압력 디스크와 스틸 잠금 핀이 있는 빠른 잠금장치 패스너가 있는 플라스틱 편심 레버
- K0118
플라스틱 압력 디스크와 스틸 스터드 나사가 있는 엘라스토머 잠금장치가 있는 플라스틱 편심 레버
- K1500
플라스틱 스러스트 와셔가 있는 스틸 클램핑 플러그가 있는 알루미늄 편심 레버
- K2130
편심 레버용 스테인레스 스틸 와셔
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
K2122_IG암나사가 있는 플라스틱 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:편심 레버에는 기술적으로 최적화된 플라스틱 스러스트 와셔가 있습니다. 스러스트 와셔는 매우 우수한 내마모성과 크리프 강도를 갖춘 특수 고성능 플라스틱으로 제작되었습니다. 재질:플라스틱 핸들 PA 6.6 강화 유리 섬유.
고성능 열가소성 수지로 제작된 스러스트 와셔, 강화 탄소 섬유.
스테인레스 스틸 힌지 핀 1.4305. 표면 마무리:핸들, 검정색 또는 신호등 빨강 RAL3020. 스러스트 와셔, 검정색. 힌지 핀, 블랭크.정보:플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.액세서리:약간 구부러진 접촉면의 경우 스테인레스 스틸 K2130 재질의 디스크를 옵션으로 주문할 수 있습니다. 이는 스러스트 와셔와 접촉면 사이에 평면 와셔로 장착할 수 있습니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 주문 번호 오래됨 KIPP | 구성품 재질 | 본체 색상 | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | 스트로크 S | 클램핑력 F kN | 손 힘 FH N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2122.1521105 | K0646.1521105 | 스틸 | 검정 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 요청 시 | | K2122.1521106 | K0646.1521106 | 스틸 | 검정 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 요청 시 | | K2122.2521108 | K0646.2521108 | 스틸 | 검정 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 요청 시 | | K2122.1531105 | K0646.1531105 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 요청 시 | | K2122.1531106 | K0646.1531106 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 요청 시 | | K2122.2531108 | K0646.2531108 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 요청 시 | | K2122.15218405 | K0646.15218405 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 요청 시 | | K2122.15218406 | K0646.15218406 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 요청 시 | | K2122.25218408 | K0646.25218408 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 요청 시 | | K2122.15318405 | K0646.15318405 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 요청 시 | | K2122.15318406 | K0646.15318406 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 요청 시 | | K2122.25318408 | K0646.25318408 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 요청 시 | |