- 스프링 플런저
- 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- K1678
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸
- K1670
인덱스 플런저
- K2223
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 사각형
- K1672
인덱스 플런저
- K1674
인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K1677
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스틸
- K1671
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K2222
인덱스 플런저, 스틸, 사각형
- K1673
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1675
스테인리스 인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K0639
인덱스 플런저
- K0640
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K0348
인덱스 플런저
- K0637
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1679
육각 인덱스 플런저
- K1680
스테인레스 스틸 육각 인덱스 플런저
- K2114
나사 잠금 기능이 있는 인덱스 플런저
- K2115
나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1284
인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K1285
스테인리스 인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K0638
브레이싱 부품
- K0638
고정 부품, 알루미늄, 인덱스 플런저 및 잠금 장치용
- K0349
잠금 래치
- K1668
스틸 또는 황동 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바
- K1669
스틸 또는 황동 잠금 플레이트 환원 스프링이 있는 잠금 바 있음
- K1691
알루미늄 환원 스프링이 있는 잠금 바 오른쪽 또는 왼쪽 잠금 바
- K1692
알루미늄 잠금 플레이트 환원 스프링이 있는 잠금 바 있음
- K1693
스테인레스 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바
- 볼 잠금 핀
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1679_C육각 인덱스 플런저, 타입 C |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다. 재질:잠금 바 1.0503. 스틸 나사 슬리브 및 잠금 핀. 압력 스프링 1.4310. 잠금 바 캡 열가소성 수지 PA. 표면 마무리:나사 슬리브 및 검정 산화 마무리된 잠금 바. 경화, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀. 자연적으로 마무리된 압축 스프링. 다양한 색깔의 잠금 바 캡: - 짙은 회색 RAL 7021. - 주황색 RAL 2004. - 밝은 노랑색 RAL 1021. - 신호등 빨강색 RAL 3020. - 시그널 녹색 RAL 6032. - 신호등 파란색 RAL 5017. - 연한 회색 RAL 7035. 장점:잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴. 플라스틱 컬러 잠금 바 캡를 선택할 수 있습니다. 육각 슬리브는 조립 보조 장치로 사용됩니다. 요청 시:스페셜 버전. 액세서리:브레이싱 부품 K0638. 포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840. 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 구성품 색상 | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | F x 30° | SW1 | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1679.060410 | C | 검회색 RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.060510 | C | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.060610 | C | 검회색 RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.0604101 | C | 검회색 RAL 7021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.0605101 | C | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.0606101 | C | 검회색 RAL 7021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.060512 | C | 검회색 RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.060612 | C | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.060812 | C | 검회색 RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.0605121 | C | 검회색 RAL 7021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.0606121 | C | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.0608121 | C | 검회색 RAL 7021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.060616 | C | 검회색 RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.060816 | C | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.061016 | C | 검회색 RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.0606161 | C | 검회색 RAL 7021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.0608161 | C | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.0610161 | C | 검회색 RAL 7021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.060820 | C | 검회색 RAL 7021 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.061020 | C | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.061220 | C | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.0608201 | C | 검회색 RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.0610201 | C | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.0612201 | C | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.0604102 | C | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.0605102 | C | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.0606102 | C | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.06041012 | C | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.06051012 | C | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.06061012 | C | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.0605122 | C | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.0606122 | C | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.0608122 | C | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.06051212 | C | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.06061212 | C | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.06081212 | C | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.0606162 | C | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.0608162 | C | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.0610162 | C | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.06061612 | C | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.06081612 | C | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.06101612 | C | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.0608202 | C | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.0610202 | C | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.0612202 | C | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.06082012 | C | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.06102012 | C | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.06122012 | C | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.06041016 | C | 밝은 노랑 RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.06051016 | C | 밝은 노랑 RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.06061016 | C | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.060410116 | C | 밝은 노랑 RAL 1021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.060510116 | C | 밝은 노랑 RAL 1021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.060610116 | C | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.06051216 | C | 밝은 노랑 RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.06061216 | C | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.06081216 | C | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.060512116 | C | 밝은 노랑 RAL 1021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.060612116 | C | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.060812116 | C | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.06061616 | C | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.06081616 | C | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.06101616 | C | 밝은 노랑 RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.060616116 | C | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.060816116 | C | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.061016116 | C | 밝은 노랑 RAL 1021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.06082016 | C | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.06102016 | C | 밝은 노랑 RAL 1021 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.06122016 | C | 밝은 노랑 RAL 1021 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.060820116 | C | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.061020116 | C | 밝은 노랑 RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.061220116 | C | 밝은 노랑 RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.06041084 | C | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.06051084 | C | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.06061084 | C | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.060410184 | C | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.060510184 | C | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.060610184 | C | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.06051284 | C | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.06061284 | C | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.06081284 | C | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.060512184 | C | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.060612184 | C | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.060812184 | C | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.06061684 | C | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.06081684 | C | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.06101684 | C | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.060616184 | C | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.060816184 | C | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.061016184 | C | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.06082084 | C | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.06102084 | C | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.06122084 | C | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.060820184 | C | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.061020184 | C | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.061220184 | C | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.06041086 | C | 시그널 녹색 RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.06051086 | C | 시그널 녹색 RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.06061086 | C | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.060410186 | C | 시그널 녹색 RAL 6032 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.060510186 | C | 시그널 녹색 RAL 6032 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.060610186 | C | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.06051286 | C | 시그널 녹색 RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.06061286 | C | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.06081286 | C | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.060512186 | C | 시그널 녹색 RAL 6032 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.060612186 | C | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.060812186 | C | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.06061686 | C | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.06081686 | C | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.06101686 | C | 시그널 녹색 RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.060616186 | C | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.060816186 | C | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.061016186 | C | 시그널 녹색 RAL 6032 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.06082086 | C | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.06102086 | C | 시그널 녹색 RAL 6032 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.06122086 | C | 시그널 녹색 RAL 6032 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.060820186 | C | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.061020186 | C | 시그널 녹색 RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.061220186 | C | 시그널 녹색 RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.06041087 | C | 신호등 파랑 RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.06051087 | C | 신호등 파랑 RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.06061087 | C | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.060410187 | C | 신호등 파랑 RAL 5017 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.060510187 | C | 신호등 파랑 RAL 5017 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.060610187 | C | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.06051287 | C | 신호등 파랑 RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.06061287 | C | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.06081287 | C | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.060512187 | C | 신호등 파랑 RAL 5017 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.060612187 | C | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.060812187 | C | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.06061687 | C | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.06081687 | C | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.06101687 | C | 신호등 파랑 RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.060616187 | C | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.060816187 | C | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.061016187 | C | 신호등 파랑 RAL 5017 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.06082087 | C | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.06102087 | C | 신호등 파랑 RAL 5017 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.06122087 | C | 신호등 파랑 RAL 5017 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.060820187 | C | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.061020187 | C | 신호등 파랑 RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.061220187 | C | 신호등 파랑 RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.06041088 | C | 연한 회색 RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.06051088 | C | 연한 회색 RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.06061088 | C | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.060410188 | C | 연한 회색 RAL 7035 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.060510188 | C | 연한 회색 RAL 7035 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.060610188 | C | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1679.06051288 | C | 연한 회색 RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.06061288 | C | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.06081288 | C | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.060512188 | C | 연한 회색 RAL 7035 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.060612188 | C | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.060812188 | C | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1679.06061688 | C | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.06081688 | C | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.06101688 | C | 연한 회색 RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.060616188 | C | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.060816188 | C | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.061016188 | C | 연한 회색 RAL 7035 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1679.06082088 | C | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.06102088 | C | 연한 회색 RAL 7035 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.06122088 | C | 연한 회색 RAL 7035 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.060820188 | C | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.061020188 | C | 연한 회색 RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1679.061220188 | C | 연한 회색 RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | |