제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:스틸, 경도 등급 5.8.표면 마무리:검정 검정 산화 마무리.
잠금 핀 경화, 연마형.
정보:잠금 핀이 나와 있지 않아야 하는 경우에는 인덱스 플런저를 삽입함. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.
잠금 새김 홈은 잠금 바가 해당 위치에 있을 수 있게 작용함.
도면 설명:
타입 A: 그립, 비코팅, 너트 없음
타입 C: 그립, 파우더 코팅, 너트 없음
타입 B: 그립, 비코팅, 너트 있음
타입 D: 그립, 파우더 코팅, 너트 있음
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0348 인덱스 플런저 208 kB

도면 (전체 요약)

인덱스 플런저

인덱스 플런저 타입 A/C

자세한 정보

도면

인덱스 플런저 타입 A/C

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2LL1L3BB1HF x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0348.040410A4M10103825209361814 요청 시
K0348.040510A5M10103825209361,3814 요청 시
K0348.040610A6M10103825209361,8814 요청 시
K0348.0404101A4M10x1103825209361814 요청 시
K0348.0405101A5M10x1103825209361,3814 요청 시
K0348.0406101A6M10x1103825209361,8814 요청 시
K0348.040512A5M121246,8302510,83,681,3815 요청 시
K0348.040612A6M121246,8302510,83,681,8815 요청 시
K0348.040812A8M121246,8302510,83,682,3815 요청 시
K0348.0405121A5M12x1,51246,8302510,83,681,3815 요청 시
K0348.0406121A6M12x1,51246,8302510,83,681,8815 요청 시
K0348.0408121A8M12x1,51246,8302510,83,682,3815 요청 시
K0348.040616A6M161660,4403214,44,8101,81535 요청 시
K0348.040816A8M161660,4403214,44,8102,31535 요청 시
K0348.041016A10M161660,4403214,44,8102,81535 요청 시
K0348.0406161A6M16x1,51660,4403214,44,8101,81535 요청 시
K0348.0408161A8M16x1,51660,4403214,44,8102,31535 요청 시
K0348.0410161A10M16x1,51660,4403214,44,8102,81535 요청 시
K0348.040820A8M2020705035186122,32060 요청 시
K0348.041020A10M2020705035186122,82060 요청 시
K0348.041220A12M20207050351861232060 요청 시
K0348.0408201A8M20x1,520705035186122,32060 요청 시
K0348.0410201A10M20x1,520705035186122,82060 요청 시
K0348.0412201A12M20x1,5207050351861232060 요청 시
K0348.060410C4M10103825209361814 요청 시
K0348.060510C5M10103825209361,3814 요청 시
K0348.060610C6M10103825209361,8814 요청 시
K0348.0604101C4M10x1103825209361814 요청 시
K0348.0605101C5M10x1103825209361,3814 요청 시
K0348.0606101C6M10x1103825209361,8814 요청 시
K0348.060512C5M121246,8302510,83,681,3815 요청 시
K0348.060612C6M121246,8302510,83,681,8815 요청 시
K0348.060812C8M121246,8302510,83,682,3815 요청 시
K0348.0605121C5M12x1,51246,8302510,83,681,3815 요청 시
K0348.0606121C6M12x1,51246,8302510,83,681,8815 요청 시
K0348.0608121C8M12x1,51246,8302510,83,682,3815 요청 시
K0348.060616C6M161660,4403214,44,8101,81535 요청 시
K0348.060816C8M161660,4403214,44,8102,31535 요청 시
K0348.061016C10M161660,4403214,44,8102,81535 요청 시
K0348.0606161C6M16x1,51660,4403214,44,8101,81535 요청 시
K0348.0608161C8M16x1,51660,4403214,44,8102,31535 요청 시
K0348.0610161C10M16x1,51660,4403214,44,8102,81535 요청 시
K0348.060820C8M2020705035186122,32060 요청 시
K0348.061020C10M2020705035186122,82060 요청 시
K0348.061220C12M20207050351861232060 요청 시
K0348.0608201C8M20x1,520705035186122,32060 요청 시
K0348.0610201C10M20x1,520705035186122,82060 요청 시
K0348.0612201C12M20x1,5207050351861232060 요청 시

인덱스 플런저 타입 B/D

자세한 정보

도면

인덱스 플런저 타입 B/D

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2LL1L3BB1HSWF x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0348.050410B4M1010382520936171814 요청 시
K0348.050510B5M1010382520936171,3814 요청 시
K0348.050610B6M1010382520936171,8814 요청 시
K0348.0504101B4M10x110382520936171814 요청 시
K0348.0505101B5M10x110382520936171,3814 요청 시
K0348.0506101B6M10x110382520936171,8814 요청 시
K0348.050512B5M121246,8302510,83,68191,3815 요청 시
K0348.050612B6M121246,8302510,83,68191,8815 요청 시
K0348.050812B8M121246,8302510,83,68192,3815 요청 시
K0348.0505121B5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 요청 시
K0348.0506121B6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 요청 시
K0348.0508121B8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 요청 시
K0348.050616B6M161660,4403214,44,810241,81535 요청 시
K0348.050816B8M161660,4403214,44,810242,31535 요청 시
K0348.051016B10M161660,4403214,44,810242,81535 요청 시
K0348.0506161B6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 요청 시
K0348.0508161B8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 요청 시
K0348.0510161B10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 요청 시
K0348.050820B8M202070503518612302,32060 요청 시
K0348.051020B10M202070503518612302,82060 요청 시
K0348.051220B12M2020705035186123032060 요청 시
K0348.0508201B8M20x1,52070503518612302,32060 요청 시
K0348.0510201B10M20x1,52070503518612302,82060 요청 시
K0348.0512201B12M20x1,520705035186123032060 요청 시
K0348.070410D4M1010382520936171814 요청 시
K0348.070510D5M1010382520936171,3814 요청 시
K0348.070610D6M1010382520936171,8814 요청 시
K0348.0704101D4M10x110382520936171814 요청 시
K0348.0705101D5M10x110382520936171,3814 요청 시
K0348.0706101D6M10x110382520936171,8814 요청 시
K0348.070512D5M121246,8302510,83,68191,3815 요청 시
K0348.070612D6M121246,8302510,83,68191,8815 요청 시
K0348.070812D8M121246,8302510,83,68192,3815 요청 시
K0348.0705121D5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 요청 시
K0348.0706121D6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 요청 시
K0348.0708121D8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 요청 시
K0348.070616D6M161660,4403214,44,810241,81535 요청 시
K0348.070816D8M161660,4403214,44,810242,31535 요청 시
K0348.071016D10M161660,4403214,44,810242,81535 요청 시
K0348.0706161D6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 요청 시
K0348.0708161D8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 요청 시
K0348.0710161D10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 요청 시
K0348.070820D8M202070503518612302,32060 요청 시
K0348.071020D10M202070503518612302,82060 요청 시
K0348.071220D12M2020705035186123032060 요청 시
K0348.0708201D8M20x1,52070503518612302,32060 요청 시
K0348.0710201D10M20x1,52070503518612302,82060 요청 시
K0348.0712201D12M20x1,520705035186123032060 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059