{"product":{"productId":"agid.25138","price":36327.64,"name":"인덱스 플런저, 스토퍼 포함"},"currency":"KRW"}
재료
1.0503 잠금 바.
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.
1.4310 압축 스프링.
PA 열가소성 잠금 바 캡.
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.
1.4310 압축 스프링.
PA 열가소성 잠금 바 캡.
표면 마무리
검정 산화 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바.
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035
더 보기
더 적게 표시
스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 A, 잠금 바 캡 없음, 너트 없음
시작하여
₩36,328
부가세 별도
배송비 별도
스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 B, 잠금 바 캡 없음, 너트 있음
시작하여
₩36,662
부가세 별도
배송비 별도
스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 C, 잠금 바 캡 있음, 너트 없음
시작하여
₩37,722
부가세 별도
배송비 별도
스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 D, 잠금 바 캡 있음, 너트 있음
시작하여
₩38,056
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.
180° 스토퍼가 있어 락킹 새김 홈을 건너뛰면서 잠금 핀이 다시 펼쳐지는 일이 발생하지 않습니다.
스토퍼 방향(좌측, 우측)을 선택함으로써 잠금 바의 회전 방향이 지정됩니다.
180° 스토퍼가 있어 락킹 새김 홈을 건너뛰면서 잠금 핀이 다시 펼쳐지는 일이 발생하지 않습니다.
스토퍼 방향(좌측, 우측)을 선택함으로써 잠금 바의 회전 방향이 지정됩니다.
재료
1.0503 잠금 바.
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.
1.4310 압축 스프링.
PA 열가소성 잠금 바 캡.
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.
1.4310 압축 스프링.
PA 열가소성 잠금 바 캡.
표면 마무리
검정 산화 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바.
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035
장점
잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡을 선택할 수 있습니다.
한쪽 방향으로 회전되는 180° 스토퍼.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡을 선택할 수 있습니다.
한쪽 방향으로 회전되는 180° 스토퍼.
요청 시
스페셜 버전.
도면 설명
타입 A: 잠금 바 캡 없음, 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 바 캡 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 바 캡 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 바 캡 있음, 잠금 너트 있음
1) 좌측 스토퍼
2) 우측 스토퍼
타입 B: 잠금 바 캡 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 바 캡 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 바 캡 있음, 잠금 너트 있음
1) 좌측 스토퍼
2) 우측 스토퍼
Accessory
브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.
포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.