{"product":{"productId":"agid.32654","price":36578.56,"name":"나사 잠금 기능이 있는 인덱스 플런저"},"currency":"KRW"}
재료
잠금 바 1.0503.
스틸 나사 슬리브 및 잠금 핀.
압력 스프링 1.4310.
잠금 바 캡 열가소성 수지 PA.
나사 잠금 기능 폴리아미드 파란색.
스틸 나사 슬리브 및 잠금 핀.
압력 스프링 1.4310.
잠금 바 캡 열가소성 수지 PA.
나사 잠금 기능 폴리아미드 파란색.
표면 마무리
검정 산화 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바.
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
-짙은 회색 RAL 7021.
-주황색 RAL 2004.
-밝은 노랑색 RAL 1021.
-신호등 빨강색 RAL 3020.
-시그널 녹색 RAL 6032.
-신호등 파란색 RAL 5017.
-연한 회색 RAL 7035.
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
-짙은 회색 RAL 7021.
-주황색 RAL 2004.
-밝은 노랑색 RAL 1021.
-신호등 빨강색 RAL 3020.
-시그널 녹색 RAL 6032.
-신호등 파란색 RAL 5017.
-연한 회색 RAL 7035.
더 보기
더 적게 표시
나사 잠금 기능이 있는 인덱스 플런저, 잠금 바 캡 미포함, 너트 미포함, 타입 AP
시작하여
₩36,579
부가세 별도
배송비 별도
나사 잠금 기능이 있는 인덱스 플런저, 캡 포함, 너트 미포함, 타입 CP
시작하여
₩38,056
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.
재료
잠금 바 1.0503.
스틸 나사 슬리브 및 잠금 핀.
압력 스프링 1.4310.
잠금 바 캡 열가소성 수지 PA.
나사 잠금 기능 폴리아미드 파란색.
스틸 나사 슬리브 및 잠금 핀.
압력 스프링 1.4310.
잠금 바 캡 열가소성 수지 PA.
나사 잠금 기능 폴리아미드 파란색.
표면 마무리
검정 산화 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바.
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
-짙은 회색 RAL 7021.
-주황색 RAL 2004.
-밝은 노랑색 RAL 1021.
-신호등 빨강색 RAL 3020.
-시그널 녹색 RAL 6032.
-신호등 파란색 RAL 5017.
-연한 회색 RAL 7035.
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
-짙은 회색 RAL 7021.
-주황색 RAL 2004.
-밝은 노랑색 RAL 1021.
-신호등 빨강색 RAL 3020.
-시그널 녹색 RAL 6032.
-신호등 파란색 RAL 5017.
-연한 회색 RAL 7035.
장점
잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡를 선택할 수 있습니다.
육각 슬리브는 조립 보조 장치로 사용됩니다.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡를 선택할 수 있습니다.
육각 슬리브는 조립 보조 장치로 사용됩니다.
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
타입 AP: 잠금 바 캡 미포함, 너트 미포함.
타입 CP: 잠금 바 캡 포함, 너트 미포함.
타입 CP: 잠금 바 캡 포함, 너트 미포함.
Accessory
브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290.
포지셔닝 부싱 K1290.