{"product":{"productId":"agid.33934","price":35853.68,"name":"인덱스 플런저, 스틸, 사각형"},"currency":"KRW"}
재료
잠금 바 와 잠금 핀, 스틸.
슬리브 1.0403.
압축 스프링 1.4310.
잠금 바 캡 열가소성 수지 PA.
표면 마무리
검정 산화 마무리된 슬리브 및 잠금 바.
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035
더 보기
더 적게 표시
인덱스 플런저, 스틸, 사각형, G형, 잠금 바 캡 없음
시작하여
₩35,854
부가세 별도
배송비 별도
인덱스 플런저, 스틸, 사각형, H형, 잠금 바 캡 있음
시작하여
₩37,303
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.
잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게됩니다.
락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.
잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게됩니다.
락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.
재료
잠금 바 와 잠금 핀, 스틸.
슬리브 1.0403.
압축 스프링 1.4310.
잠금 바 캡 열가소성 수지 PA.
표면 마무리
검정 산화 마무리된 슬리브 및 잠금 바.
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035
정보
사각 슬리브로 인해 인덱스 플런저는 용접하기 적합합니다. 스프링이 과열로 인해 손상되지 않도록 점용접을 통한 포지셔닝을 추천합니다.
장점
잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 들어갑니다.
잠금 바 캡의 플라스틱 색깔을 선택 가능.
사각 슬리브,, 용접용.
잠금 바 캡의 플라스틱 색깔을 선택 가능.
사각 슬리브,, 용접용.
요청 시
스페셜 버전.
도면 설명
타입 G: 잠금 바 캡 없음
타입 H: 잠금 바 캡 있음
타입 H: 잠금 바 캡 있음
Accessory
포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.