제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.
잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게됩니다.
락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.
재질:잠금 바 1.0503.
스틸 나사 슬리브 및 잠금 핀.
압력 스프링 1.4310.
잠금 바 캡 열가소성 수지 PA.
표면 마무리:나사 슬리브 및 검정 산화 마무리된 잠금 바.
경화, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021.
- 주황색 RAL 2004.
- 밝은 노랑색 RAL 1021.
- 신호등 빨강색 RAL 3020.
- 시그널 녹색 RAL 6032.
- 신호등 파란색 RAL 5017.
- 연한 회색 RAL 7035.
장점:잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡를 선택할 수 있습니다.
육각 슬리브는 조립 보조 장치로 사용됩니다.
요청 시:스페셜 버전.
액세서리:브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1679_A 육각 인덱스 플런저, 타입 A 184 kB

도면

육각 
인덱스 플런저, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1679.040410A4M101038,52515936110814 요청 시
K1679.040510A5M101038,525159361,310814 요청 시
K1679.040610A6M101038,525159361,810814 요청 시
K1679.0404101A4M10x11038,52515936110814 요청 시
K1679.0405101A5M10x11038,525159361,310814 요청 시
K1679.0406101A6M10x11038,525159361,810814 요청 시
K1679.040512A5M121247,4301910,83,681,312815 요청 시
K1679.040612A6M121247,4301910,83,681,812815 요청 시
K1679.040812A8M121247,4301910,83,682,312815 요청 시
K1679.0405121A5M12x1,51247,4301910,83,681,312815 요청 시
K1679.0406121A6M12x1,51247,4301910,83,681,812815 요청 시
K1679.0408121A8M12x1,51247,4301910,83,682,312815 요청 시
K1679.040616A6M161661,2402614,44,8101,8161535 요청 시
K1679.040816A8M161661,2402614,44,8102,3161535 요청 시
K1679.041016A10M161661,2402614,44,8102,8161535 요청 시
K1679.0406161A6M16x1,51661,2402614,44,8101,8161535 요청 시
K1679.0408161A8M16x1,51661,2402614,44,8102,3161535 요청 시
K1679.0410161A10M16x1,51661,2402614,44,8102,8161535 요청 시
K1679.040820A8M2020715030186122,3202060 요청 시
K1679.041020A10M2020715030186122,8202060 요청 시
K1679.041220A12M2020715030186123202060 요청 시
K1679.0408201A8M20x1,520715030186122,3202060 요청 시
K1679.0410201A10M20x1,520715030186122,8202060 요청 시
K1679.0412201A12M20x1,520715030186123202060 요청 시