{"product":{"productId":"agid.24317","price":64242.83,"name":"알루미늄 환원 스프링이 있는 잠금 바 오른쪽 또는 왼쪽 잠금 바"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 잠금 바.
스프링 스테인레스 스틸.
스프링 스테인레스 스틸.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
알루미늄 잠금 바.
스프링 스테인레스 스틸.
스프링 스테인레스 스틸.
정보
환원 스프링이 있는 잠금 바는 도어, 플랩, 후두에 쉽게 달 수 있습니다. 잠금 바는 왼쪽으로 열리거나 오른쪽으로 열리는 도어를 위해 두 가지 버전으로 제공됩니다. 잠금 바는 열림 위채에 고정할 수 있습니다. 통합된 스프링에 의해 잠금 바는 항상 초기 위치로 돌아갑니다.
액추에이션 원리
그립을 밀면 잠금 바가 열림 위치로 이동하여 도어가 열립니다. 잠금 바가 열림 위치에서 고정되지 않으면 자동으로 초기 위치로 돌아갑니다. 레버가 열림 위치에 고정되면 도어가 닫히지 않습니다.
Accessory
알루미늄 잠금 플레이트 K1692.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.