{"product":{"productId":"agid.31913","price":36327.64,"name":"내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
나사 슬리브 및 잠금 바 1.0503.
잠금 핀, 쾌삭강.
압력 스프링 1.4310.
잠금 바 캡, 열가소성 수지 PA.
잠금 핀, 쾌삭강.
압력 스프링 1.4310.
잠금 바 캡, 열가소성 수지 PA.
표면 마무리
검정 산화 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바.
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035
더 보기
더 적게 표시
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스틸, 타입 A, 잠금 바 캡 없음, 너트 없음
시작하여
₩36,328
부가세 별도
배송비 별도
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스틸, 타입 B, 잠금 바 캡 없음, 너트 있음
시작하여
₩36,662
부가세 별도
배송비 별도
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스틸, 타입 C, 잠금 바 캡 있음, 너트 없음
시작하여
₩37,722
부가세 별도
배송비 별도
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스틸, 타입 D, 잠금 바 캡 있음, 너트 있음
시작하여
₩38,056
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.
재료
나사 슬리브 및 잠금 바 1.0503.
잠금 핀, 쾌삭강.
압력 스프링 1.4310.
잠금 바 캡, 열가소성 수지 PA.
잠금 핀, 쾌삭강.
압력 스프링 1.4310.
잠금 바 캡, 열가소성 수지 PA.
표면 마무리
검정 산화 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바.
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035
용도
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저는 폐쇄형 구조로 먼지, 스파크 등 오염이 심한 곳에 조립할 수 있습니다.
장점
- 잠금 핀은 잠금 바를 180° 돌려서 당겨집니다.
- 폐쇄형 구조로 나사 슬리브에 오염이 들어가는 것을 방지합니다.
- 슬리브의 육각으로 인덱스 플런저를 쉽게 조립할 수 있습니다.
- 폐쇄형 구조로 나사 슬리브에 오염이 들어가는 것을 방지합니다.
- 슬리브의 육각으로 인덱스 플런저를 쉽게 조립할 수 있습니다.
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
타입 A: 잠금 바 캡 없음, 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 바 캡 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 바 캡 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 바 캡 있음, 잠금 너트 있음
타입 B: 잠금 바 캡 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 바 캡 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 바 캡 있음, 잠금 너트 있음
Accessory
브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290.
포지셔닝 부싱 K1290.