제품 그룹
스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 D, 잠금 바 캡 있음, 너트 있음
K1673_D

스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 D, 잠금 바 캡 있음, 너트 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.재질:1.4308. 잠금 바
1.4305. 나사 슬리브 및 잠금 핀
1.4310. 압축 스프링
PA 열가소성 잠금 바 캡.
표면 마무리:자연적으로 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바.
잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035
장점:잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡을 선택할 수 있습니다.
수나사로 조립.
요청 시:스페셜 버전.
액세서리:브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1673_D 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 D, 잠금 바 캡 있음, 너트 있음 268 kB

도면

스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 D, 잠금 바 캡 있음, 너트 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 색상DD1D2LL1L3BB1HSWF x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1673.1070410D검회색 RAL 70214M101039,526,32010,94,96171814 요청 시
K1673.10704101D검회색 RAL 70214M10x11039,526,32010,94,96171814 요청 시
K1673.1070510D검회색 RAL 70215M101039,526,32010,94,96171,3814 요청 시
K1673.10705101D검회색 RAL 70215M10x11039,526,32010,94,96171,3814 요청 시
K1673.1070610D검회색 RAL 70216M101039,526,32010,94,96171,8814 요청 시
K1673.10706101D검회색 RAL 70216M10x11039,526,32010,94,96171,8814 요청 시
K1673.1070512D검회색 RAL 70215M121248,431,12512,95,78191,3815 요청 시
K1673.10705121D검회색 RAL 70215M12x1,51248,431,12512,95,78191,3815 요청 시
K1673.1070612D검회색 RAL 70216M121248,431,12512,95,78191,8815 요청 시
K1673.10706121D검회색 RAL 70216M12x1,51248,431,12512,95,78191,8815 요청 시
K1673.1070812D검회색 RAL 70218M121248,431,12512,95,78192,3815 요청 시
K1673.10708121D검회색 RAL 70218M12x1,51248,431,12512,95,78192,3815 요청 시
K1673.1070616D검회색 RAL 70216M161662,341,53216,6710241,81535 요청 시
K1673.10706161D검회색 RAL 70216M16x1,51662,341,53216,6710241,81535 요청 시
K1673.1070816D검회색 RAL 70218M161662,341,53216,6710242,31535 요청 시
K1673.10708161D검회색 RAL 70218M16x1,51662,341,53216,6710242,31535 요청 시
K1673.1071016D검회색 RAL 702110M161662,341,53216,6710242,81535 요청 시
K1673.10710161D검회색 RAL 702110M16x1,51662,341,53216,6710242,81535 요청 시
K1673.1070820D검회색 RAL 70218M202072,351,33520,58,512302,32060 요청 시
K1673.10708201D검회색 RAL 70218M20x1,52072,351,33520,58,512302,32060 요청 시
K1673.1071020D검회색 RAL 702110M202072,351,33520,58,512302,82060 요청 시
K1673.10710201D검회색 RAL 702110M20x1,52072,351,33520,58,512302,82060 요청 시
K1673.1071220D검회색 RAL 702112M202072,351,33520,58,5123032060 요청 시
K1673.10712201D검회색 RAL 702112M20x1,52072,351,33520,58,5123032060 요청 시
K1673.10704102D퓨어 오렌지 RAL 20044M101039,526,32010,94,96171814 요청 시
K1673.107041012D퓨어 오렌지 RAL 20044M10x11039,526,32010,94,96171814 요청 시
K1673.10705102D퓨어 오렌지 RAL 20045M101039,526,32010,94,96171,3814 요청 시
K1673.107051012D퓨어 오렌지 RAL 20045M10x11039,526,32010,94,96171,3814 요청 시
K1673.10706102D퓨어 오렌지 RAL 20046M101039,526,32010,94,96171,8814 요청 시
K1673.107061012D퓨어 오렌지 RAL 20046M10x11039,526,32010,94,96171,8814 요청 시
K1673.10705122D퓨어 오렌지 RAL 20045M121248,431,12512,95,78191,3815 요청 시
K1673.107051212D퓨어 오렌지 RAL 20045M12x1,51248,431,12512,95,78191,3815 요청 시
K1673.10706122D퓨어 오렌지 RAL 20046M121248,431,12512,95,78191,8815 요청 시
K1673.107061212D퓨어 오렌지 RAL 20046M12x1,51248,431,12512,95,78191,8815 요청 시
K1673.10708122D퓨어 오렌지 RAL 20048M121248,431,12512,95,78192,3815 요청 시
K1673.107081212D퓨어 오렌지 RAL 20048M12x1,51248,431,12512,95,78192,3815 요청 시
K1673.10706162D퓨어 오렌지 RAL 20046M161662,341,53216,6710241,81535 요청 시
K1673.107061612D퓨어 오렌지 RAL 20046M16x1,51662,341,53216,6710241,81535 요청 시
K1673.10708162D퓨어 오렌지 RAL 20048M161662,341,53216,6710242,31535 요청 시
K1673.107081612D퓨어 오렌지 RAL 20048M16x1,51662,341,53216,6710242,31535 요청 시
K1673.10710162D퓨어 오렌지 RAL 200410M161662,341,53216,6710242,81535 요청 시
K1673.107101612D퓨어 오렌지 RAL 200410M16x1,51662,341,53216,6710242,81535 요청 시
K1673.10708202D퓨어 오렌지 RAL 20048M202072,351,33520,58,512302,32060 요청 시
K1673.107082012D퓨어 오렌지 RAL 20048M20x1,52072,351,33520,58,512302,32060 요청 시
K1673.10710202D퓨어 오렌지 RAL 200410M202072,351,33520,58,512302,82060 요청 시
K1673.107102012D퓨어 오렌지 RAL 200410M20x1,52072,351,33520,58,512302,82060 요청 시
K1673.10712202D퓨어 오렌지 RAL 200412M202072,351,33520,58,5123032060 요청 시
K1673.107122012D퓨어 오렌지 RAL 200412M20x1,52072,351,33520,58,5123032060 요청 시
K1673.107041016D밝은 노랑 RAL 10214M101039,526,32010,94,96171814 요청 시
K1673.1070410116D밝은 노랑 RAL 10214M10x11039,526,32010,94,96171814 요청 시
K1673.107051016D밝은 노랑 RAL 10215M101039,526,32010,94,96171,3814 요청 시
K1673.1070510116D밝은 노랑 RAL 10215M10x11039,526,32010,94,96171,3814 요청 시
K1673.107061016D밝은 노랑 RAL 10216M101039,526,32010,94,96171,8814 요청 시
K1673.1070610116D밝은 노랑 RAL 10216M10x11039,526,32010,94,96171,8814 요청 시
K1673.107051216D밝은 노랑 RAL 10215M121248,431,12512,95,78191,3815 요청 시
K1673.1070512116D밝은 노랑 RAL 10215M12x1,51248,431,12512,95,78191,3815 요청 시
K1673.107061216D밝은 노랑 RAL 10216M121248,431,12512,95,78191,8815 요청 시
K1673.1070612116D밝은 노랑 RAL 10216M12x1,51248,431,12512,95,78191,8815 요청 시
K1673.107081216D밝은 노랑 RAL 10218M121248,431,12512,95,78192,3815 요청 시
K1673.1070812116D밝은 노랑 RAL 10218M12x1,51248,431,12512,95,78192,3815 요청 시
K1673.107061616D밝은 노랑 RAL 10216M161662,341,53216,6710241,81535 요청 시
K1673.1070616116D밝은 노랑 RAL 10216M16x1,51662,341,53216,6710241,81535 요청 시
K1673.107081616D밝은 노랑 RAL 10218M161662,341,53216,6710242,31535 요청 시
K1673.1070816116D밝은 노랑 RAL 10218M16x1,51662,341,53216,6710242,31535 요청 시
K1673.107101616D밝은 노랑 RAL 102110M161662,341,53216,6710242,81535 요청 시
K1673.1071016116D밝은 노랑 RAL 102110M16x1,51662,341,53216,6710242,81535 요청 시
K1673.107082016D밝은 노랑 RAL 10218M202072,351,33520,58,512302,32060 요청 시
K1673.1070820116D밝은 노랑 RAL 10218M20x1,52072,351,33520,58,512302,32060 요청 시
K1673.107102016D밝은 노랑 RAL 102110M202072,351,33520,58,512302,82060 요청 시
K1673.1071020116D밝은 노랑 RAL 102110M20x1,52072,351,33520,58,512302,82060 요청 시
K1673.107122016D밝은 노랑 RAL 102112M202072,351,33520,58,5123032060 요청 시
K1673.1071220116D밝은 노랑 RAL 102112M20x1,52072,351,33520,58,5123032060 요청 시
K1673.107041084D신호등 빨강 RAL 30204M101039,526,32010,94,96171814 요청 시
K1673.1070410184D신호등 빨강 RAL 30204M10x11039,526,32010,94,96171814 요청 시
K1673.107051084D신호등 빨강 RAL 30205M101039,526,32010,94,96171,3814 요청 시
K1673.1070510184D신호등 빨강 RAL 30205M10x11039,526,32010,94,96171,3814 요청 시
K1673.107061084D신호등 빨강 RAL 30206M101039,526,32010,94,96171,8814 요청 시
K1673.1070610184D신호등 빨강 RAL 30206M10x11039,526,32010,94,96171,8814 요청 시
K1673.107051284D신호등 빨강 RAL 30205M121248,431,12512,95,78191,3815 요청 시
K1673.1070512184D신호등 빨강 RAL 30205M12x1,51248,431,12512,95,78191,3815 요청 시
K1673.107061284D신호등 빨강 RAL 30206M121248,431,12512,95,78191,8815 요청 시
K1673.1070612184D신호등 빨강 RAL 30206M12x1,51248,431,12512,95,78191,8815 요청 시
K1673.107081284D신호등 빨강 RAL 30208M121248,431,12512,95,78192,3815 요청 시
K1673.1070812184D신호등 빨강 RAL 30208M12x1,51248,431,12512,95,78192,3815 요청 시
K1673.107061684D신호등 빨강 RAL 30206M161662,341,53216,6710241,81535 요청 시
K1673.1070616184D신호등 빨강 RAL 30206M16x1,51662,341,53216,6710241,81535 요청 시
K1673.107081684D신호등 빨강 RAL 30208M161662,341,53216,6710242,31535 요청 시
K1673.1070816184D신호등 빨강 RAL 30208M16x1,51662,341,53216,6710242,31535 요청 시
K1673.107101684D신호등 빨강 RAL 302010M161662,341,53216,6710242,81535 요청 시
K1673.1071016184D신호등 빨강 RAL 302010M16x1,51662,341,53216,6710242,81535 요청 시
K1673.107082084D신호등 빨강 RAL 30208M202072,351,33520,58,512302,32060 요청 시
K1673.1070820184D신호등 빨강 RAL 30208M20x1,52072,351,33520,58,512302,32060 요청 시
K1673.107102084D신호등 빨강 RAL 302010M202072,351,33520,58,512302,82060 요청 시
K1673.1071020184D신호등 빨강 RAL 302010M20x1,52072,351,33520,58,512302,82060 요청 시
K1673.107122084D신호등 빨강 RAL 302012M202072,351,33520,58,5123032060 요청 시
K1673.1071220184D신호등 빨강 RAL 302012M20x1,52072,351,33520,58,5123032060 요청 시
K1673.107041086D시그널 녹색 RAL 60324M101039,526,32010,94,96171814 요청 시
K1673.1070410186D시그널 녹색 RAL 60324M10x11039,526,32010,94,96171814 요청 시
K1673.107051086D시그널 녹색 RAL 60325M101039,526,32010,94,96171,3814 요청 시
K1673.1070510186D시그널 녹색 RAL 60325M10x11039,526,32010,94,96171,3814 요청 시
K1673.107061086D시그널 녹색 RAL 60326M101039,526,32010,94,96171,8814 요청 시
K1673.1070610186D시그널 녹색 RAL 60326M10x11039,526,32010,94,96171,8814 요청 시
K1673.107051286D시그널 녹색 RAL 60325M121248,431,12512,95,78191,3815 요청 시
K1673.1070512186D시그널 녹색 RAL 60325M12x1,51248,431,12512,95,78191,3815 요청 시
K1673.107061286D시그널 녹색 RAL 60326M121248,431,12512,95,78191,8815 요청 시
K1673.1070612186D시그널 녹색 RAL 60326M12x1,51248,431,12512,95,78191,8815 요청 시
K1673.107081286D시그널 녹색 RAL 60328M121248,431,12512,95,78192,3815 요청 시
K1673.1070812186D시그널 녹색 RAL 60328M12x1,51248,431,12512,95,78192,3815 요청 시
K1673.107061686D시그널 녹색 RAL 60326M161662,341,53216,6710241,81535 요청 시
K1673.1070616186D시그널 녹색 RAL 60326M16x1,51662,341,53216,6710241,81535 요청 시
K1673.107081686D시그널 녹색 RAL 60328M161662,341,53216,6710242,31535 요청 시
K1673.1070816186D시그널 녹색 RAL 60328M16x1,51662,341,53216,6710242,31535 요청 시
K1673.107101686D시그널 녹색 RAL 603210M161662,341,53216,6710242,81535 요청 시
K1673.1071016186D시그널 녹색 RAL 603210M16x1,51662,341,53216,6710242,81535 요청 시
K1673.107082086D시그널 녹색 RAL 60328M202072,351,33520,58,512302,32060 요청 시
K1673.1070820186D시그널 녹색 RAL 60328M20x1,52072,351,33520,58,512302,32060 요청 시
K1673.107102086D시그널 녹색 RAL 603210M202072,351,33520,58,512302,82060 요청 시
K1673.1071020186D시그널 녹색 RAL 603210M20x1,52072,351,33520,58,512302,82060 요청 시
K1673.107122086D시그널 녹색 RAL 603212M202072,351,33520,58,5123032060 요청 시
K1673.1071220186D시그널 녹색 RAL 603212M20x1,52072,351,33520,58,5123032060 요청 시
K1673.107041087D신호등 파랑 RAL 50174M101039,526,32010,94,96171814 요청 시
K1673.1070410187D신호등 파랑 RAL 50174M10x11039,526,32010,94,96171814 요청 시
K1673.107051087D신호등 파랑 RAL 50175M101039,526,32010,94,96171,3814 요청 시
K1673.1070510187D신호등 파랑 RAL 50175M10x11039,526,32010,94,96171,3814 요청 시
K1673.107061087D신호등 파랑 RAL 50176M101039,526,32010,94,96171,8814 요청 시
K1673.1070610187D신호등 파랑 RAL 50176M10x11039,526,32010,94,96171,8814 요청 시
K1673.107051287D신호등 파랑 RAL 50175M121248,431,12512,95,78191,3815 요청 시
K1673.1070512187D신호등 파랑 RAL 50175M12x1,51248,431,12512,95,78191,3815 요청 시
K1673.107061287D신호등 파랑 RAL 50176M121248,431,12512,95,78191,8815 요청 시
K1673.1070612187D신호등 파랑 RAL 50176M12x1,51248,431,12512,95,78191,8815 요청 시
K1673.107081287D신호등 파랑 RAL 50178M121248,431,12512,95,78192,3815 요청 시
K1673.1070812187D신호등 파랑 RAL 50178M12x1,51248,431,12512,95,78192,3815 요청 시
K1673.107061687D신호등 파랑 RAL 50176M161662,341,53216,6710241,81535 요청 시
K1673.1070616187D신호등 파랑 RAL 50176M16x1,51662,341,53216,6710241,81535 요청 시
K1673.107081687D신호등 파랑 RAL 50178M161662,341,53216,6710242,31535 요청 시
K1673.1070816187D신호등 파랑 RAL 50178M16x1,51662,341,53216,6710242,31535 요청 시
K1673.107101687D신호등 파랑 RAL 501710M161662,341,53216,6710242,81535 요청 시
K1673.1071016187D신호등 파랑 RAL 501710M16x1,51662,341,53216,6710242,81535 요청 시
K1673.107082087D신호등 파랑 RAL 50178M202072,351,33520,58,512302,32060 요청 시
K1673.1070820187D신호등 파랑 RAL 50178M20x1,52072,351,33520,58,512302,32060 요청 시
K1673.107102087D신호등 파랑 RAL 501710M202072,351,33520,58,512302,82060 요청 시
K1673.1071020187D신호등 파랑 RAL 501710M20x1,52072,351,33520,58,512302,82060 요청 시
K1673.107122087D신호등 파랑 RAL 501712M202072,351,33520,58,5123032060 요청 시
K1673.1071220187D신호등 파랑 RAL 501712M20x1,52072,351,33520,58,5123032060 요청 시
K1673.107041088D연한 회색 RAL 70354M101039,526,32010,94,96171814 요청 시
K1673.1070410188D연한 회색 RAL 70354M10x11039,526,32010,94,96171814 요청 시
K1673.107051088D연한 회색 RAL 70355M101039,526,32010,94,96171,3814 요청 시
K1673.1070510188D연한 회색 RAL 70355M10x11039,526,32010,94,96171,3814 요청 시
K1673.107061088D연한 회색 RAL 70356M101039,526,32010,94,96171,8814 요청 시
K1673.1070610188D연한 회색 RAL 70356M10x11039,526,32010,94,96171,8814 요청 시
K1673.107051288D연한 회색 RAL 70355M121248,431,12512,95,78191,3815 요청 시
K1673.1070512188D연한 회색 RAL 70355M12x1,51248,431,12512,95,78191,3815 요청 시
K1673.107061288D연한 회색 RAL 70356M121248,431,12512,95,78191,8815 요청 시
K1673.1070612188D연한 회색 RAL 70356M12x1,51248,431,12512,95,78191,8815 요청 시
K1673.107081288D연한 회색 RAL 70358M121248,431,12512,95,78192,3815 요청 시
K1673.1070812188D연한 회색 RAL 70358M12x1,51248,431,12512,95,78192,3815 요청 시
K1673.107061688D연한 회색 RAL 70356M161662,341,53216,6710241,81535 요청 시
K1673.1070616188D연한 회색 RAL 70356M16x1,51662,341,53216,6710241,81535 요청 시
K1673.107081688D연한 회색 RAL 70358M161662,341,53216,6710242,31535 요청 시
K1673.1070816188D연한 회색 RAL 70358M16x1,51662,341,53216,6710242,31535 요청 시
K1673.107101688D연한 회색 RAL 703510M161662,341,53216,6710242,81535 요청 시
K1673.1071016188D연한 회색 RAL 703510M16x1,51662,341,53216,6710242,81535 요청 시
K1673.107082088D연한 회색 RAL 70358M202072,351,33520,58,512302,32060 요청 시
K1673.1070820188D연한 회색 RAL 70358M20x1,52072,351,33520,58,512302,32060 요청 시
K1673.107102088D연한 회색 RAL 703510M202072,351,33520,58,512302,82060 요청 시
K1673.1071020188D연한 회색 RAL 703510M20x1,52072,351,33520,58,512302,82060 요청 시
K1673.107122088D연한 회색 RAL 703512M202072,351,33520,58,5123032060 요청 시
K1673.1071220188D연한 회색 RAL 703512M20x1,52072,351,33520,58,5123032060 요청 시