제품 그룹
스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 B, 잠금 바 캡 없음, 너트 있음
K1673_B

스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 B, 잠금 바 캡 없음, 너트 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.재질:

1.4308. 잠금 바
1.4305. 나사 슬리브 및 잠금 핀
1.4310. 압축 스프링

표면 마무리:자연적으로 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바.
잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
장점:잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다.
수나사로 조립.
요청 시:스페셜 버전.
액세서리:브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1673_B 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 B, 잠금 바 캡 없음, 너트 있음 213 kB

도면

스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 B, 잠금 바 캡 없음, 너트 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2LL1L3BB1HSWF x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1673.1050410B4M101038,52520936171814 요청 시
K1673.10504101B4M10x11038,52520936171814 요청 시
K1673.1050510B5M101038,52520936171,3814 요청 시
K1673.10505101B5M10x11038,52520936171,3814 요청 시
K1673.1050610B6M101038,52520936171,8814 요청 시
K1673.10506101B6M10x11038,52520936171,8814 요청 시
K1673.1050512B5M121247,4302510,83,68191,3815 요청 시
K1673.10505121B5M12x1,51247,4302510,83,68191,3815 요청 시
K1673.1050612B6M121247,4302510,83,68191,8815 요청 시
K1673.10506121B6M12x1,51247,4302510,83,68191,8815 요청 시
K1673.1050812B8M121247,4302510,83,68192,3815 요청 시
K1673.10508121B8M12x1,51247,4302510,83,68192,3815 요청 시
K1673.1050616B6M161661,2403214,44,810241,81535 요청 시
K1673.10506161B6M16x1,51661,2403214,44,810241,81535 요청 시
K1673.1050816B8M161661,2403214,44,810242,31535 요청 시
K1673.10508161B8M16x1,51661,2403214,44,810242,31535 요청 시
K1673.1051016B10M161661,2403214,44,810242,81535 요청 시
K1673.10510161B10M16x1,51661,2403214,44,810242,81535 요청 시
K1673.1050820B8M202071503518612302,32060 요청 시
K1673.10508201B8M20x1,52071503518612302,32060 요청 시
K1673.1051020B10M202071503518612302,82060 요청 시
K1673.10510201B10M20x1,52071503518612302,82060 요청 시
K1673.1051220B12M2020715035186123032060 요청 시
K1673.10512201B12M20x1,520715035186123032060 요청 시