- 스프링 플런저
- 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- K1678
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸
- K1670
인덱스 플런저
- K2223
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 사각형
- K1672
인덱스 플런저
- K1674
인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K1677
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스틸
- K1671
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K2222
인덱스 플런저, 스틸, 사각형
- K1673
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1675
스테인리스 인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K0639
인덱스 플런저
- K0640
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K0348
인덱스 플런저
- K0637
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1679
육각 인덱스 플런저
- K1680
스테인레스 스틸 육각 인덱스 플런저
- K2114
나사 잠금 기능이 있는 인덱스 플런저
- K2115
나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1284
인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K1285
스테인리스 인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K0638
브레이싱 부품
- K0638
고정 부품, 알루미늄, 인덱스 플런저 및 잠금 장치용
- K0349
잠금 래치
- K1668
스틸 또는 황동 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바
- K1669
스틸 또는 황동 잠금 플레이트 환원 스프링이 있는 잠금 바 있음
- K1691
알루미늄 환원 스프링이 있는 잠금 바 오른쪽 또는 왼쪽 잠금 바
- K1692
알루미늄 잠금 플레이트 환원 스프링이 있는 잠금 바 있음
- K1693
스테인레스 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바
- 볼 잠금 핀
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:스틸, 경도 등급 5.8.표면 마무리:검정 검정 산화 마무리. 잠금 핀 경화, 연마형.정보:잠금 핀이 나와 있지 않아야 하는 경우에는 인덱스 플런저를 사용합니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다. 노치는 잠금 바가 해당 위치에 있을 수 있게 작용합니다. 180° 스톱으로 인해 노치를 넘어 가거나 잠금 핀이 다시 빠지는 것을 막아줍니다. 스톱 쪽을 선택함과 동시에 플런저의 회전 방향이 결정됩니다.도면 설명:타입 A: 그립, 비코팅, 너트 없음 타입 C: 그립, 파우더 코팅, 너트 없음 타입 B: 그립, 비코팅, 너트 있음 타입 D: 그립, 파우더 코팅, 너트 있음
1) 스톱 좌측 2) 스톱 우측 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 버전 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1284.2040410 | A | 오른쪽 | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | - | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1284.2040510 | A | 오른쪽 | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1284.2040610 | A | 오른쪽 | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1284.2040512 | A | 오른쪽 | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1284.2040612 | A | 오른쪽 | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1284.2040812 | A | 오른쪽 | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1284.2040616 | A | 오른쪽 | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1284.2040816 | A | 오른쪽 | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1284.2041016 | A | 오른쪽 | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1284.20408201 | A | 오른쪽 | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1284.20410201 | A | 오른쪽 | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1284.20412201 | A | 오른쪽 | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | - | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1284.1040410 | A | 왼쪽 | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | - | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1284.1040510 | A | 왼쪽 | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1284.1040610 | A | 왼쪽 | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1284.1040512 | A | 왼쪽 | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1284.1040612 | A | 왼쪽 | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1284.1040812 | A | 왼쪽 | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1284.1040616 | A | 왼쪽 | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1284.1040816 | A | 왼쪽 | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1284.1041016 | A | 왼쪽 | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1284.10408201 | A | 왼쪽 | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1284.10410201 | A | 왼쪽 | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1284.10412201 | A | 왼쪽 | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | - | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1284.2050410 | B | 오른쪽 | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1284.2050510 | B | 오른쪽 | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1284.2050610 | B | 오른쪽 | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1284.2050512 | B | 오른쪽 | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1284.2050612 | B | 오른쪽 | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1284.2050812 | B | 오른쪽 | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1284.2050616 | B | 오른쪽 | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1284.2050816 | B | 오른쪽 | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1284.2051016 | B | 오른쪽 | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1284.20508201 | B | 오른쪽 | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1284.20510201 | B | 오른쪽 | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1284.20512201 | B | 오른쪽 | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1284.1050410 | B | 왼쪽 | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1284.1050510 | B | 왼쪽 | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1284.1050610 | B | 왼쪽 | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1284.1050512 | B | 왼쪽 | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1284.1050612 | B | 왼쪽 | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1284.1050812 | B | 왼쪽 | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1284.1050616 | B | 왼쪽 | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1284.1050816 | B | 왼쪽 | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1284.1051016 | B | 왼쪽 | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1284.10508201 | B | 왼쪽 | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1284.10510201 | B | 왼쪽 | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1284.10512201 | B | 왼쪽 | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1284.2060410 | C | 오른쪽 | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | - | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1284.2060510 | C | 오른쪽 | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1284.2060610 | C | 오른쪽 | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1284.2060512 | C | 오른쪽 | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1284.2060612 | C | 오른쪽 | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1284.2060812 | C | 오른쪽 | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1284.2060616 | C | 오른쪽 | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1284.2060816 | C | 오른쪽 | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1284.2061016 | C | 오른쪽 | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1284.20608201 | C | 오른쪽 | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1284.20610201 | C | 오른쪽 | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1284.20612201 | C | 오른쪽 | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | - | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1284.1060410 | C | 왼쪽 | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | - | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1284.1060510 | C | 왼쪽 | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | - | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1284.1060610 | C | 왼쪽 | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | - | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1284.1060512 | C | 왼쪽 | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | - | 1,3 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1284.1060612 | C | 왼쪽 | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | - | 1,8 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1284.1060812 | C | 왼쪽 | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | - | 2,3 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1284.1060616 | C | 왼쪽 | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | - | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1284.1060816 | C | 왼쪽 | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1284.1061016 | C | 왼쪽 | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | - | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1284.10608201 | C | 왼쪽 | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | - | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1284.10610201 | C | 왼쪽 | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | - | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1284.10612201 | C | 왼쪽 | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | - | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1284.2070410 | D | 오른쪽 | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1284.2070510 | D | 오른쪽 | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1284.2070610 | D | 오른쪽 | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1284.2070512 | D | 오른쪽 | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1284.2070612 | D | 오른쪽 | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1284.2070812 | D | 오른쪽 | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1284.2070616 | D | 오른쪽 | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1284.2070816 | D | 오른쪽 | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1284.2071016 | D | 오른쪽 | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1284.20708201 | D | 오른쪽 | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1284.20710201 | D | 오른쪽 | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1284.20712201 | D | 오른쪽 | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1284.1070410 | D | 왼쪽 | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1284.1070510 | D | 왼쪽 | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1284.1070610 | D | 왼쪽 | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | K1284.1070512 | D | 왼쪽 | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1284.1070612 | D | 왼쪽 | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1284.1070812 | D | 왼쪽 | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1284.1070616 | D | 왼쪽 | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1284.1070816 | D | 왼쪽 | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1284.1071016 | D | 왼쪽 | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1284.10708201 | D | 왼쪽 | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1284.10710201 | D | 왼쪽 | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K1284.10712201 | D | 왼쪽 | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | |