제품 그룹
스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 A 및 C
K1284_AC

스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 A 및 C

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸, 경도 등급 5.8.표면 마무리:검정 검정 산화 마무리.
잠금 핀 경화, 연마형.
정보:잠금 핀이 나와 있지 않아야 하는 경우에는 인덱스 플런저를 사용합니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다.
노치는 잠금 바가 해당 위치에 있을 수 있게 작용합니다. 180° 스톱으로 인해 노치를 넘어 가거나 잠금 핀이 다시 빠지는 것을 막아줍니다.
스톱 쪽을 선택함과 동시에 플런저의 회전 방향이 결정됩니다.
도면 설명:
1) 좌측 스토퍼
2) 우측 스토퍼
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1284_AC 스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 A 및 C 253 kB

도면

스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 A 및 C

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입버전 2DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1284.1040410A왼쪽4M1010382515936101814 요청 시
K1284.1040510A왼쪽5M1010382515936101,3814 요청 시
K1284.1040610A왼쪽6M1010382515936101,8814 요청 시
K1284.1040512A왼쪽5M121247,8301910,83,68121,3815 요청 시
K1284.1040612A왼쪽6M121247,8301910,83,68121,8815 요청 시
K1284.1040812A왼쪽8M121247,8301910,83,68122,3815 요청 시
K1284.1040616A왼쪽6M161660,4402614,44,810161,81535 요청 시
K1284.1040816A왼쪽8M161660,4402614,44,810162,31535 요청 시
K1284.1041016A왼쪽10M161660,4402614,44,810162,81535 요청 시
K1284.10408201A왼쪽8M20x1,52070503018612202,32060 요청 시
K1284.10410201A왼쪽10M20x1,52070503018612202,82060 요청 시
K1284.10412201A왼쪽12M20x1,520705030186122032060 요청 시
K1284.1060410C왼쪽4M1010382515936101814 요청 시
K1284.1060510C왼쪽5M1010382515936101,3814 요청 시
K1284.1060610C왼쪽6M1010382515936101,8814 요청 시
K1284.1060512C왼쪽5M121247,8301910,83,68121,3815 요청 시
K1284.1060612C왼쪽6M121247,8301910,83,68121,8815 요청 시
K1284.1060812C왼쪽8M121247,8301910,83,68122,3815 요청 시
K1284.1060616C왼쪽6M161660,4402614,44,810161,81535 요청 시
K1284.1060816C왼쪽8M161660,4402614,44,810162,31535 요청 시
K1284.1061016C왼쪽10M161660,4402614,44,810162,81535 요청 시
K1284.10608201C왼쪽8M20x1,52070503018612202,32060 요청 시
K1284.10610201C왼쪽10M20x1,52070503018612202,82060 요청 시
K1284.10612201C왼쪽12M20x1,520705030186122032060 요청 시
K1284.2040410A오른쪽4M1010382515936101814 요청 시
K1284.2040510A오른쪽5M1010382515936101,3814 요청 시
K1284.2040610A오른쪽6M1010382515936101,8814 요청 시
K1284.2040512A오른쪽5M121247,8301910,83,68121,3815 요청 시
K1284.2040612A오른쪽6M121247,8301910,83,68121,8815 요청 시
K1284.2040812A오른쪽8M121247,8301910,83,68122,3815 요청 시
K1284.2040616A오른쪽6M161660,4402614,44,810161,81535 요청 시
K1284.2040816A오른쪽8M161660,4402614,44,810162,31535 요청 시
K1284.2041016A오른쪽10M161660,4402614,44,810162,81535 요청 시
K1284.20408201A오른쪽8M20x1,52070503018612202,32060 요청 시
K1284.20410201A오른쪽10M20x1,52070503018612202,82060 요청 시
K1284.20412201A오른쪽12M20x1,520705030186122032060 요청 시
K1284.2060410C오른쪽4M1010382515936101814 요청 시
K1284.2060510C오른쪽5M1010382515936101,3814 요청 시
K1284.2060610C오른쪽6M1010382515936101,8814 요청 시
K1284.2060512C오른쪽5M121247,8301910,83,68121,3815 요청 시
K1284.2060612C오른쪽6M121247,8301910,83,68121,8815 요청 시
K1284.2060812C오른쪽8M121247,8301910,83,68122,3815 요청 시
K1284.2060616C오른쪽6M161660,4402614,44,810161,81535 요청 시
K1284.2060816C오른쪽8M161660,4402614,44,810162,31535 요청 시
K1284.2061016C오른쪽10M161660,4402614,44,810162,81535 요청 시
K1284.20608201C오른쪽8M20x1,52070503018612202,32060 요청 시
K1284.20610201C오른쪽10M20x1,52070503018612202,82060 요청 시
K1284.20612201C오른쪽12M20x1,520705030186122032060 요청 시