제품 그룹
볼 와셔, 원추형 시트 DIN 6319, 버전 10/01
K0729

볼 와셔, 원추형 시트 DIN 6319, 버전 10/01

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:경화 스틸, 카본 스틸 또는 스테인레스 스틸.표면 마무리:타입 C/D
경화 스틸, 케이스 경화처리, 파커라이징 처리.
경화 깊이 Eht(450 HV 1) 0.2+0.2.
표면 경도(550 + 100) HV 10

타입 G:
카본 스틸, 열처리(350 + 80) HV 30, 파커라이징 처리.

타입 C/D/G:
스테인레스 스틸, 자연적 마무리.
정보:긴 홀은 베벨 와셔 버전 G를 사용해야 함.도면 설명:
타입 C: 원추형 시트
타입 D: 원추형 시트
타입 G: 원추형 시트
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0729 볼 와셔, 원추형 시트 DIN 6319, 버전 10/01 205 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면 (전체 요약)

볼 와셔, 원추형 시트 DIN 6319, 버전 10/01

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호재질

타입

D1D2D5H1H2R1부하 max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0729.105경화 스틸C5,2510,5-0,4-7,56,5 요청 시
K0729.106경화 스틸C6,412-0,7-99 요청 시
K0729.108경화 스틸C8,417-0,6-1217 요청 시
K0729.110경화 스틸C10,521-0,8-1526 요청 시
K0729.112경화 스틸C1324-1,1-1738 요청 시
K0729.114경화 스틸C1528-1,2-2253 요청 시
K0729.116경화 스틸C1730-1,3-2273 요청 시
K0729.120경화 스틸C2136-2-27117 요청 시
K0729.124경화 스틸C2544-2,4-32168 요청 시
K0729.130경화 스틸C3156-3,6-41269 요청 시
K0729.136경화 스틸C3768-4,6-50394 요청 시
K0729.142경화 스틸C4378-6,5-58542 요청 시
K0729.148경화 스틸C5092-8-67714 요청 시
K0729.156경화 스틸C58103-9,5-79960 요청 시
K0729.164경화 스틸C66120-12-931269 요청 시
K0729.0106스테인레스 스틸C6,412-0,7-96 요청 시
K0729.0108스테인레스 스틸C8,417-0,6-1212 요청 시
K0729.0110스테인레스 스틸C10,521-0,8-1516 요청 시
K0729.0112스테인레스 스틸C1324-1,1-1724 요청 시
K0729.0116스테인레스 스틸C1730-1,3-2245 요청 시
K0729.0120스테인레스 스틸C2136-2-2771 요청 시
K0729.0124스테인레스 스틸C2544-2,4-32105 요청 시
K0729.0130스테인레스 스틸C3156-3,6-41191 요청 시
K0729.0136스테인레스 스틸C3768-4,6-50- 요청 시
K0729.0142스테인레스 스틸C4378-6,5-58- 요청 시
K0729.0148스테인레스 스틸C5092-8-67- 요청 시
K0729.205경화 스틸D610,59,25-3,1-6,5 요청 시
K0729.206경화 스틸D7,11211-4,2-9 요청 시
K0729.208경화 스틸D9,61714,5-5,6-17 요청 시
K0729.210경화 스틸D122118,5-6,5-26 요청 시
K0729.212경화 스틸D14,22420-8-38 요청 시
K0729.214경화 스틸D16,52824,8-8,5-53 요청 시
K0729.216경화 스틸D193026-9,5-73 요청 시
K0729.220경화 스틸D23,23631-11,7-117 요청 시
K0729.224경화 스틸D284437-15,2-168 요청 시
K0729.230경화 스틸D355649-19,2-269 요청 시
K0729.236경화 스틸D426860-23,5-394 요청 시
K0729.242경화 스틸D497870-29-542 요청 시
K0729.248경화 스틸D569282-35,5-714 요청 시
K0729.256경화 스틸D6510392-39,7-960 요청 시
K0729.264경화 스틸D75120110-46,5-1269 요청 시
K0729.0206스테인레스 스틸D7,11211-4,2-6 요청 시
K0729.0208스테인레스 스틸D9,61714,5-5,6-12 요청 시
K0729.0210스테인레스 스틸D122118,5-6,5-16 요청 시
K0729.0212스테인레스 스틸D14,22420-8-24 요청 시
K0729.0216스테인레스 스틸D193026-9,5-45 요청 시
K0729.0220스테인레스 스틸D23,23631-11,7-71 요청 시
K0729.0224스테인레스 스틸D284437-15,2-105 요청 시
K0729.0230스테인레스 스틸D355649-19,2-191 요청 시
K0729.0236스테인레스 스틸D426860-23,5-- 요청 시
K0729.0242스테인레스 스틸D497870-29-- 요청 시
K0729.0248스테인레스 스틸D569282-35,5-- 요청 시
K0729.305단강G6159,25-3,5-6,5 요청 시
K0729.306단강G7,11711-5,4-9 요청 시
K0729.308단강G9,62414,5-7,1-17 요청 시
K0729.310단강G123018,5-7,3-26 요청 시
K0729.312단강G14,23620-9-38 요청 시
K0729.314단강G16,54024,8-9,5-53 요청 시
K0729.316단강G194426-10,4-73 요청 시
K0729.320단강G23,25031-12,2-117 요청 시
K0729.324단강G286037-15,7-168 요청 시
K0729.330단강G356849-19,7-269 요청 시
K0729.336단강G428060-20,3-394 요청 시
K0729.0306스테인레스 스틸G7,11711-5,4-6 요청 시
K0729.0308스테인레스 스틸G9,62414,5-7,1-12 요청 시
K0729.0310스테인레스 스틸G123018,5-7,3-16 요청 시
K0729.0312스테인레스 스틸G14,23620-9-24 요청 시
K0729.0316스테인레스 스틸G194426-10,4-45 요청 시
K0729.0320스테인레스 스틸G23,25031-12,2-71 요청 시
K0729.0324스테인레스 스틸G286037-15,7-105 요청 시
K0729.0330스테인레스 스틸G356849-19,7-191 요청 시