제품 그룹
고정식 클램핑 나사 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 나비형 너트 DIN 6305/DIN 6307
K0755

고정식 클램핑 나사 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 나비형 너트 DIN 6305/DIN 6307

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:스틸.표면 마무리:검정 산화.정보:이동식 클램핑 나사가 달린 나비형 너트의
경우 클램핑 나사를 밀어 위치를 옮길 수
있고, 압축 스프링으로 어떤 위치에서도
고정할 수 있습니다. 링이 이동 거리를
제한합니다.
고정식 클램핑 나사가 달린 나비형 너트의
경우에는 클램핑 나사가 압입되어 있습니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0755 고정식 클램핑 나사 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 나비형 너트 DIN 6305/DIN 6307 202 kB

도면 (전체 요약)

고정식 클램핑 나사 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 나비형 너트 DIN 6305/DIN 6307

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

모델 1D1D2D3L1L2L3CAD액세서리가격주문
K0755.110고정식 스핀들M10188206080 요청 시
K0755.112고정식 스핀들M1220102570100 요청 시
K0755.116고정식 스핀들M1624123585120 요청 시
K0755.120고정식 스핀들M2030164095140 요청 시
K0755.210이동식 스핀들M10188206080 요청 시
K0755.212이동식 스핀들M1220102570100 요청 시
K0755.216이동식 스핀들M1624133585120 요청 시
K0755.220이동식 스핀들M2030164095140 요청 시