제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인레스 스틸.
스테인레스 스틸 A2.
표면 마무리:타입 W = 검정 산화 마무리,
타입 H = 경화 처리, 연마된 페이스 표면.
정보:타입 H는 나사산을 제외하고 케이스 경화처리되어 있습니다. 두 페이스 표면은 연마되어 있습니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1917 슬롯 너트 DIN 1804 174 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

슬롯 너트 DIN 1804

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질슬롯 너비 B
DIN 650
D1D2D3HH1TCAD액세서리가격주문
K1917.110W경화 스틸5M10x1252060,52 요청 시
K1917.112W경화 스틸5M12x1,5282360,52 요청 시
K1917.114W경화 스틸5M14x1,5302570,52 요청 시
K1917.116W경화 스틸5M16x1,5322770,52 요청 시
K1917.118W경화 스틸6M18x1,5342880,52,5 요청 시
K1917.120W경화 스틸6M20x1,5363080,52,5 요청 시
K1917.122W경화 스틸6M22x1,5403490,52,5 요청 시
K1917.124W경화 스틸6M24x1,5423690,52,5 요청 시
K1917.126W경화 스틸7M26x1,54538100,53 요청 시
K1917.128W경화 스틸7M28x1,55043100,53 요청 시
K1917.130W경화 스틸7M30x1,55043100,53 요청 시
K1917.132W경화 스틸7M32x1,55245110,53 요청 시
K1917.135W경화 스틸7M35x1,55548110,53 요청 시
K1917.138W경화 스틸8M38x1,55850110,53,5 요청 시
K1917.140W경화 스틸8M40x1,56254120,53,5 요청 시
K1917.142W경화 스틸8M42x1,56254120,53,5 요청 시
K1917.210H경화 스틸5M10x1252060,52 요청 시
K1917.212H경화 스틸5M12x1,5282360,52 요청 시
K1917.214H경화 스틸5M14x1,5302570,52 요청 시
K1917.216H경화 스틸5M16x1,5322770,52 요청 시
K1917.218H경화 스틸6M18x1,5342880,52,5 요청 시
K1917.220H경화 스틸6M20x1,5363080,52,5 요청 시
K1917.222H경화 스틸6M22x1,5403490,52,5 요청 시
K1917.224H경화 스틸6M24x1,5423690,52,5 요청 시
K1917.226H경화 스틸7M26x1,54538100,53 요청 시
K1917.228H경화 스틸7M28x1,55043100,53 요청 시
K1917.230H경화 스틸7M30x1,55043100,53 요청 시
K1917.232H경화 스틸7M32x1,55245110,53 요청 시
K1917.235H경화 스틸7M35x1,55548110,53 요청 시
K1917.238H경화 스틸8M38x1,55850110,53,5 요청 시
K1917.240H경화 스틸8M40x1,56254120,53,5 요청 시
K1917.242H경화 스틸8M42x1,56254120,53,5 요청 시
K1917.310-스테인레스 스틸 A25M10x1252060,52 요청 시
K1917.312-스테인레스 스틸 A25M12x1,5282360,52 요청 시
K1917.314-스테인레스 스틸 A25M14x1,5302570,52 요청 시
K1917.316-스테인레스 스틸 A25M16x1,5322770,52 요청 시
K1917.318-스테인레스 스틸 A26M18x1,5342880,52,5 요청 시
K1917.320-스테인레스 스틸 A26M20x1,5363080,52,5 요청 시
K1917.322-스테인레스 스틸 A26M22x1,5403490,52,5 요청 시
K1917.324-스테인레스 스틸 A26M24x1,5423690,52,5 요청 시
K1917.326-스테인레스 스틸 A27M26x1,54538100,53 요청 시
K1917.328-스테인레스 스틸 A27M28x1,55043100,53 요청 시
K1917.330-스테인레스 스틸 A27M30x1,55043100,53 요청 시
K1917.332-스테인레스 스틸 A27M32x1,55245110,53 요청 시
K1917.335-스테인레스 스틸 A27M35x1,55548110,53 요청 시
K1917.338-스테인레스 스틸 A28M38x1,55850110,53,5 요청 시
K1917.340-스테인레스 스틸 A28M40x1,56254120,53,5 요청 시
K1917.342-스테인레스 스틸 A28M42x1,56254120,53,5 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059