- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 스크류, 너트 및 와셔
- K0756
고정식 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 T 나사 DIN 6304 또는 DIN 6306
- K0584
클램핑력 강화 장치
- K1798
알루미늄 커버, 보어 및 육각 소켓 나사 헤드 용
- K1418
아이 볼트, DIN 444, 타입 B 긴 스레드 있음
- K2184
스틸 또는 스테인레스 스틸 아일렛 나사 타입 48
- K2185
스틸 나사 후크 타입 11E 및 타입 4E
- K1960
나사 스핀들 스틸 및 스테인레스 스틸 DIN 976-1
- K0708
육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642
- K1159
육각 소켓 헤드 나사 헤드까지 스레드 DIN 912
- K0869
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762, 나사 잠금 포함
- K0869
육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1160
육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드 DIN 6912
- K0396
아이 볼트 DIN 444 타입 B
- K0404
그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱
- K0405
그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱
- K0755
고정식 클램핑 나사 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 나비형 너트 DIN 6305/DIN 6307
- K0697
스터드 나사 DIN 6379
- K1910
스터드 나사
- K0698
T 슬롯 스크류 DIN 787
- K0699
T 슬롯 스크류 DIN 787, 12.9
- K0870
샤프트가 있는 육각 나사 DIN 931/ISO 4014
- K0871
육각 헤드 나사 DIN 933/ISO 4017
- K1161
육각 헤드 나사 플랜지 있음 DIN EN 1665
- K1796
납작한 하프 라운드 헤드가 있는 스크류, DIN EN ISO 7380
- K1493
플랜지가 있는 캡 너트, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용
- K1327
플랜지가 있는 육각 헤드 나사, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K1492
플랜지가 있는 육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용
- K1595
플랜지가 있는 스테인리스 스틸 육각 헤드 나사와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트
- K1594
플랜지가 있는 스테인리스 스틸 캡 너트와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트
- K1491
실링 와셔 및 평면 와셔 Hygienic USIT®
- K1647
육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN
- K1648
육각 너트, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN
- K1822
씰링 링이 있는 스테인리스 스틸 스페이서 슬리브 Hygienic DESIGN
- K2153
씰링 링이 있는 조절 가능한 스테인리스 스틸 스페이서 Hygienic DESIGN
- K1649
씰링 링 Hygienic DESIGN
- K1329
볼 헤드 스크류, Hygienic DESIGN
- K1411
육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, Hygienic DESIGN
- K1330
육각 헤드 나사, 좁은 샤프트, Hygienic DESIGN
- K1332
캡 너트, 컴팩트, Hygienic DESIGN
- K0700
육각 너트 낮은 타입 DIN 439 / ISO 4035
- K2314
사각 너트, DIN 557
- K2315
사각 너트, 낮은 타입 DIN 562
- K1145
육각 너트 DIN 934
- K1147
육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 높은 타입 DIN 982 확장형
- K1148
육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 낮은 타입 DIN 985 확장형
- K1146
육각 너트, 클램핑 부품이 있음 DIN 980 확장형
- K1797
플랜지가 있는 육각 너트 DIN 6923 / EN 1661 확장형
- K2030
플라스틱 커버캡 육각 너트 및 육각 나사용
- K0701
컬러 너트 높이 1.5 D DIN 6331 확장형
- K0702
육각 너트 높이 1.5 D DIN 6330 확장형
- K0794
구면 시트가 있는 육각 너트
- K1800
육각 캡 너트, 높은 형태, DIN 1587 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1801
육각 캡 너트, 낮은 형태, DIN 917 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1917
슬롯 너트 DIN 1804
- K2060
슬롯 너트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 981
- K2063
잠금 플레이트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 5406
- K2062
잠금 플레이트, 스틸 DIN 462
- K2059
슬롯 너트 스틸 DIN 70852
- K2061
잠금 플레이트, 스틸 DIN 70952
- K1918
탄성 스톱이 있는 슬롯 너트
- K0868
와셔 중간 사양 DIN 125 A형
- K2099
와셔 DIN 433, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1150
외경이 큰 디스크 DIN 9021
- K1151
심 와셔 DIN 988
- K1968
스크류용 와셔, 고강도 클램핑 슬리브, DIN 7349
- K0867
와셔, 콜릿용 스틸 또는 알루미늄 DIN 6340
- K1526
플라스틱 평면 와셔 분실 방지됨
- K1938
샤프트용 고정 링 DIN 471
- K1939
보어홀용 고정 링 DIN 472
- K1940
샤프트용 잠금 와셔 DIN 6799
- K2231
KL 리테이너, 스틸
- K2232
SL 리테이너, 스틸
- K0730
장치 와셔 DIN 6372 확장형
- K0703
캡티브 C-와셔 DIN 6371
- K0704
슬롯 헤드 스크류 DIN 923
- K0705
연결부가 있는 로케이팅 볼트 ISO 7379와 유사
- K0706
긴 나사 핀이 있는 로케이팅 볼트 육각 DIN 609와 유사
- K2183
스틸 또는 스테인레스 스틸 테이퍼 핀 ISO 2339 타입 B
- K1908
원형 핀 DIN 6325
- K2013
원형 핀 ISO 2338
- K1909
암나사가 있는 원형 핀 DIN EN ISO 8735
- K0707
육각 소켓 세트 스크류 DIN EN ISO 4026
- K0797
육각 소켓 및 팁이 있는 그러브 스크류 DIN EN ISO 4027
- K2052
그루브 스크류, 육각 소켓 및 핀 포함, DIN EN ISO 4028
- 나사 인써트
- 드릴 부싱
- 프로파일과 프로파일 시스템용 커넥터
- 조절 링, 클램핑 링, 클램핑 허브
- 기계 유닛 및 고정장치 유닛용 액세서리
- 커플링
- [-de-] Dichtungen
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K2315사각 너트, 낮은 타입 DIN 562 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.표면 마무리:스틸, 경도 등급 11H, 무광택 처리(검정) 또는 아연 도금. 스테인리스 스틸 A2, 무광택 처리. 스테인리스 스틸 A4, 무광택 처리.정보:DIN 562 제품 등급 B에 해당하는 사각 너트는 평평한 디자인이 특징입니다.
사각 너트는 사출 성형 부품의 인서트 너트로 자주 사용됩니다. 또는 하우징 프로파일(압출 알루미늄 프로파일)에 삽입되어 다른 부품에 나사 고정하기 위한 T슬롯 너트로 사용됩니다. 사각 너트는 또한 케이지 너트의 기초를 형성합니다. 사각 너트는 기존 육각 너트에 비해 개선된 회전 방지 기능이 있습니다. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | 표면 기본 몸체
| D | H | SW | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2315.03 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | M3 | 1,8 | 5,5 |  | | 요청 시 | | K2315.04 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | M4 | 2,2 | 7 |  | | 요청 시 | | K2315.05 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | M5 | 2,7 | 8 |  | | 요청 시 | | K2315.06 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 3,2 | 10 |  | | 요청 시 | | K2315.08 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 4 | 13 |  | | 요청 시 | | K2315.10 | 스틸 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 5 | 17 |  | | 요청 시 | | K2315.203 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | M3 | 1,8 | 5,5 |  | | 요청 시 | | K2315.204 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | M4 | 2,2 | 7 |  | | 요청 시 | | K2315.205 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | M5 | 2,7 | 8 |  | | 요청 시 | | K2315.206 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 3,2 | 10 |  | | 요청 시 | | K2315.208 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 4 | 13 |  | | 요청 시 | | K2315.210 | 스틸 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 5 | 17 |  | | 요청 시 | | K2315.103 | 스테인레스 스틸 A2 | 자연적 마무리 | M3 | 1,8 | 5,5 |  | | 요청 시 | | K2315.104 | 스테인레스 스틸 A2 | 자연적 마무리 | M4 | 2,2 | 7 |  | | 요청 시 | | K2315.105 | 스테인레스 스틸 A2 | 자연적 마무리 | M5 | 2,7 | 8 |  | | 요청 시 | | K2315.106 | 스테인레스 스틸 A2 | 자연적 마무리 | M6 | 3,2 | 10 |  | | 요청 시 | | K2315.108 | 스테인레스 스틸 A2 | 자연적 마무리 | M8 | 4 | 13 |  | | 요청 시 | | K2315.110 | 스테인레스 스틸 A2 | 자연적 마무리 | M10 | 5 | 17 |  | | 요청 시 | | K2315.603 | 스테인레스 스틸 A4 | 자연적 마무리 | M3 | 1,8 | 5,5 |  | | 요청 시 | | K2315.604 | 스테인레스 스틸 A4 | 자연적 마무리 | M4 | 2,2 | 7 |  | | 요청 시 | | K2315.605 | 스테인레스 스틸 A4 | 자연적 마무리 | M5 | 2,7 | 8 |  | | 요청 시 | | K2315.606 | 스테인레스 스틸 A4 | 자연적 마무리 | M6 | 3,2 | 10 |  | | 요청 시 | | K2315.608 | 스테인레스 스틸 A4 | 자연적 마무리 | M8 | 4 | 13 |  | | 요청 시 | | K2315.610 | 스테인레스 스틸 A4 | 자연적 마무리 | M10 | 5 | 17 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|