제품 그룹
플라스틱 커버캡 육각 너트 및 육각 나사용
K2030

플라스틱 커버캡 육각 너트 및 육각 나사용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:기본 몸체 폴리에틸렌.표면 마무리:기본 몸체 검은색. 또는 흰색.정보:육각 헤드 나사 DIN 931, DIN 933 및 육각 너트 DIN 934에 적합합니다.이용:육각 소켓이 있는 엔드 캡은 먼지, 날카로운 모서리, 커버 돌출된 나사 머리 및 너트로부터 보호합니다.조립:조림은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2030 플라스틱 커버캡 육각 너트 및 육각 나사용 157 kB

도면

플라스틱 커버캡 육각 너트 및 육각 나사용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상H

나사SWCAD액세서리가격주문
K2030.007검정8M47요청 시
K2030.008검정10M58요청 시
K2030.010검정12,5M610요청 시
K2030.013검정15M813요청 시
K2030.016검정19,5M1016요청 시
K2030.017검정19,5M1017요청 시
K2030.018검정20,5M1218요청 시
K2030.019검정20,5M1219요청 시
K2030.022검정24M1422요청 시
K2030.024검정26M1624요청 시
K2030.030검정32,5M2030요청 시
K2030.032검정36M2232요청 시
K2030.036검정39M2436요청 시
K2030.046검정50M3046요청 시
K2030.107흰색8M47요청 시
K2030.108흰색10M58요청 시
K2030.110흰색12,5M610요청 시
K2030.113흰색15M813요청 시
K2030.116흰색19,5M1016요청 시
K2030.117흰색19,5M1017요청 시
K2030.118흰색20,5M1218요청 시
K2030.119흰색20,5M1219요청 시
K2030.122흰색24M1422요청 시
K2030.124흰색26M1624요청 시
K2030.130흰색32,5M2030요청 시
K2030.132흰색36M2232요청 시
K2030.136흰색39M2436요청 시
K2030.146흰색50M3046요청 시