{"product":{"productId":"agid.18471","price":1432.08,"name":"육각 소켓 헤드 나사 헤드까지 스레드 DIN 912"},"currency":"KRW"}
재료
스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.
표면 마무리
스틸 경도 강도 8.8 , 표면 광택 처리(검은색) 또는 아연 광택 처리.
스테인레스 스틸 A 2-70, 표면 광택 처리.
스테인레스 스틸 A 4-70, 표면 광택 처리.
스테인레스 스틸 A 2-70, 표면 광택 처리.
스테인레스 스틸 A 4-70, 표면 광택 처리.
더 보기
더 적게 표시