제품 그룹
슬롯 헤드 스크류 DIN 923
K0704

슬롯 헤드 스크류 DIN 923

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:검정 산화, 경도 등급 5.8.정보:캡티브 C 와셔 K0703에 적합함.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0704 슬롯 헤드 스크류 DIN 923 222 kB
 경도 등급 182 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB
 스크류 표면 195 kB

도면

슬롯 헤드 스크류 DIN 923

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D1

D2D3LBKCAD액세서리가격주문
K0704.06M613810 +0,15/+0,0793,1 요청 시
K0704.08M8161012 +0,2/+0,1113,8 요청 시
K0704.10M10201316 +0,2/+0,113,54,6 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059