- 스크류, 너트 및 와셔
- 나사 인써트
- 드릴 부싱
- 프로파일과 프로파일 시스템용 커넥터
- 조절 링, 클램핑 링, 클램핑 허브
- K0406
조절 링 DIN 705, 스틸
- K0406
조절 링 DIN 705, 스테인레스 스틸
- K0407
DIN 705와 유사한 윙그립이 있는 조절 링 스틸
- K0611
클램핑 링, 내측 홈 있음
- K0611
클램핑 링, 외측 홈 있음
- K0611
클램핑 링, 슬롯 있음, 클램핑 레버 부착
- K2225
클램핑 링, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 슬롯형, 접촉면이 있는 내부
- K2118
클램핑 링, 플라스틱
- K0612
클램핑 링 분리형
- K2224
클램핑 링, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 분리형, 접촉면 포함
- K0986
나사가 있는 클램핑 링
- K1924
넓은 클램핑 링 내측 절단형
- K1923
넓은 클램핑 링 외측 절단형
- K1925
넓은 분리형 클램핑 링
- K0376
클램프 허브
- 기계 유닛 및 고정장치 유닛용 액세서리
- 커플링
- [-de-] Dichtungen
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K2224클램핑 링, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 분리형, 접촉면 포함 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸.
스테인레스 스틸 1.4305. 표면 마무리:스틸 검정 산화. 스테인레스 스틸 소재.정보:접촉면이 있는 분리형 클램핑 링이 균일한 클램핑력으로 샤프트를 둘러쌉니다. 이로써 샤프트 손상 없이 정확히 들어맞는 피팅과 매우 큰 고정력이 보장됩니다.
샤프트 오차는 h11 이내여야 합니다.
두 부분으로 구성된 디자인으로 인접 구성 부품을 분해하지 않고 간단하고 빠르게 설치가 가능함.
스위치 레버나 캠과 같은 다른 요소는 분리형 클램핑 링의 장착 나사 홀을 사용하여 샤프트와 축에 부착할 수 있습니다. 샤프트와 축의 표면을 손상시키지 않고 슬롯 높이를 줄여 강력한 클램핑력으로 쉽고 안전하게 조립할 수 있습니다. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | 스틸 키 | B | C (DIN 912) | D | D1 | D2 | H | L | L1 | R | T | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2224.01001 | 스틸 | 1.0503 | 9 | M3x10 | M3 | 10 | 28 | 12 | 14,5 | 8 | - | 4 |  | | 요청 시 | | K2224.01201 | 스틸 | 1.0503 | 11 | M4x12 | M3 | 12 | 30 | 13 | 15 | 8 | 31,8 | 4 |  | | 요청 시 | | K2224.01401 | 스틸 | 1.0503 | 11 | M04X14 | M3 | 14 | 32 | 14 | 15 | 9 | 33,9 | 4 |  | | 요청 시 | | K2224.01501 | 스틸 | 1.0503 | 13 | M5x16 | M4 | 15 | 36 | 15 | 19,5 | 12 | 39,4 | 5,5 |  | | 요청 시 | | K2224.01601 | 스틸 | 1.0503 | 13 | M5x16 | M4 | 16 | 38 | 16 | 20 | 13 | 39,4 | 5,5 |  | | 요청 시 | | K2224.01801 | 스틸 | 1.0503 | 13 | M5x16 | M4 | 18 | 40 | 17 | 21 | 12,5 | 42,2 | 5,5 |  | | 요청 시 | | K2224.02001 | 스틸 | 1.0503 | 15 | M06X16 | M4 | 20 | 42 | 18 | 21,5 | 14 | 46,4 | 5,5 |  | | 요청 시 | | K2224.02201 | 스틸 | 1.0503 | 15 | M06X16 | M4 | 22 | 46 | 20 | 22,5 | 12 | 48,1 | 5,5 |  | | 요청 시 | | K2224.02501 | 스틸 | 1.0503 | 15 | M06X16 | M4 | 25 | 48 | 21 | 23 | 12,5 | 50,8 | 5,5 |  | | 요청 시 | | K2224.02801 | 스틸 | 1.0503 | 15 | M06X16 | M5 | 28 | 54 | 22,5 | 29 | 18,5 | - | 7 |  | | 요청 시 | | K2224.03001 | 스틸 | 1.0503 | 15 | M6x18 | M5 | 30 | 56 | 24 | 28,5 | 18 | 58,6 | 7 |  | | 요청 시 | | K2224.03201 | 스틸 | 1.0503 | 15 | M6x18 | M5 | 32 | 58 | 25 | 29 | 18 | 58,6 | 7 |  | | 요청 시 | | K2224.03501 | 스틸 | 1.0503 | 15 | M6x18 | M5 | 35 | 60 | 26 | 30 | 20 | 61,6 | 7 |  | | 요청 시 | | K2224.03801 | 스틸 | 1.0503 | 15 | M6x18 | M5 | 38 | 66 | 27 | 37 | 27 | - | 7 |  | | 요청 시 | | K2224.04001 | 스틸 | 1.0503 | 15 | M6x18 | M5 | 40 | 66 | 27 | 37 | 27 | - | 7 |  | | 요청 시 | | K2224.04501 | 스틸 | 1.0503 | 19 | M8x25 | M6 | 45 | 76 | 31 | 41,5 | 28 | 79,4 | 8,5 |  | | 요청 시 | | K2224.05001 | 스틸 | 1.0503 | 19 | M8x25 | M6 | 50 | 82 | 34,5 | 43,5 | 29 | 84,2 | 8,5 |  | | 요청 시 | | K2224.01002 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 9 | M3x10 | M3 | 10 | 28 | 12 | 14,5 | 8 | - | 4 |  | | 요청 시 | | K2224.01202 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 11 | M4x12 | M3 | 12 | 30 | 13 | 15 | 8 | 31,8 | 4 |  | | 요청 시 | | K2224.01402 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 11 | M04X14 | M3 | 14 | 32 | 14 | 15 | 9 | 33,9 | 4 |  | | 요청 시 | | K2224.01502 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 13 | M5x16 | M4 | 15 | 36 | 15 | 19,5 | 12 | 39,4 | 5,5 |  | | 요청 시 | | K2224.01602 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 13 | M5x16 | M4 | 16 | 38 | 16 | 20 | 13 | 39,4 | 5,5 |  | | 요청 시 | | K2224.01802 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 13 | M5x16 | M4 | 18 | 40 | 17 | 21 | 12,5 | 42,2 | 5,5 |  | | 요청 시 | | K2224.02002 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 15 | M06X16 | M4 | 20 | 42 | 18 | 21,5 | 14 | 46,4 | 5,5 |  | | 요청 시 | | K2224.02202 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 15 | M06X16 | M4 | 22 | 46 | 20 | 22,5 | 12 | 48,1 | 5,5 |  | | 요청 시 | | K2224.02502 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 15 | M06X16 | M4 | 25 | 48 | 21 | 23 | 12,5 | 50,8 | 5,5 |  | | 요청 시 | | K2224.02802 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 15 | M06X16 | M5 | 28 | 54 | 22,5 | 29 | 18,5 | - | 7 |  | | 요청 시 | | K2224.03002 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 15 | M6x18 | M5 | 30 | 56 | 24 | 28,5 | 18 | 58,6 | 7 |  | | 요청 시 | | K2224.03202 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 15 | M6x18 | M5 | 32 | 58 | 25 | 29 | 18 | 58,6 | 7 |  | | 요청 시 | | K2224.03502 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 15 | M6x18 | M5 | 35 | 60 | 26 | 30 | 20 | 61,6 | 7 |  | | 요청 시 | | K2224.03802 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 15 | M6x18 | M5 | 38 | 66 | 27 | 37 | 27 | - | 7 |  | | 요청 시 | | K2224.04002 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 15 | M6x18 | M5 | 40 | 66 | 27 | 37 | 27 | - | 7 |  | | 요청 시 | | K2224.04502 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 19 | M8x25 | M6 | 45 | 76 | 31 | 41,5 | 28 | 79,4 | 8,5 |  | | 요청 시 | | K2224.05002 | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 19 | M8x25 | M6 | 50 | 82 | 34,5 | 43,5 | 29 | 84,2 | 8,5 |  | | 요청 시 | |