- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 스크류, 너트 및 와셔
- 나사 인써트
- 드릴 부싱
- 프로파일과 프로파일 시스템용 커넥터
- 조절 링, 클램핑 링, 클램핑 허브
- K0406
조절 링 DIN 705, 스틸
- K0406
조절 링 DIN 705, 스테인레스 스틸
- K0407
DIN 705와 유사한 윙그립이 있는 조절 링 스틸
- K0611
클램핑 링, 내측 홈 있음
- K0611
클램핑 링, 외측 홈 있음
- K0611
클램핑 링, 슬롯 있음, 클램핑 레버 부착
- K2225
클램핑 링, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 슬롯형, 접촉면이 있는 내부
- K2118
클램핑 링, 플라스틱
- K0612
클램핑 링 분리형
- K2224
클램핑 링, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 분리형, 접촉면 포함
- K0986
나사가 있는 클램핑 링
- K1924
넓은 클램핑 링 내측 절단형
- K1923
넓은 클램핑 링 외측 절단형
- K1925
넓은 분리형 클램핑 링
- K0376
클램프 허브
- 기계 유닛 및 고정장치 유닛용 액세서리
- 커플링
- [-de-] Dichtungen
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:스틸.
스테인레스 스틸 1.4305. 표면 마무리:스틸 검정색 산화 처리, 스틸 스크류 12.9. 광택처리된 스테인레스 스틸, 스테인레스 스틸 스크류 A2-70.정보:갈라진 클램핑 링이 균일하게 장력을 분배하여 축을 둘러싸고 있습니다. 이는 축의 손상 없이 정확히 치수가 맞고 매우 큰 지지력을 유지합니다.
축의 오차는 h11 이내 이어야 합니다.
기술 전환으로 인해 클램핑 링은 일부 아직 나사 패턴의 교정 없이(모든 나사는 위에서 조임) 제공될 수 있습니다.온도 범위:-40 °C ~ +175 °C요청 시:다른 치수. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | B | C | D1 | D2 | R | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1925.00801 | 스틸 | 20 | - | 8 | 18 | 22,4 |  | | 요청 시 | | K1925.01001 | 스틸 | 20 | - | 10 | 24 | 26 |  | | 요청 시 | | K1925.01201 | 스틸 | 24 | - | 12 | 28 | 31,8 |  | | 요청 시 | | K1925.01601 | 스틸 | 29 | - | 16 | 34 | 39,4 |  | | 요청 시 | | K1925.02001 | 스틸 | 33 | - | 20 | 40 | 46,4 |  | | 요청 시 | | K1925.02501 | 스틸 | 33 | - | 25 | 45 | 50,8 |  | | 요청 시 | | K1925.03001 | 스틸 | 33 | - | 30 | 54 | 58,6 |  | | 요청 시 | | K1925.04001 | 스틸 | 33 | - | 40 | 60 | 65 |  | | 요청 시 | | K1925.05001 | 스틸 | 41 | - | 50 | 78 | 87 |  | | 요청 시 | | K1925.00802 | 스테인레스 스틸 | 20 | - | 8 | 18 | 22,4 |  | | 요청 시 | | K1925.01002 | 스테인레스 스틸 | 20 | - | 10 | 24 | 26 |  | | 요청 시 | | K1925.01202 | 스테인레스 스틸 | 24 | - | 12 | 28 | 31,8 |  | | 요청 시 | | K1925.01602 | 스테인레스 스틸 | 29 | - | 16 | 34 | 39,4 |  | | 요청 시 | | K1925.02002 | 스테인레스 스틸 | 33 | - | 20 | 40 | 46,4 |  | | 요청 시 | | K1925.02502 | 스테인레스 스틸 | 33 | - | 25 | 45 | 50,8 |  | | 요청 시 | | K1925.03002 | 스테인레스 스틸 | 33 | - | 30 | 54 | 58,6 |  | | 요청 시 | | K1925.04002 | 스테인레스 스틸 | 33 | - | 40 | 60 | 65 |  | | 요청 시 | | K1925.05002 | 스테인레스 스틸 | 41 | - | 50 | 78 | 87 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|