제품 그룹
나사 잠금이 포함되지 않은 육각 소켓 및 플랫 팁 DIN EN ISO 4026, 이 있는 그루브 스크류
K0707_O

나사 잠금이 포함되지 않은 육각 소켓 및 플랫 팁 DIN EN ISO 4026, 이 있는 그루브 스크류

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.표면 마무리:스틸, 경도 등급 45 H, 검정색.
스테인레스 스틸 A2-70, 소재.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0707_O 나사 잠금이 포함되지 않은 육각 소켓 및 플랫 팁 DIN EN ISO 4026, 이 있는 그루브 스크류 165 kB
 경도 등급 182 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

나사 잠금이 포함되지 않은 육각 소켓 및 플랫 팁 DIN EN ISO 4026, 이 있는 그루브 스크류

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질LD1D2SWCAD액세서리가격주문
K0707.03X5스틸5M321,5 요청 시
K0707.03X6스틸6M321,5 요청 시
K0707.03X8스틸8M321,5 요청 시
K0707.03X10스틸10M321,5 요청 시
K0707.03X12스틸12M321,5 요청 시
K0707.03X16스틸16M321,5 요청 시
K0707.03X20스틸20M321,5 요청 시
K0707.04X5스틸5M42,52 요청 시
K0707.04X6스틸6M42,52 요청 시
K0707.04X8스틸8M42,52 요청 시
K0707.04X10스틸10M42,52 요청 시
K0707.04X12스틸12M42,52 요청 시
K0707.04X16스틸16M42,52 요청 시
K0707.04X20스틸20M42,52 요청 시
K0707.04X25스틸25M42,52 요청 시
K0707.05X5스틸5M53,52,5 요청 시
K0707.05X6스틸6M53,52,5 요청 시
K0707.05X8스틸8M53,52,5 요청 시
K0707.05X10스틸10M53,52,5 요청 시
K0707.05X12스틸12M53,52,5 요청 시
K0707.05X16스틸16M53,52,5 요청 시
K0707.05X20스틸20M53,52,5 요청 시
K0707.05X25스틸25M53,52,5 요청 시
K0707.05X30스틸30M53,52,5 요청 시
K0707.06X6스틸6M643 요청 시
K0707.06X8스틸8M643 요청 시
K0707.06X10스틸10M643 요청 시
K0707.06X12스틸12M643 요청 시
K0707.06X16스틸16M643 요청 시
K0707.06X20스틸20M643 요청 시
K0707.06X25스틸25M643 요청 시
K0707.06X30스틸30M643 요청 시
K0707.06X35스틸35M643 요청 시
K0707.06X40스틸40M643 요청 시
K0707.06X45스틸45M643 요청 시
K0707.06X50스틸50M643 요청 시
K0707.06X60스틸60M643 요청 시
K0707.08X8스틸8M85,54 요청 시
K0707.08X10스틸10M85,54 요청 시
K0707.08X12스틸12M85,54 요청 시
K0707.08X16스틸16M85,54 요청 시
K0707.08X20스틸20M85,54 요청 시
K0707.08X25스틸25M85,54 요청 시
K0707.08X30스틸30M85,54 요청 시
K0707.08X35스틸35M85,54 요청 시
K0707.08X40스틸40M85,54 요청 시
K0707.08X45스틸45M85,54 요청 시
K0707.08X50스틸50M85,54 요청 시
K0707.08X60스틸60M85,54 요청 시
K0707.08X70스틸70M85,54 요청 시
K0707.08X80스틸80M85,54 요청 시
K0707.10X10스틸10M1075 요청 시
K0707.10X12스틸12M1075 요청 시
K0707.10X16스틸16M1075 요청 시
K0707.10X20스틸20M1075 요청 시
K0707.10X25스틸25M1075 요청 시
K0707.10X30스틸30M1075 요청 시
K0707.10X35스틸35M1075 요청 시
K0707.10X40스틸40M1075 요청 시
K0707.10X45스틸45M1075 요청 시
K0707.10X50스틸50M1075 요청 시
K0707.10X60스틸60M1075 요청 시
K0707.10X70스틸70M1075 요청 시
K0707.10X80스틸80M1075 요청 시
K0707.10X90스틸90M1075 요청 시
K0707.10X100스틸100M1075 요청 시
K0707.103X5스테인레스 스틸5M321,5 요청 시
K0707.103X6스테인레스 스틸6M321,5 요청 시
K0707.103X8스테인레스 스틸8M321,5 요청 시
K0707.103X10스테인레스 스틸10M321,5 요청 시
K0707.103X12스테인레스 스틸12M321,5 요청 시
K0707.104X5스테인레스 스틸5M42,52 요청 시
K0707.104X6스테인레스 스틸6M42,52 요청 시
K0707.104X8스테인레스 스틸8M42,52 요청 시
K0707.104X10스테인레스 스틸10M42,52 요청 시
K0707.104X12스테인레스 스틸12M42,52 요청 시
K0707.104X16스테인레스 스틸16M42,52 요청 시
K0707.104X20스테인레스 스틸20M42,52 요청 시
K0707.105X5스테인레스 스틸5M53,52,5 요청 시
K0707.105X6스테인레스 스틸6M53,52,5 요청 시
K0707.105X8스테인레스 스틸8M53,52,5 요청 시
K0707.105X10스테인레스 스틸10M53,52,5 요청 시
K0707.105X12스테인레스 스틸12M53,52,5 요청 시
K0707.105X16스테인레스 스틸16M53,52,5 요청 시
K0707.105X20스테인레스 스틸20M53,52,5 요청 시
K0707.105X25스테인레스 스틸25M53,52,5 요청 시
K0707.105X30스테인레스 스틸30M53,52,5 요청 시
K0707.106X6스테인레스 스틸6M643 요청 시
K0707.106X8스테인레스 스틸8M643 요청 시
K0707.106X10스테인레스 스틸10M643 요청 시
K0707.106X12스테인레스 스틸12M643 요청 시
K0707.106X16스테인레스 스틸16M643 요청 시
K0707.106X20스테인레스 스틸20M643 요청 시
K0707.106X25스테인레스 스틸25M643 요청 시
K0707.106X30스테인레스 스틸30M643 요청 시
K0707.106X35스테인레스 스틸35M643 요청 시
K0707.106X40스테인레스 스틸40M643 요청 시
K0707.108X8스테인레스 스틸8M85,54 요청 시
K0707.108X10스테인레스 스틸10M85,54 요청 시
K0707.108X12스테인레스 스틸12M85,54 요청 시
K0707.108X16스테인레스 스틸16M85,54 요청 시
K0707.108X20스테인레스 스틸20M85,54 요청 시
K0707.108X25스테인레스 스틸25M85,54 요청 시
K0707.108X30스테인레스 스틸30M85,54 요청 시
K0707.108X35스테인레스 스틸35M85,54 요청 시
K0707.108X40스테인레스 스틸40M85,54 요청 시
K0707.108X45스테인레스 스틸45M85,54 요청 시
K0707.108X50스테인레스 스틸50M85,54 요청 시
K0707.110X10스테인레스 스틸10M1075 요청 시
K0707.110X12스테인레스 스틸12M1075 요청 시
K0707.110X16스테인레스 스틸16M1075 요청 시
K0707.110X20스테인레스 스틸20M1075 요청 시
K0707.110X25스테인레스 스틸25M1075 요청 시
K0707.110X30스테인레스 스틸30M1075 요청 시
K0707.110X35스테인레스 스틸35M1075 요청 시
K0707.110X40스테인레스 스틸40M1075 요청 시
K0707.110X45스테인레스 스틸45M1075 요청 시
K0707.110X50스테인레스 스틸50M1075 요청 시