제품 그룹
육각 소켓 세트 스크류 DIN EN ISO 4026
K0707

육각 소켓 세트 스크류 DIN EN ISO 4026

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:스틸 또는 스테인레스 스틸 (A 2).

나사 잠금 포함 나일론
표면 마무리:스틸, 경도 등급 45 H, 검정색.
스테인레스 스틸 A2-70, 소재.
도면 설명:
L2 = 약 스레드 2회전
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0707 육각 소켓 세트 스크류 DIN EN ISO 4026 197 kB
 경도 등급 182 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면 (전체 요약)

육각 소켓 세트 스크류 DIN EN ISO 4026

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2본체 재질LL1D1

D2SWCAD액세서리가격주문
K0707.03X5-스틸5-M321,5 요청 시
K0707.03X6-스틸6-M321,5 요청 시
K0707.03X8-스틸8-M321,5 요청 시
K0707.03X10-스틸10-M321,5 요청 시
K0707.03X12-스틸12-M321,5 요청 시
K0707.03X16-스틸16-M321,5 요청 시
K0707.03X20-스틸20-M321,5 요청 시
K0707.04X5-스틸5-M42,52 요청 시
K0707.04X6-스틸6-M42,52 요청 시
K0707.04X8-스틸8-M42,52 요청 시
K0707.04X10-스틸10-M42,52 요청 시
K0707.04X12-스틸12-M42,52 요청 시
K0707.04X16-스틸16-M42,52 요청 시
K0707.04X20-스틸20-M42,52 요청 시
K0707.04X25-스틸25-M42,52 요청 시
K0707.05X5-스틸5-M53,52,5 요청 시
K0707.05X6-스틸6-M53,52,5 요청 시
K0707.05X8-스틸8-M53,52,5 요청 시
K0707.05X10-스틸10-M53,52,5 요청 시
K0707.05X12-스틸12-M53,52,5 요청 시
K0707.05X16-스틸16-M53,52,5 요청 시
K0707.05X20-스틸20-M53,52,5 요청 시
K0707.05X25-스틸25-M53,52,5 요청 시
K0707.05X30-스틸30-M53,52,5 요청 시
K0707.06X6-스틸6-M643 요청 시
K0707.06X8-스틸8-M643 요청 시
K0707.06X10-스틸10-M643 요청 시
K0707.06X12-스틸12-M643 요청 시
K0707.06X16-스틸16-M643 요청 시
K0707.06X20-스틸20-M643 요청 시
K0707.06X25-스틸25-M643 요청 시
K0707.06X30-스틸30-M643 요청 시
K0707.06X35-스틸35-M643 요청 시
K0707.06X40-스틸40-M643 요청 시
K0707.06X45-스틸45-M643 요청 시
K0707.06X50-스틸50-M643 요청 시
K0707.06X60-스틸60-M643 요청 시
K0707.08X8-스틸8-M85,54 요청 시
K0707.08X10-스틸10-M85,54 요청 시
K0707.08X12-스틸12-M85,54 요청 시
K0707.08X16-스틸16-M85,54 요청 시
K0707.08X20-스틸20-M85,54 요청 시
K0707.08X25-스틸25-M85,54 요청 시
K0707.08X30-스틸30-M85,54 요청 시
K0707.08X35-스틸35-M85,54 요청 시
K0707.08X40-스틸40-M85,54 요청 시
K0707.08X45-스틸45-M85,54 요청 시
K0707.08X50-스틸50-M85,54 요청 시
K0707.08X60-스틸60-M85,54 요청 시
K0707.08X70-스틸70-M85,54 요청 시
K0707.08X80-스틸80-M85,54 요청 시
K0707.10X10-스틸10-M1075 요청 시
K0707.10X12-스틸12-M1075 요청 시
K0707.10X16-스틸16-M1075 요청 시
K0707.10X20-스틸20-M1075 요청 시
K0707.10X25-스틸25-M1075 요청 시
K0707.10X30-스틸30-M1075 요청 시
K0707.10X35-스틸35-M1075 요청 시
K0707.10X40-스틸40-M1075 요청 시
K0707.10X45-스틸45-M1075 요청 시
K0707.10X50-스틸50-M1075 요청 시
K0707.10X60-스틸60-M1075 요청 시
K0707.10X70-스틸70-M1075 요청 시
K0707.10X80-스틸80-M1075 요청 시
K0707.10X90-스틸90-M1075 요청 시
K0707.10X100-스틸100-M1075 요청 시
K0707.103X5-스테인레스 스틸5-M321,5 요청 시
K0707.103X6-스테인레스 스틸6-M321,5 요청 시
K0707.103X8-스테인레스 스틸8-M321,5 요청 시
K0707.103X10-스테인레스 스틸10-M321,5 요청 시
K0707.103X12-스테인레스 스틸12-M321,5 요청 시
K0707.104X5-스테인레스 스틸5-M42,52 요청 시
K0707.104X6-스테인레스 스틸6-M42,52 요청 시
K0707.104X8-스테인레스 스틸8-M42,52 요청 시
K0707.104X10-스테인레스 스틸10-M42,52 요청 시
K0707.104X12-스테인레스 스틸12-M42,52 요청 시
K0707.104X16-스테인레스 스틸16-M42,52 요청 시
K0707.104X20-스테인레스 스틸20-M42,52 요청 시
K0707.105X5-스테인레스 스틸5-M53,52,5 요청 시
K0707.105X6-스테인레스 스틸6-M53,52,5 요청 시
K0707.105X8-스테인레스 스틸8-M53,52,5 요청 시
K0707.105X10-스테인레스 스틸10-M53,52,5 요청 시
K0707.105X12-스테인레스 스틸12-M53,52,5 요청 시
K0707.105X16-스테인레스 스틸16-M53,52,5 요청 시
K0707.105X20-스테인레스 스틸20-M53,52,5 요청 시
K0707.105X25-스테인레스 스틸25-M53,52,5 요청 시
K0707.105X30-스테인레스 스틸30-M53,52,5 요청 시
K0707.106X6-스테인레스 스틸6-M643 요청 시
K0707.106X8-스테인레스 스틸8-M643 요청 시
K0707.106X10-스테인레스 스틸10-M643 요청 시
K0707.106X12-스테인레스 스틸12-M643 요청 시
K0707.106X16-스테인레스 스틸16-M643 요청 시
K0707.106X20-스테인레스 스틸20-M643 요청 시
K0707.106X25-스테인레스 스틸25-M643 요청 시
K0707.106X30-스테인레스 스틸30-M643 요청 시
K0707.106X35-스테인레스 스틸35-M643 요청 시
K0707.106X40-스테인레스 스틸40-M643 요청 시
K0707.108X8-스테인레스 스틸8-M85,54 요청 시
K0707.108X10-스테인레스 스틸10-M85,54 요청 시
K0707.108X12-스테인레스 스틸12-M85,54 요청 시
K0707.108X16-스테인레스 스틸16-M85,54 요청 시
K0707.108X20-스테인레스 스틸20-M85,54 요청 시
K0707.108X25-스테인레스 스틸25-M85,54 요청 시
K0707.108X30-스테인레스 스틸30-M85,54 요청 시
K0707.108X35-스테인레스 스틸35-M85,54 요청 시
K0707.108X40-스테인레스 스틸40-M85,54 요청 시
K0707.108X45-스테인레스 스틸45-M85,54 요청 시
K0707.108X50-스테인레스 스틸50-M85,54 요청 시
K0707.110X10-스테인레스 스틸10-M1075 요청 시
K0707.110X12-스테인레스 스틸12-M1075 요청 시
K0707.110X16-스테인레스 스틸16-M1075 요청 시
K0707.110X20-스테인레스 스틸20-M1075 요청 시
K0707.110X25-스테인레스 스틸25-M1075 요청 시
K0707.110X30-스테인레스 스틸30-M1075 요청 시
K0707.110X35-스테인레스 스틸35-M1075 요청 시
K0707.110X40-스테인레스 스틸40-M1075 요청 시
K0707.110X45-스테인레스 스틸45-M1075 요청 시
K0707.110X50-스테인레스 스틸50-M1075 요청 시
K0707.203X5나사 잠금 포함스틸52M321,5 요청 시
K0707.203X6나사 잠금 포함스틸63M321,5 요청 시
K0707.203X8나사 잠금 포함스틸84M321,5 요청 시
K0707.203X10나사 잠금 포함스틸104M321,5 요청 시
K0707.203X12나사 잠금 포함스틸124M321,5 요청 시
K0707.204X5나사 잠금 포함스틸52M42,52 요청 시
K0707.204X6나사 잠금 포함스틸62,5M42,52 요청 시
K0707.204X8나사 잠금 포함스틸83,5M42,52 요청 시
K0707.204X10나사 잠금 포함스틸105M42,52 요청 시
K0707.204X12나사 잠금 포함스틸125M42,52 요청 시
K0707.204X16나사 잠금 포함스틸165M42,52 요청 시
K0707.205X5나사 잠금 포함스틸52M53,52,5 요청 시
K0707.205X6나사 잠금 포함스틸63M53,52,5 요청 시
K0707.205X8나사 잠금 포함스틸83,5M53,52,5 요청 시
K0707.205X10나사 잠금 포함스틸103,5M53,52,5 요청 시
K0707.205X12나사 잠금 포함스틸125M53,52,5 요청 시
K0707.205X16나사 잠금 포함스틸166M53,52,5 요청 시
K0707.206X6나사 잠금 포함스틸62,5M643 요청 시
K0707.206X8나사 잠금 포함스틸83M643 요청 시
K0707.206X10나사 잠금 포함스틸103,5M643 요청 시
K0707.206X12나사 잠금 포함스틸125M643 요청 시
K0707.206X16나사 잠금 포함스틸167M643 요청 시
K0707.206X20나사 잠금 포함스틸207M643 요청 시
K0707.208X8나사 잠금 포함스틸83M85,54 요청 시
K0707.208X10나사 잠금 포함스틸103,5M85,54 요청 시
K0707.208X12나사 잠금 포함스틸125M85,54 요청 시
K0707.208X16나사 잠금 포함스틸168M85,54 요청 시
K0707.208X20나사 잠금 포함스틸208M85,54 요청 시
K0707.210X10나사 잠금 포함스틸105M1075 요청 시
K0707.210X12나사 잠금 포함스틸125M1075 요청 시
K0707.210X16나사 잠금 포함스틸169M1075 요청 시
K0707.210X20나사 잠금 포함스틸209M1075 요청 시
K0707.303X5나사 잠금 포함스테인레스 스틸52M321,5 요청 시
K0707.303X6나사 잠금 포함스테인레스 스틸63M321,5 요청 시
K0707.303X8나사 잠금 포함스테인레스 스틸84M321,5 요청 시
K0707.303X10나사 잠금 포함스테인레스 스틸104M321,5 요청 시
K0707.303X12나사 잠금 포함스테인레스 스틸124M321,5 요청 시
K0707.304X5나사 잠금 포함스테인레스 스틸52M42,52 요청 시
K0707.304X6나사 잠금 포함스테인레스 스틸62,5M42,52 요청 시
K0707.304X8나사 잠금 포함스테인레스 스틸83,5M42,52 요청 시
K0707.304X10나사 잠금 포함스테인레스 스틸105M42,52 요청 시
K0707.304X12나사 잠금 포함스테인레스 스틸125M42,52 요청 시
K0707.304X16나사 잠금 포함스테인레스 스틸165M42,52 요청 시
K0707.305X5나사 잠금 포함스테인레스 스틸52M53,52,5 요청 시
K0707.305X6나사 잠금 포함스테인레스 스틸63M53,52,5 요청 시
K0707.305X8나사 잠금 포함스테인레스 스틸83,5M53,52,5 요청 시
K0707.305X10나사 잠금 포함스테인레스 스틸103,5M53,52,5 요청 시
K0707.305X12나사 잠금 포함스테인레스 스틸125M53,52,5 요청 시
K0707.305X16나사 잠금 포함스테인레스 스틸166M53,52,5 요청 시
K0707.306X6나사 잠금 포함스테인레스 스틸62,5M643 요청 시
K0707.306X8나사 잠금 포함스테인레스 스틸83M643 요청 시
K0707.306X10나사 잠금 포함스테인레스 스틸103,5M643 요청 시
K0707.306X12나사 잠금 포함스테인레스 스틸125M643 요청 시
K0707.306X16나사 잠금 포함스테인레스 스틸167M643 요청 시
K0707.308X8나사 잠금 포함스테인레스 스틸83M85,54 요청 시
K0707.306X20나사 잠금 포함스테인레스 스틸207M643 요청 시
K0707.308X10나사 잠금 포함스테인레스 스틸103,5M85,54 요청 시
K0707.308X12나사 잠금 포함스테인레스 스틸125M85,54 요청 시
K0707.308X16나사 잠금 포함스테인레스 스틸168M85,54 요청 시
K0707.308X20나사 잠금 포함스테인레스 스틸208M85,54 요청 시
K0707.310X10나사 잠금 포함스테인레스 스틸105M1075 요청 시
K0707.310X12나사 잠금 포함스테인레스 스틸125M1075 요청 시
K0707.310X16나사 잠금 포함스테인레스 스틸169M1075 요청 시
K0707.310X20나사 잠금 포함스테인레스 스틸209M1075 요청 시