제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:검정 산화 처리, 스러스트 포인트 경화 처리.정보:고정식 스핀들이 있는 패드 스크류의 경우 스핀들이 압입되어 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0756_FK 고정식 노브가 달린 T 나사 DIN 6304 137 kB

도면

고정식 노브가 달린 T 나사 DIN 6304

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

모델 1D1D2D3D4L1L2L3L5Z2min. αCAD액세서리가격주문
K0756.106X40고정식 스핀들M61254,5401050306 요청 시
K0756.106X50고정식 스핀들M61254,5501050406 요청 시
K0756.108X50고정식 스핀들M81466501260357,5 요청 시
K0756.108X60고정식 스핀들M81466601260457,5 요청 시
K0756.110X60고정식 스핀들M101888601480409 요청 시
K0756.110X70고정식 스핀들M101888701480509 요청 시
K0756.112X70고정식 스핀들M122010870181005010 요청 시
K0756.112X80고정식 스핀들M122010880181006010 요청 시
K0756.116X75고정식 스핀들M1624121275201205512 요청 시
K0756.116X90고정식 스핀들M1624121290201207012 요청 시
K0756.116X110고정식 스핀들M16241212110201209012 요청 시
K0756.120X75고정식 스핀들M20301615,575281405514 요청 시
K0756.120X90고정식 스핀들M20301615,590281407014 요청 시
K0756.120X110고정식 스핀들M20301615,5110281409014 요청 시