제품 그룹
육각 헤드 나사 DIN 933/ISO 4017, 스테인레스 스틸
K0871_ES

육각 헤드 나사 DIN 933/ISO 4017, 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.표면 마무리:스테인레스 스틸 A2-70, 자연적 마무리.
스테인레스 스틸 A4-70, 자연적 마무리.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0871_ES 육각 헤드 나사 DIN 933/ISO 4017, 스테인레스 스틸 169 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB
 스크류 표면 195 kB

도면

육각 헤드 나사 DIN 933/ISO 4017, 스테인레스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질경도 등급표면
기본 몸체
D

LKSWEDINISOCAD액세서리가격주문
K0871.104X10스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M4102,877,66DIN 933- 요청 시
K0871.104X12스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M4122,877,66DIN 933- 요청 시
K0871.104X16스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M4162,877,66DIN 933- 요청 시
K0871.104X18스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M4182,877,66DIN 933- 요청 시
K0871.104X20스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M4202,877,66DIN 933- 요청 시
K0871.104X25스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M4252,877,66DIN 933- 요청 시
K0871.105X10스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M5103,588,79DIN 933- 요청 시
K0871.105X12스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M5123,588,79DIN 933- 요청 시
K0871.105X16스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M5163,588,79DIN 933- 요청 시
K0871.105X18스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M5183,588,79DIN 933- 요청 시
K0871.105X20스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M5203,588,79DIN 933- 요청 시
K0871.105X25스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M5253,588,79DIN 933- 요청 시
K0871.105X30스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M5303,588,79DIN 933- 요청 시
K0871.105X35스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M5353,588,79DIN 933- 요청 시
K0871.105X40스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M5403,588,79DIN 933- 요청 시
K0871.106X10스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M61041011,05DIN 933- 요청 시
K0871.106X12스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M61241011,05DIN 933- 요청 시
K0871.106X16스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M61641011,05DIN 933- 요청 시
K0871.106X18스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M61841011,05DIN 933- 요청 시
K0871.106X20스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M62041011,05DIN 933- 요청 시
K0871.106X25스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M62541011,05DIN 933- 요청 시
K0871.106X30스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M63041011,05DIN 933- 요청 시
K0871.106X35스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M63541011,05DIN 933- 요청 시
K0871.106X40스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M64041011,05DIN 933- 요청 시
K0871.106X45스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M64541011,05DIN 933- 요청 시
K0871.106X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M65041011,05DIN 933- 요청 시
K0871.106X55스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M65541011,05DIN 933- 요청 시
K0871.106X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M66041011,05DIN 933- 요청 시
K0871.108X16스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8165,31314,38DIN 933- 요청 시
K0871.108X18스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8185,31314,38DIN 933- 요청 시
K0871.108X20스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8205,31314,38DIN 933- 요청 시
K0871.108X25스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8255,31314,38DIN 933- 요청 시
K0871.108X30스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8305,31314,38DIN 933- 요청 시
K0871.108X35스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8355,31314,38DIN 933- 요청 시
K0871.108X40스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8405,31314,38DIN 933- 요청 시
K0871.108X45스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8455,31314,38DIN 933- 요청 시
K0871.108X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8505,31314,38DIN 933- 요청 시
K0871.108X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8605,31314,38DIN 933- 요청 시
K0871.108X70스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8705,31314,38DIN 933- 요청 시
K0871.108X80스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8805,31314,38DIN 933- 요청 시
K0871.108X90스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M8905,31314,38DIN 933- 요청 시
K0871.108X100스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M81005,31314,38DIN 933- 요청 시
K0871.110X16스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10166,41718,9DIN 933- 요청 시
K0871.110X18스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10186,41718,9DIN 933- 요청 시
K0871.110X20스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10206,41718,9DIN 933- 요청 시
K0871.110X25스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10256,41718,9DIN 933- 요청 시
K0871.110X30스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10306,41718,9DIN 933- 요청 시
K0871.110X35스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10356,41718,9DIN 933- 요청 시
K0871.110X40스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10406,41718,9DIN 933- 요청 시
K0871.110X45스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10456,41718,9DIN 933- 요청 시
K0871.110X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10506,41718,9DIN 933- 요청 시
K0871.110X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10606,41718,9DIN 933- 요청 시
K0871.110X70스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10706,41718,9DIN 933- 요청 시
K0871.110X80스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10806,41718,9DIN 933- 요청 시
K0871.110X90스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M10906,41718,9DIN 933- 요청 시
K0871.110X100스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M101006,41718,9DIN 933- 요청 시
K0871.112X20스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12207,51921,1DIN 933- 요청 시
K0871.112X25스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12257,51921,1DIN 933- 요청 시
K0871.112X30스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12307,51921,1DIN 933- 요청 시
K0871.112X35스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12357,51921,1DIN 933- 요청 시
K0871.112X40스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12407,51921,1DIN 933- 요청 시
K0871.112X45스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12457,51921,1DIN 933- 요청 시
K0871.112X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12507,51921,1DIN 933- 요청 시
K0871.112X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12607,51921,1DIN 933- 요청 시
K0871.112X70스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12707,51921,1DIN 933- 요청 시
K0871.112X80스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12807,51921,1DIN 933- 요청 시
K0871.112X90스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M12907,51921,1DIN 933- 요청 시
K0871.112X100스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M121007,51921,1DIN 933- 요청 시
K0871.112X110스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M121107,51921,1DIN 933- 요청 시
K0871.112X120스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M121207,51921,1DIN 933- 요청 시
K0871.116X30스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M1630102426,75DIN 933- 요청 시
K0871.116X35스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M1635102426,75DIN 933- 요청 시
K0871.116X40스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M1640102426,75DIN 933- 요청 시
K0871.116X45스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M1645102426,75DIN 933- 요청 시
K0871.116X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M1650102426,75DIN 933- 요청 시
K0871.116X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M1660102426,75DIN 933- 요청 시
K0871.116X70스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M1670102426,75DIN 933- 요청 시
K0871.116X80스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M1680102426,75DIN 933- 요청 시
K0871.116X90스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M1690102426,75DIN 933- 요청 시
K0871.116X100스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M16100102426,75DIN 933- 요청 시
K0871.116X110스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M16110102426,75DIN 933- 요청 시
K0871.116X120스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M16120102426,75DIN 933- 요청 시
K0871.120X40스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M204012,53033,53DIN 933- 요청 시
K0871.120X45스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M204512,53033,53DIN 933- 요청 시
K0871.120X50스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M205012,53033,53DIN 933- 요청 시
K0871.120X60스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M206012,53033,53DIN 933- 요청 시
K0871.120X70스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M207012,53033,53DIN 933- 요청 시
K0871.120X80스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M208012,53033,53DIN 933- 요청 시
K0871.120X90스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M209012,53033,53DIN 933- 요청 시
K0871.120X100스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M2010012,53033,53DIN 933- 요청 시
K0871.120X110스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M2011012,53033,53DIN 933- 요청 시
K0871.120X120스테인레스 스틸 A270자연적 마무리M2012012,53033,53DIN 933- 요청 시
K0871.603X06스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M3625,56,01DIN 933- 요청 시
K0871.603X08스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M3825,56,01DIN 933- 요청 시
K0871.603X10스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M31025,56,01DIN 933- 요청 시
K0871.604X08스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M482,877,66DIN 933- 요청 시
K0871.604X10스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M4102,877,66DIN 933- 요청 시
K0871.604X12스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M4122,877,66DIN 933- 요청 시
K0871.604X16스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M4162,877,66DIN 933- 요청 시
K0871.604X18스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M4182,877,66DIN 933- 요청 시
K0871.604X20스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M4202,877,66DIN 933- 요청 시
K0871.604X25스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M4252,877,66DIN 933- 요청 시
K0871.605X10스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M5103,588,79DIN 933- 요청 시
K0871.605X12스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M5123,588,79DIN 933- 요청 시
K0871.605X16스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M5163,588,79DIN 933- 요청 시
K0871.605X18스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M5183,588,79DIN 933- 요청 시
K0871.605X20스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M5203,588,79DIN 933- 요청 시
K0871.605X25스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M5253,588,79DIN 933- 요청 시
K0871.605X30스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M5303,588,79DIN 933- 요청 시
K0871.605X35스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M5353,588,79DIN 933- 요청 시
K0871.605X40스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M5403,588,79DIN 933- 요청 시
K0871.606X10스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M61041011,05DIN 933- 요청 시
K0871.606X12스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M61241011,05DIN 933- 요청 시
K0871.606X16스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M61641011,05DIN 933- 요청 시
K0871.606X20스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M62041011,05DIN 933- 요청 시
K0871.606X25스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M62541011,05DIN 933- 요청 시
K0871.606X30스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M63041011,05DIN 933- 요청 시
K0871.606X35스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M63541011,05DIN 933- 요청 시
K0871.606X40스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M64041011,05DIN 933- 요청 시
K0871.606X45스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M64541011,05DIN 933- 요청 시
K0871.606X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M65041011,05DIN 933- 요청 시
K0871.606X55스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M65541011,05DIN 933- 요청 시
K0871.606X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M66041011,05DIN 933- 요청 시
K0871.608X16스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8165,31314,38DIN 933- 요청 시
K0871.608X18스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8185,31314,38DIN 933- 요청 시
K0871.608X20스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8205,31314,38DIN 933- 요청 시
K0871.608X25스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8255,31314,38DIN 933- 요청 시
K0871.608X30스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8305,31314,38DIN 933- 요청 시
K0871.608X35스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8355,31314,38DIN 933- 요청 시
K0871.608X40스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8405,31314,38DIN 933- 요청 시
K0871.608X45스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8455,31314,38DIN 933- 요청 시
K0871.608X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8505,31314,38DIN 933- 요청 시
K0871.608X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8605,31314,38DIN 933- 요청 시
K0871.608X70스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8705,31314,38DIN 933- 요청 시
K0871.608X80스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8805,31314,38DIN 933- 요청 시
K0871.608X90스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M8905,31314,38DIN 933- 요청 시
K0871.608X100스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M81005,31314,38DIN 933- 요청 시
K0871.610X16스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10166,41718,9DIN 933- 요청 시
K0871.610X20스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10206,41718,9DIN 933- 요청 시
K0871.610X25스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10256,41718,9DIN 933- 요청 시
K0871.610X30스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10306,41718,9DIN 933- 요청 시
K0871.610X35스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10356,41718,9DIN 933- 요청 시
K0871.610X40스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10406,41718,9DIN 933- 요청 시
K0871.610X45스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10456,41718,9DIN 933- 요청 시
K0871.610X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10506,41718,9DIN 933- 요청 시
K0871.610X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10606,41718,9DIN 933- 요청 시
K0871.610X70스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10706,41718,9DIN 933- 요청 시
K0871.610X80스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10806,41718,9DIN 933- 요청 시
K0871.610X90스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M10906,41718,9DIN 933- 요청 시
K0871.610X100스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M101006,41718,9DIN 933- 요청 시
K0871.612X20스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12207,51921,1DIN 933- 요청 시
K0871.612X25스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12257,51921,1DIN 933- 요청 시
K0871.612X30스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12307,51921,1DIN 933- 요청 시
K0871.612X35스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12357,51921,1DIN 933- 요청 시
K0871.612X40스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12407,51921,1DIN 933- 요청 시
K0871.612X45스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12457,51921,1DIN 933- 요청 시
K0871.612X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12507,51921,1DIN 933- 요청 시
K0871.612X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12607,51921,1DIN 933- 요청 시
K0871.612X70스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12707,51921,1DIN 933- 요청 시
K0871.612X80스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12807,51921,1DIN 933- 요청 시
K0871.612X90스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M12907,51921,1DIN 933- 요청 시
K0871.612X100스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M121007,51921,1DIN 933- 요청 시
K0871.612X110스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M121107,51921,1DIN 933- 요청 시
K0871.612X120스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M121207,51921,1DIN 933- 요청 시
K0871.616X30스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M1630102426,75DIN 933- 요청 시
K0871.616X35스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M1635102426,75DIN 933- 요청 시
K0871.616X40스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M1640102426,75DIN 933- 요청 시
K0871.616X45스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M1645102426,75DIN 933- 요청 시
K0871.616X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M1650102426,75DIN 933- 요청 시
K0871.616X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M1660102426,75DIN 933- 요청 시
K0871.616X70스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M1670102426,75DIN 933- 요청 시
K0871.616X80스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M1680102426,75DIN 933- 요청 시
K0871.616X90스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M1690102426,75DIN 933- 요청 시
K0871.616X100스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M16100102426,75DIN 933- 요청 시
K0871.616X110스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M16110102426,75DIN 933- 요청 시
K0871.616X120스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M16120102426,75DIN 933- 요청 시
K0871.620X40스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M204012,53033,53DIN 933- 요청 시
K0871.620X45스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M204512,53033,53DIN 933- 요청 시
K0871.620X50스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M205012,53033,53DIN 933- 요청 시
K0871.620X60스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M206012,53033,53DIN 933- 요청 시
K0871.620X70스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M207012,53033,53DIN 933- 요청 시
K0871.620X80스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M208012,53033,53DIN 933- 요청 시
K0871.620X90스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M209012,53033,53DIN 933- 요청 시
K0871.620X100스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M2010012,53033,53DIN 933- 요청 시
K0871.620X110스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M2011012,53033,53DIN 933- 요청 시
K0871.620X120스테인레스 스틸 A470자연적 마무리M2012012,53033,53DIN 933- 요청 시