- 스크류, 너트 및 와셔
- K0756
고정식 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 T 나사 DIN 6304 또는 DIN 6306
- K0584
클램핑력 강화 장치
- K1798
알루미늄 커버, 보어 및 육각 소켓 나사 헤드 용
- K1418
아이 볼트, DIN 444, 타입 B 긴 스레드 있음
- K2184
스틸 또는 스테인레스 스틸 아일렛 나사 타입 48
- K2185
스틸 나사 후크 타입 11E 및 타입 4E
- K1960
나사 스핀들 스틸 및 스테인레스 스틸 DIN 976-1
- K0708
육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642
- K1159
육각 소켓 헤드 나사 헤드까지 스레드 DIN 912
- K0869
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762, 나사 잠금 포함
- K0869
육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1160
육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드 DIN 6912
- K0396
아이 볼트 DIN 444 타입 B
- K0404
그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱
- K0405
그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱
- K0755
고정식 클램핑 나사 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 나비형 너트 DIN 6305/DIN 6307
- K0697
스터드 나사 DIN 6379
- K1910
스터드 나사
- K0698
T 슬롯 스크류 DIN 787
- K0699
T 슬롯 스크류 DIN 787, 12.9
- K0870
샤프트가 있는 육각 나사 DIN 931/ISO 4014
- K0871
육각 헤드 나사 DIN 933/ISO 4017
- K1161
육각 헤드 나사 플랜지 있음 DIN EN 1665
- K1796
납작한 하프 라운드 헤드가 있는 스크류, DIN EN ISO 7380
- K1493
플랜지가 있는 캡 너트, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용
- K1327
플랜지가 있는 육각 헤드 나사, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K1492
플랜지가 있는 육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용
- K1595
플랜지가 있는 스테인리스 스틸 육각 헤드 나사와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트
- K1594
플랜지가 있는 스테인리스 스틸 캡 너트와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트
- K1491
실링 와셔 및 평면 와셔 Hygienic USIT®
- K1647
육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN
- K1648
육각 너트, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN
- K1822
씰링 링이 있는 스테인리스 스틸 스페이서 슬리브 Hygienic DESIGN
- K2153
씰링 링이 있는 조절 가능한 스테인리스 스틸 스페이서 Hygienic DESIGN
- K1649
씰링 링 Hygienic DESIGN
- K1329
볼 헤드 스크류, Hygienic DESIGN
- K1411
육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, Hygienic DESIGN
- K1330
육각 헤드 나사, 좁은 샤프트, Hygienic DESIGN
- K1332
캡 너트, 컴팩트, Hygienic DESIGN
- K0700
육각 너트 낮은 타입 DIN 439 / ISO 4035
- K2314
사각 너트, DIN 557
- K2315
사각 너트, 낮은 타입 DIN 562
- K1145
육각 너트 DIN 934
- K2348
육각 너트, DIN 934와 유사
- K1147
육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 높은 타입 DIN 982 확장형
- K1148
육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 낮은 타입 DIN 985 확장형
- K1146
육각 너트, 클램핑 부품이 있음 DIN 980 확장형
- K1797
플랜지가 있는 육각 너트 DIN 6923 / EN 1661 확장형
- K2030
플라스틱 커버캡 육각 너트 및 육각 나사용
- K0701
컬러 너트 높이 1.5 D DIN 6331 확장형
- K0702
육각 너트 높이 1.5 D DIN 6330 확장형
- K0794
구면 시트가 있는 육각 너트
- K1800
육각 캡 너트, 높은 형태, DIN 1587 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1801
육각 캡 너트, 낮은 형태, DIN 917 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1917
슬롯 너트 DIN 1804
- K2060
슬롯 너트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 981
- K2063
잠금 플레이트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 5406
- K2062
잠금 플레이트, 스틸 DIN 462
- K2059
슬롯 너트 스틸 DIN 70852
- K2061
잠금 플레이트, 스틸 DIN 70952
- K1918
탄성 스톱이 있는 슬롯 너트
- K0868
와셔 중간 사양 DIN 125 A형
- K2099
와셔 DIN 433, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1150
외경이 큰 디스크 DIN 9021
- K1151
심 와셔 DIN 988
- K1968
스크류용 와셔, 고강도 클램핑 슬리브, DIN 7349
- K0867
와셔, 콜릿용 스틸 또는 알루미늄 DIN 6340
- K1526
플라스틱 평면 와셔 분실 방지됨
- K1938
샤프트용 고정 링 DIN 471
- K1939
보어홀용 고정 링 DIN 472
- K1940
샤프트용 잠금 와셔 DIN 6799
- K2231
KL 리테이너, 스틸
- K2232
SL 리테이너, 스틸
- K0730
장치 와셔 DIN 6372 확장형
- K0703
캡티브 C-와셔 DIN 6371
- K0704
슬롯 헤드 스크류 DIN 923
- K0705
연결부가 있는 로케이팅 볼트 ISO 7379와 유사
- K0706
긴 나사 핀이 있는 로케이팅 볼트 육각 DIN 609와 유사
- K2183
스틸 또는 스테인레스 스틸 테이퍼 핀 ISO 2339 타입 B
- K1908
원형 핀 DIN 6325
- K2013
원형 핀 ISO 2338
- K1909
암나사가 있는 원형 핀 DIN EN ISO 8735
- K0707
육각 소켓 세트 스크류 DIN EN ISO 4026
- K0797
육각 소켓 및 팁이 있는 그러브 스크류 DIN EN ISO 4027
- K2052
그루브 스크류, 육각 소켓 및 핀 포함, DIN EN ISO 4028
- 나사 인써트
- 드릴 부싱
- 프로파일과 프로파일 시스템용 커넥터
- 조절 링, 클램핑 링, 클램핑 허브
- 기계 유닛 및 고정장치 유닛용 액세서리
- 커플링
- [-de-] Dichtungen
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0869_ST육각 소켓 헤드 나사, DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸.표면 마무리:경도 강도 8.8 스틸, 자연적 마무리(검은색) 또는 광택 처리. 경도 강도 10.9 스틸, 자연적 마무리(검은색) 또는 광택 처리. 경도 강도 12.9 스틸, 자연적 마무리(검은색). 정보:DIN 912에 따른 M18. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | 경도 등급 | 표면 기본 몸체
| D | L | 최소 Ls | 최대 Lg | DK | K | SW | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0869.03X10 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.03X12 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.03X16 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.03X18 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M3 | 18 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.03X20 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.03X25 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M3 | 25 | 4,5 | 7 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.04X10 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0869.04X12 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0869.04X16 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0869.04X18 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M4 | 18 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0869.04X20 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0869.04X25 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0869.05X10 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.05X12 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.05X16 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.05X18 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M5 | 18 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.05X20 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.05X25 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.05X30 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M5 | 30 | 4 | 8 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.05X40 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M5 | 40 | 14 | 18 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.06X10 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 10 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.06X12 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.06X16 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 16 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.06X18 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 18 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.06X20 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.06X25 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.06X30 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.06X35 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.06X40 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.06X45 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 45 | 16 | 21 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.06X50 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 50 | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.06X55 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 55 | 26 | 31 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.06X60 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 60 | 31 | 36 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.08X16 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.08X18 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 18 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.08X20 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.08X25 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.08X30 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.08X35 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.08X40 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.08X45 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.08X50 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.08X60 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.08X70 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 70 | 35,75 | 42 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.08X80 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 80 | 45,75 | 52 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.10X16 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.10X18 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 18 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.10X20 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.10X25 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.10X30 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.10X35 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.10X40 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.10X45 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.10X50 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.10X60 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.10X70 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 70 | 30,5 | 38 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.10X80 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 80 | 40,5 | 48 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.10X90 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 90 | 50,5 | 58 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.10X100 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 100 | 60,5 | 68 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.12X20 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.12X25 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.12X30 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.12X35 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 35 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.12X40 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.12X45 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 45 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.12X50 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.12X60 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.12X70 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 70 | 25,25 | 34 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.12X80 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 80 | 35,25 | 44 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.12X90 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 90 | 45,25 | 54 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.12X100 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 100 | 55,25 | 64 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.12X110 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 110 | 65,25 | 74 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.12X120 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 120 | 75,25 | 84 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.14X50 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M14 | 50 | 0 | 6 | 21 | 14 | 12 |  | | 요청 시 | | K0869.14X80 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M14 | 80 | 30 | 40 | 21 | 14 | 12 |  | | 요청 시 | | K0869.14X120 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M14 | 120 | 70 | 80 | 21 | 14 | 12 |  | | 요청 시 | | K0869.16X30 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 30 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.16X35 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 35 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.16X40 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 40 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.16X45 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 45 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.16X50 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 50 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.16X60 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 60 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.16X70 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 70 | 16 | 26 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.16X80 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 80 | 26 | 36 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.16X90 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 90 | 36 | 46 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.16X100 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 100 | 46 | 56 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.16X110 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 110 | 56 | 66 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.16X120 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 120 | 66 | 76 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.20X40 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 40 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.20X45 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 45 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.20X50 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 50 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.20X60 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 60 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.20X70 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 70 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.20X80 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 80 | 15,5 | 28 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.20X90 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 90 | 25,5 | 38 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.20X100 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 100 | 35,5 | 48 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.20X110 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 110 | 45,5 | 58 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.20X120 | 스틸 | 8.8 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 120 | 55,5 | 68 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.403X10 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.403X12 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.403X16 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.403X18 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M3 | 18 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.403X20 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.403X25 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M3 | 25 | 4,5 | 7 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.404X10 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 요청 시 | | K0869.404X12 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 요청 시 | | K0869.404X16 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 요청 시 | | K0869.404X18 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M4 | 18 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0869.404X20 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 요청 시 | | K0869.404X25 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 요청 시 | | K0869.405X10 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 요청 시 | | K0869.405X12 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 요청 시 | | K0869.405X16 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 요청 시 | | K0869.405X18 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M5 | 18 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.405X20 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 요청 시 | | K0869.405X25 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 요청 시 | | K0869.405X30 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M5 | 30 | 4 | 8 | 8,5 | 5 | 4 | | | 요청 시 | | K0869.405X40 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M5 | 40 | 14 | 18 | 8,5 | 5 | 4 | | | 요청 시 | | K0869.406X10 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 10 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 요청 시 | | K0869.406X12 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 요청 시 | | K0869.406X16 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 16 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 요청 시 | | K0869.406X18 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 18 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.406X20 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 요청 시 | | K0869.406X25 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 요청 시 | | K0869.406X30 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 요청 시 | | K0869.406X35 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 | | | 요청 시 | | K0869.406X40 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 5 | | | 요청 시 | | K0869.406X45 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 45 | 16 | 21 | 10 | 6 | 5 | | | 요청 시 | | K0869.406X50 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 50 | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 | | | 요청 시 | | K0869.406X55 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 55 | 26 | 31 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.406X60 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 60 | 31 | 36 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.408X16 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 요청 시 | | K0869.408X18 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 18 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.408X20 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 요청 시 | | K0869.408X25 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 요청 시 | | K0869.408X30 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 요청 시 | | K0869.408X35 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 요청 시 | | K0869.408X40 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 6 | | | 요청 시 | | K0869.408X45 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 13 | 8 | 6 | | | 요청 시 | | K0869.408X50 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.408X60 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.408X70 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 70 | 35,75 | 42 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.408X80 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 80 | 45,75 | 52 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.410X16 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.410X18 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 18 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.410X20 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.410X25 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 요청 시 | | K0869.410X30 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 요청 시 | | K0869.410X35 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.410X40 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 요청 시 | | K0869.410X45 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.410X50 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 8 | | | 요청 시 | | K0869.410X60 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.410X70 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 70 | 30,5 | 38 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.410X80 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 80 | 40,5 | 48 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.410X90 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 90 | 50,5 | 58 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.410X100 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 100 | 60,5 | 68 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.412X20 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.412X25 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.412X30 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 요청 시 | | K0869.412X35 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 35 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.412X40 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 요청 시 | | K0869.412X45 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 45 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.412X50 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 요청 시 | | K0869.412X60 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.412X70 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 70 | 25,25 | 34 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.412X80 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 80 | 35,25 | 44 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.412X90 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 90 | 45,25 | 54 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.412X100 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 100 | 55,25 | 64 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.412X110 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 110 | 65,25 | 74 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.412X120 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 120 | 75,25 | 84 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.414X50 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M14 | 50 | 0 | 6 | 21 | 14 | 12 |  | | 요청 시 | | K0869.414X80 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M14 | 80 | 30 | 40 | 21 | 14 | 12 |  | | 요청 시 | | K0869.414X120 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M14 | 120 | 70 | 80 | 21 | 14 | 12 |  | | 요청 시 | | K0869.416X30 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 30 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.416X35 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 35 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.416X40 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 40 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.416X45 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 45 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.416X50 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 50 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.416X60 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 60 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.416X70 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 70 | 16 | 26 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.416X80 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 80 | 26 | 36 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.416X90 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 90 | 36 | 46 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.416X100 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 100 | 46 | 56 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.416X110 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 110 | 56 | 66 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.416X120 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 120 | 66 | 76 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.420X40 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M20 | 40 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.420X45 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M20 | 45 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.420X50 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M20 | 50 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.420X60 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M20 | 60 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.420X70 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M20 | 70 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.420X80 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M20 | 80 | 15,5 | 28 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.420X90 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M20 | 90 | 25,5 | 38 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.420X100 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M20 | 100 | 35,5 | 48 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.420X110 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M20 | 110 | 45,5 | 58 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.420X120 | 스틸 | 8.8 | 광택 처리된 아연도금 | M20 | 120 | 55,5 | 68 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.303X10 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.303X12 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.303X16 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.303X20 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.303X25 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M3 | 25 | 4,5 | 7 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.304X10 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 요청 시 | | K0869.304X12 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 요청 시 | | K0869.304X16 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 요청 시 | | K0869.304X18 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M4 | 18 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0869.304X20 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 요청 시 | | K0869.304X25 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 요청 시 | | K0869.305X10 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 요청 시 | | K0869.305X12 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 요청 시 | | K0869.305X16 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 요청 시 | | K0869.305X18 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M5 | 18 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.305X20 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 요청 시 | | K0869.305X25 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 요청 시 | | K0869.305X30 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M5 | 30 | 4 | 8 | 8,5 | 5 | 4 | | | 요청 시 | | K0869.305X40 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M5 | 40 | 14 | 18 | 8,5 | 5 | 4 | | | 요청 시 | | K0869.306X10 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 10 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 요청 시 | | K0869.306X12 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 요청 시 | | K0869.306X16 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 16 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 요청 시 | | K0869.306X18 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 18 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.306X20 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 요청 시 | | K0869.306X25 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 요청 시 | | K0869.306X30 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 요청 시 | | K0869.306X35 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 | | | 요청 시 | | K0869.306X40 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 5 | | | 요청 시 | | K0869.306X55 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 55 | 16 | 21 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.306X45 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 45 | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 | | | 요청 시 | | K0869.306X50 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 50 | 26 | 31 | 10 | 6 | 5 | | | 요청 시 | | K0869.306X60 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 60 | 31 | 36 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.308X16 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 요청 시 | | K0869.308X18 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 18 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.308X20 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 요청 시 | | K0869.308X25 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 요청 시 | | K0869.308X30 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 요청 시 | | K0869.308X35 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 요청 시 | | K0869.308X40 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 6 | | | 요청 시 | | K0869.308X45 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 13 | 8 | 6 | | | 요청 시 | | K0869.308X50 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.308X60 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.308X70 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 70 | 35,75 | 42 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.308X80 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 80 | 45,75 | 52 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.310X16 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.310X18 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 18 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.310X20 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.310X25 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 요청 시 | | K0869.310X30 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 요청 시 | | K0869.310X35 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.310X40 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 요청 시 | | K0869.310X45 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.310X50 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 8 | | | 요청 시 | | K0869.310X60 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.310X70 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 70 | 30,5 | 38 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.310X80 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 80 | 40,5 | 48 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.310X90 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 90 | 50,5 | 58 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.310X100 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 100 | 60,5 | 68 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.312X20 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.312X25 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.312X30 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 요청 시 | | K0869.312X35 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 35 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.312X40 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 요청 시 | | K0869.312X45 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 45 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.312X50 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 요청 시 | | K0869.312X60 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.312X70 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 70 | 25,25 | 34 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.312X80 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 80 | 35,25 | 44 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.312X90 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 90 | 45,25 | 54 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.312X100 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 100 | 55,25 | 64 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.312X110 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 110 | 65,25 | 74 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.312X120 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 120 | 75,25 | 84 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.314X50 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M14 | 50 | 0 | 6 | 21 | 14 | 12 |  | | 요청 시 | | K0869.314X80 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M14 | 80 | 30 | 40 | 21 | 14 | 12 |  | | 요청 시 | | K0869.314X120 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M14 | 120 | 70 | 80 | 21 | 14 | 12 |  | | 요청 시 | | K0869.316X30 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 30 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.316X35 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 35 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.316X40 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 40 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.316X45 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 45 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.316X50 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 50 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.316X60 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 60 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.316X70 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 70 | 16 | 26 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.316X80 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 80 | 26 | 36 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.316X90 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 90 | 36 | 46 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.316X100 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 100 | 46 | 56 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.316X110 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 110 | 56 | 66 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.316X120 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 120 | 66 | 76 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.320X40 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 40 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.320X45 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 45 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.320X50 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 50 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.320X60 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 60 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.320X70 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 70 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.320X80 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 80 | 15,5 | 28 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.320X90 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 90 | 25,5 | 38 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.320X100 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 100 | 35,5 | 48 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.320X110 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 110 | 45,5 | 58 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.320X120 | 스틸 | 10.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 120 | 55,5 | 68 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.503X10 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.503X12 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.503X16 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.503X20 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.503X25 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M3 | 25 | 4,5 | 7 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0869.504X10 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0869.504X12 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0869.504X16 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0869.504X18 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M4 | 18 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0869.504X20 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0869.504X25 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 요청 시 | | K0869.505X10 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.505X12 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.505X16 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.505X18 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M5 | 18 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.505X20 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.505X25 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.505X30 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M5 | 30 | 4 | 8 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.505X40 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M5 | 40 | 14 | 18 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 요청 시 | | K0869.506X10 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 10 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.506X12 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.506X16 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 16 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.506X18 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 18 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.506X20 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.506X25 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.506X30 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.506X35 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.506X40 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.506X45 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 45 | 16 | 21 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.506X50 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 50 | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.506X55 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 55 | 26 | 31 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.506X60 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M6 | 60 | 31 | 36 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.508X16 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.508X20 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.508X25 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.508X30 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.508X35 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.508X40 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.508X45 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.508X50 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.508X60 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.508X70 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 70 | 35,75 | 42 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.508X80 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M8 | 80 | 45,75 | 52 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.510X16 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.510X18 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 18 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.510X20 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.510X25 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.510X30 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.510X35 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.510X40 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.510X45 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.510X50 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.510X60 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.510X70 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 70 | 30,5 | 38 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.510X80 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 80 | 40,5 | 48 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.510X90 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 90 | 50,5 | 58 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.510X100 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M10 | 100 | 60,5 | 68 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.512X20 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.512X25 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.512X30 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.512X35 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 35 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.512X40 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.512X45 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 45 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.512X50 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.512X60 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.512X70 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 70 | 25,25 | 34 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.512X80 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 80 | 35,25 | 44 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.512X90 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 90 | 45,25 | 54 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.512X100 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 100 | 55,25 | 64 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.512X110 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 110 | 65,25 | 74 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.512X120 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M12 | 120 | 75,25 | 84 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.514X50 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M14 | 50 | 0 | 6 | 21 | 14 | 12 |  | | 요청 시 | | K0869.514X80 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M14 | 80 | 30 | 40 | 21 | 14 | 12 |  | | 요청 시 | | K0869.514X120 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M14 | 120 | 70 | 80 | 21 | 14 | 12 |  | | 요청 시 | | K0869.516X30 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 30 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.516X35 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 35 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.516X40 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 40 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.516X45 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 45 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.516X50 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 50 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.516X60 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 60 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.516X70 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 70 | 16 | 26 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.516X80 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 80 | 26 | 36 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.516X90 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 90 | 36 | 46 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.516X100 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 100 | 46 | 56 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.516X110 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 110 | 56 | 66 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.516X120 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M16 | 120 | 66 | 76 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.520X40 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M20 | 40 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.520X45 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M20 | 45 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.520X50 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M20 | 50 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.520X60 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M20 | 60 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.520X70 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M20 | 70 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.520X80 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M20 | 80 | 15,5 | 28 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.520X90 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M20 | 90 | 25,5 | 38 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.520X100 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M20 | 100 | 35,5 | 48 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.520X110 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M20 | 110 | 45,5 | 58 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.520X120 | 스틸 | 10.9 | 광택 처리된 아연도금 | M20 | 120 | 55,5 | 68 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.206X18 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 18 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.206X20 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.206X25 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.206X30 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.206X35 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.206X40 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.206X45 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 45 | 16 | 21 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.206X50 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 50 | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.206X55 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 55 | 26 | 31 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.206X60 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 60 | 31 | 36 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.206X65 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 65 | 36 | 41 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.206X70 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 70 | 41 | 46 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.206X80 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 80 | 51 | 56 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.206X90 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 90 | 61 | 66 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.206X100 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M6 | 100 | 71 | 76 | 10 | 6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0869.208X20 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.208X25 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.208X30 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.208X35 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.208X40 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.208X45 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.208X50 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.208X55 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 55 | 20,75 | 27 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.208X60 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.208X65 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 65 | 30,75 | 37 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.208X70 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 70 | 35,75 | 42 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.208X80 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 80 | 45,75 | 52 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.208X90 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 90 | 55,75 | 62 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.208X100 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 100 | 65,75 | 72 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.208X120 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M8 | 120 | 85,75 | 92 | 13 | 8 | 6 |  | | 요청 시 | | K0869.210X30 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.210X35 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.210X40 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.210X45 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.210X50 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.210X55 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 55 | 15,5 | 23 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.210X60 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.210X65 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 65 | 25,5 | 33 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.210X70 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 70 | 30,5 | 38 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.210X75 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 75 | 35,5 | 43 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.210X80 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 80 | 40,5 | 48 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.210X90 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 90 | 50,5 | 58 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.210X100 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 100 | 60,5 | 68 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.210X110 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 110 | 70,5 | 78 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.210X120 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 120 | 80,5 | 88 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.210X130 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 130 | 90,5 | 98 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.210X140 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M10 | 140 | 100,5 | 108 | 16 | 10 | 8 |  | | 요청 시 | | K0869.212X30 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.212X35 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 35 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.212X40 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.212X45 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 45 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.212X50 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.212X55 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 55 | 10,25 | 19 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.212X60 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.212X65 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 65 | 20,25 | 29 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.212X70 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 70 | 25,25 | 34 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.212X75 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 75 | 30,25 | 39 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.212X80 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 80 | 35,25 | 44 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.212X90 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 90 | 45,25 | 54 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.212X100 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 100 | 55,25 | 64 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.212X110 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 110 | 65,25 | 74 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.212X120 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 120 | 75,25 | 84 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.212X130 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 130 | 85,25 | 94 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.212X140 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M12 | 140 | 95,25 | 104 | 18 | 12 | 10 |  | | 요청 시 | | K0869.216X35 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 35 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.216X40 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 40 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.216X45 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 45 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.216X50 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 50 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.216X55 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 55 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.216X60 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 60 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.216X65 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 65 | 11 | 21 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.216X70 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 70 | 16 | 26 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.216X75 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 75 | 21 | 31 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.216X80 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 80 | 26 | 36 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.216X90 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 90 | 36 | 46 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.216X100 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 100 | 46 | 56 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.216X110 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 110 | 56 | 66 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.216X120 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 120 | 66 | 76 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.216X130 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 130 | 76 | 86 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.216X140 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 140 | 86 | 96 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.216X150 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 150 | 96 | 106 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.216X160 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 160 | 106 | 116 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.216X170 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 170 | 116 | 126 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.216X180 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 180 | 126 | 136 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.216X200 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M16 | 200 | 146 | 156 | 24 | 16 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.218X35 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M18 | 35 | 0 | 7,5 | 27 | 18 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.218X40 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M18 | 40 | 0 | 7,5 | 27 | 18 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.218X45 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M18 | 45 | 0 | 7,5 | 27 | 18 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.218X50 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M18 | 50 | 0 | 7,5 | 27 | 18 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.218X55 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M18 | 55 | 0 | 7,5 | 27 | 18 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.218X60 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M18 | 60 | 0 | 7,5 | 27 | 18 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.218X65 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M18 | 65 | 0 | 7,5 | 27 | 18 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.218X70 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M18 | 70 | 9,5 | 22 | 27 | 18 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.218X75 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M18 | 75 | 14,5 | 27 | 27 | 18 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.218X80 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M18 | 80 | 19,5 | 32 | 27 | 18 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.218X90 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M18 | 90 | 29,5 | 42 | 27 | 18 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.218X100 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M18 | 100 | 39,5 | 52 | 27 | 18 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.218X110 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M18 | 110 | 49,5 | 62 | 27 | 18 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.218X120 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M18 | 120 | 59,5 | 72 | 27 | 18 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.218X130 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M18 | 130 | 69,5 | 82 | 27 | 18 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.218X140 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M18 | 140 | 79,5 | 92 | 27 | 18 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.218X150 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M18 | 150 | 89,5 | 102 | 27 | 18 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.218X160 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M18 | 160 | 99,5 | 112 | 27 | 18 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.218X170 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M18 | 170 | 109,5 | 122 | 27 | 18 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.218X180 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M18 | 180 | 119,5 | 132 | 27 | 18 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.218X200 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M18 | 200 | 139,5 | 152 | 27 | 18 | 14 |  | | 요청 시 | | K0869.220X40 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 40 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.220X45 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 45 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.220X50 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 50 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.220X55 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 55 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.220X60 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 60 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.220X65 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 65 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.220X70 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 70 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.220X75 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 75 | 10,5 | 23 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.220X80 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 80 | 15,5 | 28 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.220X90 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 90 | 25,5 | 38 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.220X100 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 100 | 35,5 | 48 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.220X110 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 110 | 45,5 | 58 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.220X120 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 120 | 55,5 | 68 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.220X130 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 130 | 65,5 | 78 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.220X140 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 140 | 75,5 | 88 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.220X150 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 150 | 85,5 | 98 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.220X160 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 160 | 95,5 | 108 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.220X170 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 170 | 105,5 | 118 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.220X180 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 180 | 115,5 | 128 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | | K0869.220X200 | 스틸 | 12.9 | 자연적 마무리 (검정) | M20 | 200 | 135,5 | 148 | 30 | 20 | 17 |  | | 요청 시 | |