제품 그룹
육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642, 스틸
K0708_ST

육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642, 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:경도 강도 8.8 스틸, 자연적 마무리(검은색) 또는 광택 처리.
경도 강도 10.9 스틸, 자연적 마무리(검은색) 또는 광택 처리.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0708_ST 육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642, 스틸 128 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB
 스크류 표면 195 kB
 경도 등급 182 kB

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호재질

표면
기본 몸체
경도 등급D

LK최소
Ls
최대
Lg
TD1SWCAD액세서리가격주문
K0708.03X10스틸자연적 마무리 (검정)8.8M3101,86011,255,812 요청 시
K0708.03X12스틸자연적 마무리 (검정)8.8M3121,86011,255,812 요청 시
K0708.03X16스틸자연적 마무리 (검정)8.8M3161,86011,255,812 요청 시
K0708.03X20스틸자연적 마무리 (검정)8.8M3201,86011,255,812 요청 시
K0708.03X25스틸자연적 마무리 (검정)8.8M3251,86011,255,812 요청 시
K0708.04X10스틸자연적 마무리 (검정)8.8M4102,301,41,882,5 요청 시
K0708.04X12스틸자연적 마무리 (검정)8.8M4122,301,41,882,5 요청 시
K0708.04X16스틸자연적 마무리 (검정)8.8M4162,301,41,882,5 요청 시
K0708.04X20스틸자연적 마무리 (검정)8.8M4202,301,41,882,5 요청 시
K0708.04X25스틸자연적 마무리 (검정)8.8M4252,301,41,882,5 요청 시
K0708.05X10스틸자연적 마무리 (검정)8.8M5102,801,62,3103 요청 시
K0708.05X12스틸자연적 마무리 (검정)8.8M5122,801,62,3103 요청 시
K0708.05X16스틸자연적 마무리 (검정)8.8M5162,801,62,3103 요청 시
K0708.05X20스틸자연적 마무리 (검정)8.8M5202,801,62,3103 요청 시
K0708.05X25스틸자연적 마무리 (검정)8.8M5252,801,62,3103 요청 시
K0708.05X30스틸자연적 마무리 (검정)8.8M5302,801,62,3103 요청 시
K0708.06X10스틸자연적 마무리 (검정)8.8M6103,3022,5124 요청 시
K0708.06X12스틸자연적 마무리 (검정)8.8M6123,3022,5124 요청 시
K0708.06X16스틸자연적 마무리 (검정)8.8M6163,3022,5124 요청 시
K0708.06X20스틸자연적 마무리 (검정)8.8M6203,3022,5124 요청 시
K0708.06X25스틸자연적 마무리 (검정)8.8M6253,3022,5124 요청 시
K0708.06X30스틸자연적 마무리 (검정)8.8M6303,3022,5124 요청 시
K0708.06X35스틸자연적 마무리 (검정)8.8M6353,3022,5124 요청 시
K0708.06X40스틸자연적 마무리 (검정)8.8M6403,311162,5124 요청 시
K0708.06X45스틸자연적 마무리 (검정)8.8M6453,316212,5124 요청 시
K0708.06X50스틸자연적 마무리 (검정)8.8M6503,321262,5124 요청 시
K0708.06X60스틸자연적 마무리 (검정)8.8M6603,331362,5124 요청 시
K0708.08X16스틸자연적 마무리 (검정)8.8M8164,402,53,5165 요청 시
K0708.08X20스틸자연적 마무리 (검정)8.8M8204,402,53,5165 요청 시
K0708.08X25스틸자연적 마무리 (검정)8.8M8254,402,53,5165 요청 시
K0708.08X30스틸자연적 마무리 (검정)8.8M8304,402,53,5165 요청 시
K0708.08X35스틸자연적 마무리 (검정)8.8M8354,402,53,5165 요청 시
K0708.08X40스틸자연적 마무리 (검정)8.8M8404,402,53,5165 요청 시
K0708.08X45스틸자연적 마무리 (검정)8.8M8454,402,53,5165 요청 시
K0708.08X50스틸자연적 마무리 (검정)8.8M8504,415,75223,5165 요청 시
K0708.08X60스틸자연적 마무리 (검정)8.8M8604,425,75323,5165 요청 시
K0708.10X16스틸자연적 마무리 (검정)8.8M10165,5034,4206 요청 시
K0708.10X20스틸자연적 마무리 (검정)8.8M10205,5034,4206 요청 시
K0708.10X25스틸자연적 마무리 (검정)8.8M10255,5034,4206 요청 시
K0708.10X30스틸자연적 마무리 (검정)8.8M10305,5034,4206 요청 시
K0708.10X35스틸자연적 마무리 (검정)8.8M10355,5034,4206 요청 시
K0708.10X40스틸자연적 마무리 (검정)8.8M10405,5034,4206 요청 시
K0708.10X45스틸자연적 마무리 (검정)8.8M10455,5034,4206 요청 시
K0708.10X50스틸자연적 마무리 (검정)8.8M10505,5034,4206 요청 시
K0708.10X60스틸자연적 마무리 (검정)8.8M10605,520,5284,4206 요청 시
K0708.10X70스틸자연적 마무리 (검정)8.8M10705,530,5384,4206 요청 시
K0708.12X20스틸자연적 마무리 (검정)8.8M12206,503,54,6248 요청 시
K0708.12X25스틸자연적 마무리 (검정)8.8M12256,503,54,6248 요청 시
K0708.12X30스틸자연적 마무리 (검정)8.8M12306,503,54,6248 요청 시
K0708.12X35스틸자연적 마무리 (검정)8.8M12356,503,54,6248 요청 시
K0708.12X40스틸자연적 마무리 (검정)8.8M12406,503,54,6248 요청 시
K0708.12X45스틸자연적 마무리 (검정)8.8M12456,503,54,6248 요청 시
K0708.12X50스틸자연적 마무리 (검정)8.8M12506,503,54,6248 요청 시
K0708.12X60스틸자연적 마무리 (검정)8.8M12606,503,54,6248 요청 시
K0708.12X70스틸자연적 마무리 (검정)8.8M12706,525,25344,6248 요청 시
K0708.12X80스틸자연적 마무리 (검정)8.8M12806,535,25444,6248 요청 시
K0708.16X30스틸자연적 마무리 (검정)8.8M16307,5045,33010 요청 시
K0708.16X35스틸자연적 마무리 (검정)8.8M16357,5045,33010 요청 시
K0708.16X40스틸자연적 마무리 (검정)8.8M16407,5045,33010 요청 시
K0708.16X45스틸자연적 마무리 (검정)8.8M16457,5045,33010 요청 시
K0708.16X50스틸자연적 마무리 (검정)8.8M16507,5045,33010 요청 시
K0708.16X60스틸자연적 마무리 (검정)8.8M16607,5045,33010 요청 시
K0708.16X70스틸자연적 마무리 (검정)8.8M16707,5045,33010 요청 시
K0708.16X80스틸자연적 마무리 (검정)8.8M16807,522325,33010 요청 시
K0708.403X10스틸광택 처리된 아연도금8.8M3101,86011,255,812 요청 시
K0708.403X12스틸광택 처리된 아연도금8.8M3121,86011,255,812 요청 시
K0708.403X16스틸광택 처리된 아연도금8.8M3161,86011,255,812 요청 시
K0708.403X20스틸광택 처리된 아연도금8.8M3201,86011,255,812 요청 시
K0708.403X25스틸광택 처리된 아연도금8.8M3251,86011,255,812 요청 시
K0708.404X10스틸광택 처리된 아연도금8.8M4102,301,41,882,5 요청 시
K0708.404X12스틸광택 처리된 아연도금8.8M4122,301,41,882,5 요청 시
K0708.404X16스틸광택 처리된 아연도금8.8M4162,301,41,882,5 요청 시
K0708.404X20스틸광택 처리된 아연도금8.8M4202,301,41,882,5 요청 시
K0708.404X25스틸광택 처리된 아연도금8.8M4252,301,41,882,5 요청 시
K0708.405X10스틸광택 처리된 아연도금8.8M5102,801,62,3103 요청 시
K0708.405X12스틸광택 처리된 아연도금8.8M5122,801,62,3103 요청 시
K0708.405X16스틸광택 처리된 아연도금8.8M5162,801,62,3103 요청 시
K0708.405X20스틸광택 처리된 아연도금8.8M5202,801,62,3103 요청 시
K0708.405X25스틸광택 처리된 아연도금8.8M5252,801,62,3103 요청 시
K0708.405X30스틸광택 처리된 아연도금8.8M5302,801,62,3103 요청 시
K0708.406X10스틸광택 처리된 아연도금8.8M6103,3022,5124 요청 시
K0708.406X12스틸광택 처리된 아연도금8.8M6123,3022,5124 요청 시
K0708.406X16스틸광택 처리된 아연도금8.8M6163,3022,5124 요청 시
K0708.406X20스틸광택 처리된 아연도금8.8M6203,3022,5124 요청 시
K0708.406X25스틸광택 처리된 아연도금8.8M6253,3022,5124 요청 시
K0708.406X30스틸광택 처리된 아연도금8.8M6303,3022,5124 요청 시
K0708.406X35스틸광택 처리된 아연도금8.8M6353,3022,5124 요청 시
K0708.406X40스틸광택 처리된 아연도금8.8M6403,311162,5124 요청 시
K0708.406X45스틸광택 처리된 아연도금8.8M6453,316212,5124 요청 시
K0708.406X50스틸광택 처리된 아연도금8.8M6503,321262,5124 요청 시
K0708.406X60스틸광택 처리된 아연도금8.8M6603,331362,5124 요청 시
K0708.408X16스틸광택 처리된 아연도금8.8M8164,402,53,5165 요청 시
K0708.408X20스틸광택 처리된 아연도금8.8M8204,402,53,5165 요청 시
K0708.408X25스틸광택 처리된 아연도금8.8M8254,402,53,5165 요청 시
K0708.408X30스틸광택 처리된 아연도금8.8M8304,402,53,5165 요청 시
K0708.408X35스틸광택 처리된 아연도금8.8M8354,402,53,5165 요청 시
K0708.408X40스틸광택 처리된 아연도금8.8M8404,402,53,5165 요청 시
K0708.408X45스틸광택 처리된 아연도금8.8M8454,402,53,5165 요청 시
K0708.408X50스틸광택 처리된 아연도금8.8M8504,415,75223,5165 요청 시
K0708.408X60스틸광택 처리된 아연도금8.8M8604,425,75323,5165 요청 시
K0708.410X16스틸광택 처리된 아연도금8.8M10165,5034,4206 요청 시
K0708.410X20스틸광택 처리된 아연도금8.8M10205,5034,4206 요청 시
K0708.410X25스틸광택 처리된 아연도금8.8M10255,5034,4206 요청 시
K0708.410X30스틸광택 처리된 아연도금8.8M10305,5034,4206 요청 시
K0708.410X35스틸광택 처리된 아연도금8.8M10355,5034,4206 요청 시
K0708.410X40스틸광택 처리된 아연도금8.8M10405,5034,4206 요청 시
K0708.410X45스틸광택 처리된 아연도금8.8M10455,5034,4206 요청 시
K0708.410X50스틸광택 처리된 아연도금8.8M10505,5034,4206 요청 시
K0708.410X60스틸광택 처리된 아연도금8.8M10605,520,5284,4206 요청 시
K0708.410X70스틸광택 처리된 아연도금8.8M10705,530,5384,4206 요청 시
K0708.412X20스틸광택 처리된 아연도금8.8M12206,503,54,6248 요청 시
K0708.412X25스틸광택 처리된 아연도금8.8M12256,503,54,6248 요청 시
K0708.412X30스틸광택 처리된 아연도금8.8M12306,503,54,6248 요청 시
K0708.412X35스틸광택 처리된 아연도금8.8M12356,503,54,6248 요청 시
K0708.412X40스틸광택 처리된 아연도금8.8M12406,503,54,6248 요청 시
K0708.412X45스틸광택 처리된 아연도금8.8M12456,503,54,6248 요청 시
K0708.412X50스틸광택 처리된 아연도금8.8M12506,503,54,6248 요청 시
K0708.412X60스틸광택 처리된 아연도금8.8M12606,503,54,6248 요청 시
K0708.412X70스틸광택 처리된 아연도금8.8M12706,525,25344,6248 요청 시
K0708.412X80스틸광택 처리된 아연도금8.8M12806,535,25444,6248 요청 시
K0708.416X30스틸광택 처리된 아연도금8.8M16307,5045,33010 요청 시
K0708.416X35스틸광택 처리된 아연도금8.8M16357,5045,33010 요청 시
K0708.416X40스틸광택 처리된 아연도금8.8M16407,5045,33010 요청 시
K0708.416X45스틸광택 처리된 아연도금8.8M16457,5045,33010 요청 시
K0708.416X50스틸광택 처리된 아연도금8.8M16507,5045,33010 요청 시
K0708.416X60스틸광택 처리된 아연도금8.8M16607,5045,33010 요청 시
K0708.416X70스틸광택 처리된 아연도금8.8M16707,5045,33010 요청 시
K0708.416X80스틸광택 처리된 아연도금8.8M16807,522325,33010 요청 시
K0708.303X10스틸자연적 마무리 (검정)10.9M3101,86011,255,812 요청 시
K0708.303X12스틸자연적 마무리 (검정)10.9M3121,86011,255,812 요청 시
K0708.303X16스틸자연적 마무리 (검정)10.9M3161,86011,255,812 요청 시
K0708.303X20스틸자연적 마무리 (검정)10.9M3201,86011,255,812 요청 시
K0708.303X25스틸자연적 마무리 (검정)10.9M3251,86011,255,812 요청 시
K0708.304X10스틸자연적 마무리 (검정)10.9M4102,301,41,882,5 요청 시
K0708.304X12스틸자연적 마무리 (검정)10.9M4122,301,41,882,5 요청 시
K0708.304X16스틸자연적 마무리 (검정)10.9M4162,301,41,882,5 요청 시
K0708.304X20스틸자연적 마무리 (검정)10.9M4202,301,41,882,5 요청 시
K0708.304X25스틸자연적 마무리 (검정)10.9M4252,301,41,882,5 요청 시
K0708.305X10스틸자연적 마무리 (검정)10.9M5102,801,62,3103 요청 시
K0708.305X12스틸자연적 마무리 (검정)10.9M5122,801,62,3103 요청 시
K0708.305X16스틸자연적 마무리 (검정)10.9M5162,801,62,3103 요청 시
K0708.305X20스틸자연적 마무리 (검정)10.9M5202,801,62,3103 요청 시
K0708.305X25스틸자연적 마무리 (검정)10.9M5252,801,62,3103 요청 시
K0708.305X30스틸자연적 마무리 (검정)10.9M5302,801,62,3103 요청 시
K0708.306X10스틸자연적 마무리 (검정)10.9M6103,3022,5124 요청 시
K0708.306X12스틸자연적 마무리 (검정)10.9M6123,3022,5124 요청 시
K0708.306X16스틸자연적 마무리 (검정)10.9M6163,3022,5124 요청 시
K0708.306X20스틸자연적 마무리 (검정)10.9M6203,3022,5124 요청 시
K0708.306X25스틸자연적 마무리 (검정)10.9M6253,3022,5124 요청 시
K0708.306X30스틸자연적 마무리 (검정)10.9M6303,3022,5124 요청 시
K0708.306X35스틸자연적 마무리 (검정)10.9M6353,3022,5124 요청 시
K0708.306X40스틸자연적 마무리 (검정)10.9M6403,311162,5124 요청 시
K0708.306X45스틸자연적 마무리 (검정)10.9M6453,316212,5124 요청 시
K0708.306X50스틸자연적 마무리 (검정)10.9M6503,321262,5124 요청 시
K0708.306X60스틸자연적 마무리 (검정)10.9M6603,331362,5124 요청 시
K0708.308X16스틸자연적 마무리 (검정)10.9M8164,402,53,5165 요청 시
K0708.308X20스틸자연적 마무리 (검정)10.9M8204,402,53,5165 요청 시
K0708.308X25스틸자연적 마무리 (검정)10.9M8254,402,53,5165 요청 시
K0708.308X30스틸자연적 마무리 (검정)10.9M8304,402,53,5165 요청 시
K0708.308X35스틸자연적 마무리 (검정)10.9M8354,402,53,5165 요청 시
K0708.308X40스틸자연적 마무리 (검정)10.9M8404,402,53,5165 요청 시
K0708.308X45스틸자연적 마무리 (검정)10.9M8454,402,53,5165 요청 시
K0708.308X50스틸자연적 마무리 (검정)10.9M8504,415,75223,5165 요청 시
K0708.308X60스틸자연적 마무리 (검정)10.9M8604,425,75323,5165 요청 시
K0708.310X16스틸자연적 마무리 (검정)10.9M10165,5034,4206 요청 시
K0708.310X20스틸자연적 마무리 (검정)10.9M10205,5034,4206 요청 시
K0708.310X25스틸자연적 마무리 (검정)10.9M10255,5034,4206 요청 시
K0708.310X30스틸자연적 마무리 (검정)10.9M10305,5034,4206 요청 시
K0708.310X35스틸자연적 마무리 (검정)10.9M10355,5034,4206 요청 시
K0708.310X40스틸자연적 마무리 (검정)10.9M10405,5034,4206 요청 시
K0708.310X45스틸자연적 마무리 (검정)10.9M10455,5034,4206 요청 시
K0708.310X50스틸자연적 마무리 (검정)10.9M10505,5034,4206 요청 시
K0708.310X60스틸자연적 마무리 (검정)10.9M10605,520,5284,4206 요청 시
K0708.310X70스틸자연적 마무리 (검정)10.9M10705,530,5384,4206 요청 시
K0708.312X20스틸자연적 마무리 (검정)10.9M12206,503,54,6248 요청 시
K0708.312X25스틸자연적 마무리 (검정)10.9M12256,503,54,6248 요청 시
K0708.312X30스틸자연적 마무리 (검정)10.9M12306,503,54,6248 요청 시
K0708.312X35스틸자연적 마무리 (검정)10.9M12356,503,54,6248 요청 시
K0708.312X40스틸자연적 마무리 (검정)10.9M12406,503,54,6248 요청 시
K0708.312X45스틸자연적 마무리 (검정)10.9M12456,503,54,6248 요청 시
K0708.312X50스틸자연적 마무리 (검정)10.9M12506,503,54,6248 요청 시
K0708.312X60스틸자연적 마무리 (검정)10.9M12606,503,54,6248 요청 시
K0708.312X70스틸자연적 마무리 (검정)10.9M12706,525,25344,6248 요청 시
K0708.312X80스틸자연적 마무리 (검정)10.9M12806,535,25444,6248 요청 시
K0708.316X30스틸자연적 마무리 (검정)10.9M16307,5045,33010 요청 시
K0708.316X35스틸자연적 마무리 (검정)10.9M16357,5045,33010 요청 시
K0708.316X40스틸자연적 마무리 (검정)10.9M16407,5045,33010 요청 시
K0708.316X45스틸자연적 마무리 (검정)10.9M16457,5045,33010 요청 시
K0708.316X50스틸자연적 마무리 (검정)10.9M16507,5045,33010 요청 시
K0708.316X60스틸자연적 마무리 (검정)10.9M16607,5045,33010 요청 시
K0708.316X70스틸자연적 마무리 (검정)10.9M16707,5045,33010 요청 시
K0708.316X80스틸자연적 마무리 (검정)10.9M16807,522325,33010 요청 시