제품 그룹
육각 너트 DIN 934, 스테인레스 스틸
K1145_ES

육각 너트 DIN 934, 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.표면 마무리:스테인레스 스틸 A2-70, 자연적 마무리.
스테인레스 스틸 A4-70, 자연적 마무리.
요청 시:렌치 사이즈 DIN ISO 272에 의거특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K1145_ES_Datasheet_32172__DIN_934_--ko 204 kB

도면

육각 너트 DIN 934, 스테인레스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질경도 등급D

EHSWDINCAD액세서리가격주문
K1145.1025스테인레스 스틸 A270M2,55,4525DIN 934 요청 시
K1145.103스테인레스 스틸 A270M36,012,45,5DIN 934 요청 시
K1145.104스테인레스 스틸 A270M47,663,27DIN 934 요청 시
K1145.105스테인레스 스틸 A270M58,7948DIN 934 요청 시
K1145.106스테인레스 스틸 A270M611,05510DIN 934 요청 시
K1145.108스테인레스 스틸 A270M814,386,513DIN 934 요청 시
K1145.110스테인레스 스틸 A270M1018,9817DIN 934 요청 시
K1145.112스테인레스 스틸 A270M1221,11019DIN 934 요청 시
K1145.116스테인레스 스틸 A270M1626,761324DIN 934 요청 시
K1145.120스테인레스 스틸 A270M2032,951630DIN 934 요청 시
K1145.130스테인레스 스틸 A270M3050,92446DIN 934 요청 시
K1145.136스테인레스 스틸 A270M3660,82955DIN 934 요청 시
K1145.114스테인레스 스틸 A270M1423,91122DIN 934 요청 시
K1145.122스테인레스 스틸 A270M22351832DIN 934 요청 시
K1145.124스테인레스 스틸 A270M2439,61936DIN 934 요청 시
K1145.127스테인레스 스틸 A270M2745,22241DIN 934 요청 시
K1145.133스테인레스 스틸 A270M3355,42650DIN 934 요청 시
K1145.5025스테인레스 스틸 A470M2,55,4525DIN 934 요청 시
K1145.603스테인레스 스틸 A470M36,012,45,5DIN 934 요청 시
K1145.604스테인레스 스틸 A470M47,663,27DIN 934 요청 시
K1145.605스테인레스 스틸 A470M58,7948DIN 934 요청 시
K1145.606스테인레스 스틸 A470M611,05510DIN 934 요청 시
K1145.608스테인레스 스틸 A470M814,386,513DIN 934 요청 시
K1145.610스테인레스 스틸 A470M1018,9817DIN 934 요청 시
K1145.612스테인레스 스틸 A470M1221,11019DIN 934 요청 시
K1145.614스테인레스 스틸 A470M1423,91122DIN 934 요청 시
K1145.616스테인레스 스틸 A470M1626,761324DIN 934 요청 시
K1145.620스테인레스 스틸 A470M2032,951630DIN 934 요청 시
K1145.622스테인레스 스틸 A470M22351832DIN 934 요청 시
K1145.624스테인레스 스틸 A470M2439,61936DIN 934 요청 시
K1145.627스테인레스 스틸 A470M2745,22241DIN 934 요청 시
K1145.630스테인레스 스틸 A470M3050,92446DIN 934 요청 시
K1145.633스테인레스 스틸 A470M3355,42650DIN 934 요청 시
K1145.636스테인레스 스틸 A470M3660,82955DIN 934 요청 시

이 카탈로그 다른 품목