제품 그룹
스틸 나사 후크 타입 11E 및 타입 4E, 블라스팅 처리된 B
K2185_B

스틸 나사 후크 타입 11E 및 타입 4E, 블라스팅 처리된 B

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금.정보:스틸 소재의 나사 후크 타입 11E 및 타입 4E는 메커니컬 엔지니어링용으로 특별히 설계되었으며 다양한 체결 요구 사항에 맞는 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 고품질 스틸로 제작되어 견고한 구성과 높은 하중 용량을 보장합니다. 정밀하게 제작된 스레드는 간단하게 설치할 수 있으며 안전하게 고정할 수 있습니다. 다용도성 덕분에 기계 부품, 공구 및 기타 장비들의 고정에 이상적입니다. 당사의 나사 후크는 장기적인 성능을 제공하며 메커니컬 엔지니어링의 까다로운 응용 분야에 신뢰할 수 있는 선택입니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K2185_B_Datasheet_32247__11E_4E_B--ko 139 kB

도면

스틸 나사 후크 타입 11E 및 타입 4E, 블라스팅 처리된 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입모델 1D1D2HLL1max. 지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K2185.10440B직선형타입 4EM43,510402512,5 요청 시
K2185.10550B직선형타입 4EM54,412503520 요청 시
K2185.10660B직선형타입 4EM65,214604535 요청 시
K2185.10860B직선형타입 4EM8718604550 요청 시