제품 그룹
납작한 하프 라운드 헤드와 육각 소켓이 있는 스크류 DIN EN ISO 7380-1, 타입 A
K1796_A

납작한 하프 라운드 헤드와 육각 소켓이 있는 스크류 DIN EN ISO 7380-1, 타입 A

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.표면 마무리:경도 강도 10.9 스틸, 자연적 마무리(검은색) 또는 광택 처리.
스테인레스 스틸 A2-70, 자연적 마무리.
스테인레스 스틸 A4-70, 자연적 마무리.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1796_A 납작한 하프 라운드 헤드와 육각 소켓이 있는 스크류 DIN EN ISO 7380-1, 타입 A 196 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB
 스크류 표면 195 kB

도면

납작한 하프 라운드 헤드와 육각 소켓이 있는 스크류 DIN EN ISO 7380-1, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
경도 등급DL최소
Ls
최대
Lg
DKKSWCAD액세서리가격주문
K1796.1303X8A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M3801,55,71,652 요청 시
K1796.1303X10A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M31001,55,71,652 요청 시
K1796.1303X12A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M31201,55,71,652 요청 시
K1796.1303X16A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M31601,55,71,652 요청 시
K1796.1303X20A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M32001,55,71,652 요청 시
K1796.1304X8A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M4802,17,62,22,5 요청 시
K1796.1304X10A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M41002,17,62,22,5 요청 시
K1796.1304X12A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M41202,17,62,22,5 요청 시
K1796.1304X16A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M41602,17,62,22,5 요청 시
K1796.1304X20A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M42002,17,62,22,5 요청 시
K1796.1304X25A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M42502,17,62,22,5 요청 시
K1796.1304X30A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M4306,5107,62,22,5 요청 시
K1796.1305X8A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M5800,249,52,753 요청 시
K1796.1305X10A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M51000,249,52,753 요청 시
K1796.1305X12A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M51200,249,52,753 요청 시
K1796.1305X16A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M51600,249,52,753 요청 시
K1796.1305X20A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M52000,249,52,753 요청 시
K1796.1305X25A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M52500,249,52,753 요청 시
K1796.1305X30A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M530489,52,753 요청 시
K1796.1305X35A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M5359139,52,753 요청 시
K1796.1305X40A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M54014189,52,753 요청 시
K1796.1306X8A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M680310,53,34 요청 시
K1796.1306X10A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M6100310,53,34 요청 시
K1796.1306X12A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M6120310,53,34 요청 시
K1796.1306X16A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M6160310,53,34 요청 시
K1796.1306X20A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M6200310,53,34 요청 시
K1796.1306X25A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M6250310,53,34 요청 시
K1796.1306X30A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M6300310,53,34 요청 시
K1796.1306X35A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M63561110,53,34 요청 시
K1796.1306X40A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M640111610,53,34 요청 시
K1796.1306X45A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M645162110,53,34 요청 시
K1796.1306X50A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M650212610,53,34 요청 시
K1796.1306X55A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M655263110,53,34 요청 시
K1796.1306X60A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M660313610,53,34 요청 시
K1796.1308X8A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M8803,75144,45 요청 시
K1796.1308X10A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M81003,75144,45 요청 시
K1796.1308X12A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M81203,75144,45 요청 시
K1796.1308X16A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M81603,75144,45 요청 시
K1796.1308X20A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M82003,75144,45 요청 시
K1796.1308X25A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M82503,75144,45 요청 시
K1796.1308X30A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M83003,75144,45 요청 시
K1796.1308X35A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M83503,75144,45 요청 시
K1796.1308X40A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M8405,7512144,45 요청 시
K1796.1308X45A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M84510,7517144,45 요청 시
K1796.1308X50A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M85015,7522144,45 요청 시
K1796.1308X55A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M85520,7527144,45 요청 시
K1796.1308X60A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M86025,7532144,45 요청 시
K1796.1310X12A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M101204,517,55,56 요청 시
K1796.1310X16A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M101604,517,55,56 요청 시
K1796.1310X20A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M102004,517,55,56 요청 시
K1796.1310X25A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M102504,517,55,56 요청 시
K1796.1310X30A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M103004,517,55,56 요청 시
K1796.1310X35A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M103504,517,55,56 요청 시
K1796.1310X40A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M104004,517,55,56 요청 시
K1796.1310X45A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M10455,51317,55,56 요청 시
K1796.1310X50A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M105010,51817,55,56 요청 시
K1796.1310X55A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M105515,52317,55,56 요청 시
K1796.1310X60A스틸자연적 마무리 (검정)10.9M106020,52817,55,56 요청 시
K1796.1503X8A스틸광택 처리된 아연도금10.9M3801,55,71,652 요청 시
K1796.1503X10A스틸광택 처리된 아연도금10.9M31001,55,71,652 요청 시
K1796.1503X12A스틸광택 처리된 아연도금10.9M31201,55,71,652 요청 시
K1796.1503X16A스틸광택 처리된 아연도금10.9M31601,55,71,652 요청 시
K1796.1503X20A스틸광택 처리된 아연도금10.9M32001,55,71,652 요청 시
K1796.1504X8A스틸광택 처리된 아연도금10.9M4802,17,62,22,5 요청 시
K1796.1504X10A스틸광택 처리된 아연도금10.9M41002,17,62,22,5 요청 시
K1796.1504X12A스틸광택 처리된 아연도금10.9M41202,17,62,22,5 요청 시
K1796.1504X16A스틸광택 처리된 아연도금10.9M41602,17,62,22,5 요청 시
K1796.1504X20A스틸광택 처리된 아연도금10.9M42002,17,62,22,5 요청 시
K1796.1504X25A스틸광택 처리된 아연도금10.9M42502,17,62,22,5 요청 시
K1796.1504X30A스틸광택 처리된 아연도금10.9M4306,5107,62,22,5 요청 시
K1796.1505X8A스틸광택 처리된 아연도금10.9M5802,49,52,753 요청 시
K1796.1505X10A스틸광택 처리된 아연도금10.9M51002,49,52,753 요청 시
K1796.1505X12A스틸광택 처리된 아연도금10.9M51202,49,52,753 요청 시
K1796.1505X16A스틸광택 처리된 아연도금10.9M51602,49,52,753 요청 시
K1796.1505X20A스틸광택 처리된 아연도금10.9M52002,49,52,753 요청 시
K1796.1505X25A스틸광택 처리된 아연도금10.9M52502,49,52,753 요청 시
K1796.1505X30A스틸광택 처리된 아연도금10.9M530489,52,753 요청 시
K1796.1505X35A스틸광택 처리된 아연도금10.9M5359139,52,753 요청 시
K1796.1505X40A스틸광택 처리된 아연도금10.9M54014189,52,753 요청 시
K1796.1505X45A스틸광택 처리된 아연도금10.9M54519239,52,753 요청 시
K1796.1506X8A스틸광택 처리된 아연도금10.9M680310,53,34 요청 시
K1796.1506X10A스틸광택 처리된 아연도금10.9M6100310,53,34 요청 시
K1796.1506X12A스틸광택 처리된 아연도금10.9M6120310,53,34 요청 시
K1796.1506X16A스틸광택 처리된 아연도금10.9M6160310,53,34 요청 시
K1796.1506X20A스틸광택 처리된 아연도금10.9M6200310,53,34 요청 시
K1796.1506X25A스틸광택 처리된 아연도금10.9M6250310,53,34 요청 시
K1796.1506X30A스틸광택 처리된 아연도금10.9M6300310,53,34 요청 시
K1796.1506X35A스틸광택 처리된 아연도금10.9M63561110,53,34 요청 시
K1796.1506X40A스틸광택 처리된 아연도금10.9M640111610,53,34 요청 시
K1796.1506X45A스틸광택 처리된 아연도금10.9M645162110,53,34 요청 시
K1796.1506X50A스틸광택 처리된 아연도금10.9M650212610,53,34 요청 시
K1796.1506X55A스틸광택 처리된 아연도금10.9M655263110,53,34 요청 시
K1796.1506X60A스틸광택 처리된 아연도금10.9M660313610,53,34 요청 시
K1796.1508X8A스틸광택 처리된 아연도금10.9M8803,75144,45 요청 시
K1796.1508X10A스틸광택 처리된 아연도금10.9M81003,75144,45 요청 시
K1796.1508X12A스틸광택 처리된 아연도금10.9M81203,75144,45 요청 시
K1796.1508X16A스틸광택 처리된 아연도금10.9M81603,75144,45 요청 시
K1796.1508X20A스틸광택 처리된 아연도금10.9M82003,75144,45 요청 시
K1796.1508X25A스틸광택 처리된 아연도금10.9M82503,75144,45 요청 시
K1796.1508X30A스틸광택 처리된 아연도금10.9M83003,75144,45 요청 시
K1796.1508X35A스틸광택 처리된 아연도금10.9M83503,75144,45 요청 시
K1796.1508X40A스틸광택 처리된 아연도금10.9M8405,7512144,45 요청 시
K1796.1508X45A스틸광택 처리된 아연도금10.9M84510,7517144,45 요청 시
K1796.1508X50A스틸광택 처리된 아연도금10.9M85015,7522144,45 요청 시
K1796.1508X55A스틸광택 처리된 아연도금10.9M85520,7527144,45 요청 시
K1796.1508X60A스틸광택 처리된 아연도금10.9M86025,7532144,45 요청 시
K1796.1510X12A스틸광택 처리된 아연도금10.9M101204,517,55,56 요청 시
K1796.1510X16A스틸광택 처리된 아연도금10.9M101604,517,55,56 요청 시
K1796.1510X20A스틸광택 처리된 아연도금10.9M102004,517,55,56 요청 시
K1796.1510X25A스틸광택 처리된 아연도금10.9M102504,517,55,56 요청 시
K1796.1510X30A스틸광택 처리된 아연도금10.9M103004,517,55,56 요청 시
K1796.1510X35A스틸광택 처리된 아연도금10.9M103504,517,55,56 요청 시
K1796.1510X40A스틸광택 처리된 아연도금10.9M104004,517,55,56 요청 시
K1796.1510X45A스틸광택 처리된 아연도금10.9M10455,51317,55,56 요청 시
K1796.1510X50A스틸광택 처리된 아연도금10.9M105010,51817,55,56 요청 시
K1796.1510X55A스틸광택 처리된 아연도금10.9M105515,52317,55,56 요청 시
K1796.1510X60A스틸광택 처리된 아연도금10.9M106020,52817,55,56 요청 시
K1796.1512X16A스틸광택 처리된 아연도금10.9M121605,25216,68 요청 시
K1796.1512X20A스틸광택 처리된 아연도금10.9M122005,25216,68 요청 시
K1796.1512X25A스틸광택 처리된 아연도금10.9M122505,25216,68 요청 시
K1796.1512X30A스틸광택 처리된 아연도금10.9M123005,25216,68 요청 시
K1796.1512X35A스틸광택 처리된 아연도금10.9M123505,25216,68 요청 시
K1796.1512X40A스틸광택 처리된 아연도금10.9M124005,25216,68 요청 시
K1796.1512X45A스틸광택 처리된 아연도금10.9M124505,25216,68 요청 시
K1796.1512X50A스틸광택 처리된 아연도금10.9M125005,25216,68 요청 시
K1796.1512X60A스틸광택 처리된 아연도금10.9M126015,2524216,68 요청 시
K1796.1516X30A스틸광택 처리된 아연도금10.9M163006288,810 요청 시
K1796.1516X40A스틸광택 처리된 아연도금10.9M164006288,810 요청 시
K1796.1516X45A스틸광택 처리된 아연도금10.9M164506288,810 요청 시
K1796.1516X50A스틸광택 처리된 아연도금10.9M165006288,810 요청 시
K1796.1516X60A스틸광택 처리된 아연도금10.9M166006288,810 요청 시
K1796.1103X8A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M3801,55,71,652 요청 시
K1796.1103X10A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M31001,55,71,652 요청 시
K1796.1103X12A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M31201,55,71,652 요청 시
K1796.1103X16A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M31601,55,71,652 요청 시
K1796.1103X20A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M32001,55,71,652 요청 시
K1796.1104X8A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M4802,17,62,22,5 요청 시
K1796.1104X10A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M41002,17,62,22,5 요청 시
K1796.1104X12A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M41202,17,62,22,5 요청 시
K1796.1104X16A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M41602,17,62,22,5 요청 시
K1796.1104X20A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M42002,17,62,22,5 요청 시
K1796.1104X25A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M42502,17,62,22,5 요청 시
K1796.1104X30A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M4306,5307,62,22,5 요청 시
K1796.1105X8A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M5802,49,52,753 요청 시
K1796.1105X10A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M51002,49,52,753 요청 시
K1796.1105X12A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M51202,49,52,753 요청 시
K1796.1105X16A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M51602,49,52,753 요청 시
K1796.1105X20A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M52002,49,52,753 요청 시
K1796.1105X25A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M52502,49,52,753 요청 시
K1796.1105X30A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M530489,52,753 요청 시
K1796.1105X40A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M54014189,52,753 요청 시
K1796.1105X45A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M54519239,52,753 요청 시
K1796.1106X8A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M680310,53,34 요청 시
K1796.1106X10A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M6100310,53,34 요청 시
K1796.1106X12A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M6120310,53,34 요청 시
K1796.1106X16A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M6160310,53,34 요청 시
K1796.1106X20A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M6200310,53,34 요청 시
K1796.1106X25A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M6250310,53,34 요청 시
K1796.1106X30A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M6300310,53,34 요청 시
K1796.1106X35A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M63561110,53,34 요청 시
K1796.1106X40A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M640111610,53,34 요청 시
K1796.1106X45A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M645162110,53,34 요청 시
K1796.1106X50A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M650212610,53,34 요청 시
K1796.1106X60A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M660313610,53,34 요청 시
K1796.1108X10A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M81003,75144,45 요청 시
K1796.1108X12A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M81203,75144,45 요청 시
K1796.1108X16A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M81603,75144,45 요청 시
K1796.1108X20A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M82003,75144,45 요청 시
K1796.1108X25A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M82503,75144,45 요청 시
K1796.1108X30A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M83003,75144,45 요청 시
K1796.1108X35A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M83503,75144,45 요청 시
K1796.1108X40A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M8405,7512144,45 요청 시
K1796.1108X45A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M84510,7517144,45 요청 시
K1796.1108X50A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M85015,7522144,45 요청 시
K1796.1108X60A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M86025,7532144,45 요청 시
K1796.1110X16A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M101604,517,55,56 요청 시
K1796.1110X20A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M102004,517,55,56 요청 시
K1796.1110X25A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M102504,517,55,56 요청 시
K1796.1110X30A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M103004,517,55,56 요청 시
K1796.1110X40A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M104004,517,55,56 요청 시
K1796.1110X50A스테인레스 스틸 A2자연적 마무리70M105010,51817,55,56 요청 시
K1796.1603X10A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M31001,55,71,652 요청 시
K1796.1603X12A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M31201,55,71,652 요청 시
K1796.1603X16A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M31601,55,71,652 요청 시
K1796.1603X20A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M32001,55,71,652 요청 시
K1796.1604X8A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M4802,17,62,22,5 요청 시
K1796.1604X10A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M41002,17,62,22,5 요청 시
K1796.1604X12A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M41202,17,62,22,5 요청 시
K1796.1604X16A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M41602,17,62,22,5 요청 시
K1796.1604X20A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M42002,17,62,22,5 요청 시
K1796.1604X25A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M42502,17,62,22,5 요청 시
K1796.1604X30A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M4306,5107,62,22,5 요청 시
K1796.1605X8A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M5802,49,52,753 요청 시
K1796.1605X10A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M51002,49,52,753 요청 시
K1796.1605X12A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M51202,49,52,753 요청 시
K1796.1605X16A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M51602,49,52,753 요청 시
K1796.1605X20A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M52002,49,52,753 요청 시
K1796.1605X25A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M52502,49,52,753 요청 시
K1796.1605X30A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M530489,52,753 요청 시
K1796.1605X40A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M54014189,52,753 요청 시
K1796.1605X45A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M54519239,52,753 요청 시
K1796.1606X8A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M680310,53,34 요청 시
K1796.1606X10A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M6100310,53,34 요청 시
K1796.1606X12A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M6120310,53,34 요청 시
K1796.1606X16A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M6160310,53,34 요청 시
K1796.1606X20A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M6200310,53,34 요청 시
K1796.1606X25A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M6250310,53,34 요청 시
K1796.1606X30A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M6300310,53,34 요청 시
K1796.1606X35A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M63561110,53,34 요청 시
K1796.1606X40A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M640111610,53,34 요청 시
K1796.1606X45A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M645162110,53,34 요청 시
K1796.1606X50A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M650212610,53,34 요청 시
K1796.1606X60A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M660313610,53,34 요청 시
K1796.1608X10A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M81003,75144,45 요청 시
K1796.1608X12A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M81203,75144,45 요청 시
K1796.1608X16A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M81603,75144,45 요청 시
K1796.1608X20A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M82003,75144,45 요청 시
K1796.1608X25A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M82503,75144,45 요청 시
K1796.1608X30A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M83003,75144,45 요청 시
K1796.1608X35A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M83503,75144,45 요청 시
K1796.1608X40A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M8405,7512144,45 요청 시
K1796.1608X45A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M84510,7517144,45 요청 시
K1796.1608X50A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M85015,7522144,45 요청 시
K1796.1608X60A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M86025,7532144,45 요청 시
K1796.1610X16A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M101604,517,55,56 요청 시
K1796.1610X20A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M102004,517,55,56 요청 시
K1796.1610X25A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M102504,517,55,56 요청 시
K1796.1610X30A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M103004,517,55,56 요청 시
K1796.1610X40A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M104004,517,55,56 요청 시
K1796.1610X50A스테인레스 스틸 A4자연적 마무리70M105010,51817,55,56 요청 시