설명정보:와셔, 프레스 수축 시트에 부싱, 베어링 및 슬리브 접착. 완전한 표면 접촉은 운동과 부식 및 마찰 부식을 방지함.
LOCTITE-접합 제품 특수, K0655.638....갭 충전성이 크고 작업이 빠름. 내온성 -55 °C ~ +150 °C
LOCTITE-접합 제품 일반, K0655.648.... 갭 충전성이 양호하고 작업이 빠름. 탁월한 내온성. 내온 범위 -55 °C ~ +150 °C주의:안전 수칙서 (참조 다운로드)는 웹에서 "Henkel Documents"를 찾으면 공식적으로 여러 언어로 찾을 수 있습니다.