제품 그룹
후크 클램프 홀더, 타입 B, 육각 있음
K0017_B

후크 클램프 홀더, 타입 B, 육각 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:검정 산화.정보:후크 클램프 홀더는 후크 클램프를 가이드하고
올리는데 사용된다.
액세서리:후크 클램프 K0014.
조인트 바 K0018.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0017_B 후크 클램프 홀더, 타입 B, 육각 있음 296 kB

도면

후크 클램프 홀더, 타입 B, 육각 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입D

D1D2D3LL1L2L3SW조임 토크
max.
Nm
CAD액세서리가격주문
K0017.08055B육각18M8M824557425202229,4 요청 시
K0017.10063B육각20M10M1232639330213039,2 요청 시
K0017.10080B육각20M10M12328011030233039,2 요청 시
K0017.12080B육각25M12M12408011040253649 요청 시
K0017.12100B육각25M12M124010013040283649 요청 시
K0017.16080B육각32M16M16508011040254678,4 요청 시
K0017.16100B육각32M16M165010013040284678,4 요청 시