제품 그룹
후크 클램프 마운팅 브라켓
K0016

후크 클램프 마운팅 브라켓

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강, 열 처리 후크 클램프 및 클램핑 스크류.표면 마무리:검정 산화.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0016 후크 클램프 마운팅 브라켓 275 kB

도면

후크 클램프 마운팅 브라켓

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호DD1D2D3ABB1B2B3B4B5HH1H2H3LMSSW조임 토크
max.
Nm
F
max.
kN
CAD액세서리가격주문
K0016.08M86,42028382619,512662,56247,525185010463017 요청 시
K0016.10M108,42434483122,5147,5937457,530216412585018 요청 시
K0016.12M1210,528405536,52616,5910,53,58767352475155106020 요청 시
K0016.16M1612,834486543,53119,51016,54112874532882051412024 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059