제품 그룹
후크 클램프와 마운팅 브라켓, 확장형 고정 클로
K0016

후크 클램프와 마운팅 브라켓, 확장형 고정 클로

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강, 열 처리 후크 클램프 및 클램핑 스크류.표면 마무리:검정 산화.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0016 후크 클램프와 마운팅 브라켓, 확장형 고정 클로 286 kB

도면

후크 클램프와 마운팅 브라켓, 확장형 고정 클로

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호DD1D2D3ABB1B2B3B4B5HH1H2H3LMSSW조임 토크
max.
Nm
F
max.
kN
CAD액세서리가격주문
K0016.0618M66,41628382619,5126182,554,5442518509457,54,5 요청 시
K0016.0826M88,42034483122,5147,526365533021641256156,5 요청 시
K0016.1033M1010,524405536,52616,5933,53,577,56135247518583011,8 요청 시