제품 그룹
후크 클램프 플랜지
K0013

후크 클램프 플랜지

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:열처리 및 검정 산화처리특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0013 후크 클램프 플랜지 207 kB

도면

후크 클램프 플랜지

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호CD

D1HH1H2H3LL1L2PRR1T클램핑력
kN
CAD액세서리가격주문
K0013.706M6M62056605310119820920174,82 요청 시
K0013.708M6M82056605310119820920178,77 요청 시
K0013.710M8M1025727967121513102512251913,9 요청 시
K0013.712M10M1232889682161718123014322720,2 요청 시
K0013.716M12M1640109118102202022123018403237,8 요청 시