{"product":{"productId":"agid.21797","price":408172.38,"name":"후크 클램프"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
표면 마무리
케이스 경화,검정 산화 연마 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸.
표면 마무리
케이스 경화,검정 산화 연마 처리.
정보
클램핑 높이는 조인트 바 K0018를 사용하여 연장할 수 있으며, K1231.12에서 K1231.14까지 및 K1231.22에서 K1231.24까지의 경우 토글 로케이터 K0282를 사용하여 감소할 수 있습니다.
클램프들은 다음의 장점이 있습니다:
- 나사 스핀들과 나선형 캠을 사용한 신속한 수동 클램핑.
- 클램핑 암을 회전하여 손쉽고 신속하게 공작물 교체.
- 콤팩트한 디자인으로 좁은 공간에서도 클램핑 가능.
- 조인트 바를 사용하여 높은 클램핑 높이에서도 간편한 조절.
클램프들은 두가지 방법으로 고정할 수 있습니다:
1) T 슬롯에 고정.
2) 그러브 스크류 M12를 사용하여 직접 고정장치 등의 플레이트에 고정.
클램프들은 다음의 장점이 있습니다:
- 나사 스핀들과 나선형 캠을 사용한 신속한 수동 클램핑.
- 클램핑 암을 회전하여 손쉽고 신속하게 공작물 교체.
- 콤팩트한 디자인으로 좁은 공간에서도 클램핑 가능.
- 조인트 바를 사용하여 높은 클램핑 높이에서도 간편한 조절.
클램프들은 두가지 방법으로 고정할 수 있습니다:
1) T 슬롯에 고정.
2) 그러브 스크류 M12를 사용하여 직접 고정장치 등의 플레이트에 고정.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.