- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 클램핑 디바이스
- 고정 클로
- 후크 클램프
- K0014
후크 클램프
- K0017
후크 홀더
- K0851
후크 클램프시트
- K0851
후크 클램프시트
- K0015
후크 클램프 플랜지
- K0018
조인트 바
- K0012
후크 클램프
- K0012
후크 클램프, 장형 노즈
- K0012
보호 삽입물이 있는 잠금 후크
- K1554
압축 스프링 클램프용
- K0013
후크 클램프 플랜지
- K0013
후크 클램프 플랜지
- K0013
후크 클램프, 플랜지 및 편심 레버 있음
- K0013
후크 클램프, 플랜지 및 편심 레버 있음
- K0013
후크 클램프, 플랜지 있음, 확장형 고정 클로 있음
- K0013
후크 클램프, 플랜지 있음 확장형 고정 클로 있음
- K0013
후크 클램프, 플랜지와, 클램핑력 강화 장치가 있는 클램핑 레버 있음
- K0013
후크 클램프, 플랜지와, 클램핑력 강화 장치가 있는 클램핑 레버 있음
- K1231
후크 클램프
- K0016
후크 클램프 마운팅 브라켓
- K0016
후크 클램프와 마운팅 브라켓, 확장형 고정 클로
- 스윙 클램프
- 텐션 클램프, 압력 클램프
- 풀다운 스프링 반환 클램프
- 딥 클램프
- 낮은 육각 편심 클램프, 캠 클램프
- T-슬롯 클램프
- 엣지 클램프
- 센터링 클램프
- 그리드 시스템용 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:단강, 열 처리 후크 클램프 및 후크 클램프 홀더.표면 마무리:검정 산화.정보:후크 클램프는 M.T.P 또는 카운터 보어 엇는 곳에 직접 조일수 있습니다. 적절한 높이 조절은 조인트 바 K0018 참조.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | D | D1 | H 클램핑 범위 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | B | C | R | SW | 조임 토크 max. Nm | F max. kN | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0015.08020 | 22 | M8 | 35-45 | 6 | 14 | 2 | 7 | 19 | 10 | 25 | 20 | 22 | 20 | 7,9 | | | 요청 시 | | K0015.08025 | 22 | M8 | 35-45 | 6 | 14 | 2 | 7 | 19 | 10 | 25 | 25 | 22 | 20 | 7,3 | | | 요청 시 | | K0015.08030 | 22 | M8 | 35-45 | 6 | 14 | 2 | 7 | 19 | 10 | 25 | 30 | 22 | 20 | 6,7 | | | 요청 시 | | K0015.08120 | 22 | M8 | 45-55 | 16 | 14 | 2 | 7 | 19 | 10 | 25 | 20 | 22 | 20 | 7,9 | | | 요청 시 | | K0015.08125 | 22 | M8 | 45-55 | 16 | 14 | 2 | 7 | 19 | 10 | 25 | 25 | 22 | 20 | 7,3 | | | 요청 시 | | K0015.08130 | 22 | M8 | 45-55 | 16 | 14 | 2 | 7 | 19 | 10 | 25 | 30 | 22 | 20 | 6,7 | | | 요청 시 | | K0015.12040 | 32 | M12 | 50-65 | 10 | 27 | 11 | 10 | 30 | 18 | 40 | 40 | 36 | 45 | 13,5 | | | 요청 시 | | K0015.12050 | 32 | M12 | 50-65 | 10 | 29 | 11 | 12 | 30 | 18 | 40 | 50 | 36 | 45 | 12,6 | | | 요청 시 | | K0015.12060 | 32 | M12 | 50-65 | 10 | 29 | 11 | 12 | 30 | 18 | 40 | 60 | 36 | 45 | 11,7 | | | 요청 시 | | K0015.12140 | 32 | M12 | 65-80 | 25 | 27 | 11 | 10 | 30 | 18 | 40 | 40 | 36 | 45 | 13,5 | | | 요청 시 | | K0015.12150 | 32 | M12 | 65-80 | 25 | 29 | 11 | 12 | 30 | 18 | 40 | 50 | 36 | 45 | 12,6 | | | 요청 시 | | K0015.12160 | 32 | M12 | 65-80 | 25 | 29 | 11 | 12 | 30 | 18 | 40 | 60 | 36 | 45 | 11,7 | | | 요청 시 | | K0015.16040 | 36 | M16 | 50-65 | 10 | 36 | 15 | 15 | 30 | 22 | 40 | 40 | 36 | 60 | 13,4 | | | 요청 시 | | K0015.16050 | 36 | M16 | 50-65 | 10 | 36 | 15 | 15 | 30 | 22 | 40 | 50 | 36 | 60 | 12,4 | | | 요청 시 | | K0015.16060 | 36 | M16 | 50-65 | 10 | 36 | 15 | 15 | 30 | 22 | 40 | 60 | 36 | 60 | 12 | | | 요청 시 | | K0015.16140 | 36 | M16 | 65-80 | 25 | 36 | 15 | 15 | 30 | 22 | 40 | 40 | 36 | 60 | 13,4 | | | 요청 시 | | K0015.16150 | 36 | M16 | 65-80 | 25 | 36 | 15 | 15 | 30 | 22 | 40 | 50 | 36 | 60 | 12,4 | | | 요청 시 | | K0015.16160 | 36 | M16 | 65-80 | 25 | 36 | 15 | 15 | 30 | 22 | 40 | 60 | 36 | 60 | 12 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|