제품 그룹
후크 클램프, 플랜지와, 클램핑력 강화 장치가 있는 클램핑 레버 있음
K0013

후크 클램프, 플랜지와, 클램핑력 강화 장치가 있는 클램핑 레버 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:플랜지 및 클램핑력 강화 장치가 있는 후크 클램프를 사용하면 클램핑 레버를 통해 부품을 수동으로 클램핑할 수 있습니다.

클램핑력 강화 장치가 통합된 클램핑 레버에서는 표준 클램핑 레버 대비 클램핑력이 최대 75% 증가할 수 있습니다. 또한 클램핑 및 클램핑 해제 작업에 필요한 손힘도 줄어듭니다.

여기에 장착된 축방향 니들 베어링은 클램핑력을 높여주고 클램핑 시 고정된 접촉 표면에서 매우 작은 마찰이 발생하도록 돕습니다. 경화 처리된 스토퍼 디스크는 높은 클램핑력을 발휘할 수 있도록 설계되었으며 정격 하중이 높은 베어링은 긴 수명을 보장합니다.
재질:기본 몸체 및 후크 클램프, 단강.
핸들, DIN EN 12844에 따른 아연 다이캐스팅.
스틸 부품, 클램핑력 강화 장치, 강도 등급 5.8.
표면 마무리:기본 몸체 및 후크 클램프, 열처리 및 검정 산화 처리.
플라스틱-코팅 핸들.
검정 산화 처리된 클램핑력 강화 장치 스틸 부품.
축방향 니들 베어링, 경화 처리 및 연마된 스토퍼 디스크 있음.
액추에이션 원리:핸들은 작동하지 않은 상태에서 스프로킷을 이용하여 나사 인서트에 끼워집니다. 핸들을 들어 올려 제 위치로 설정할 수 있으며 스프링력을 통해 스프로킷에서 다시 끼울 수 있습니다.요청 시:기타 핸들 색상
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0013 후크 클램프, 플랜지와, 클램핑력 강화 장치가 있는 클램핑 레버 있음 170 kB

도면

후크 클램프, 플랜지와, 클램핑력 강화 장치가 있는 클램핑 레버 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

PD1HH1H3L2L1AH2SWRLF
kN
손 힘
FH
N
CAD액세서리가격주문
K0013.410M102525727965,1101365671940126,1130 요청 시
K0013.412M123032889680,9121880822750188,7170 요청 시