제품 그룹
후크 클램프, 플랜지 및 편심 레버 있음
K0013

후크 클램프, 플랜지 및 편심 레버 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

기본 몸체 및 후크 클램프, 카본 스틸.
핸들, 캐스팅 알루미늄 EN AC-46200.
스러스트 와셔, 플라스틱 PA 66 GF 35-X 유리 섬유.
힌지 핀, 스터드 나사 및 와셔, 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:기본 몸체 및 후크 클램프, 열처리 및 검정 산화 처리.
핸들, 검정색 파우더 코팅.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 스터드 나사 및 와셔, 검정색.
정보:워크피스 삽입 및 제거를 위해 후크 클램프를 회전할 수 있어 위에서 삽입해야 하는 부품 클램핑에 이상적입니다.

정확한 클램핑 높이는 스터드 나사의 미세 나사산을 통해 스크류 드라이버로 조절합니다. 이 설정은 고정 볼트로 고정할 수 있습니다. 길이 S는 편심의 클램핑 스트로크에 해당합니다.
도면 설명:
1) 핀용 고정 볼트
2) 텐션 레버 정밀 조정용 스터드 나사
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0013 후크 클램프, 플랜지 및 편심 레버 있음 213 kB

도면

후크 클램프, 플랜지 및 편심 레버 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1D2HH1H2H3LL1L2ABPRSW스트로크
S
F
kN
손 힘
FH
N
CAD액세서리가격주문
K0013.106M620M6x0,55660531099870,421,5830171,24120 요청 시
K0013.108M820M6x0,55660531099870,421,5830171,24120 요청 시
K0013.110M1025M8x0,75727967121213109633,31040191,58350 요청 시
K0013.112M1232M8x0,75889682151818129633,31250271,58350 요청 시