제품 그룹
파워 클램프용 압력 패드, 타입 B, 세레이션
K1215_B

파워 클램프용 압력 패드, 타입 B, 세레이션

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인리스 스틸정보:파워 클램프는 물결형 스러스트 패드로 개조될 수 있습니다.액세서리:파워 클램프 K1205
파워 클램프 3단 K1664
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K1215_B_Datasheet_32659__B_--ko 209 kB

도면

파워 클램프용 압력 패드, 타입 B, 세레이션

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BB1HLCAD액세서리가격주문
K1215.119B19131412 요청 시
K1215.125B251919,518 요청 시
K1215.130B30212420 요청 시
K1215.136B36262825 요청 시
K1215.143B4331,52928 요청 시