제품 그룹
파워 클램프용 압력 패드
K1215

파워 클램프용 압력 패드

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:스테인리스 스틸정보:파워 클램프는 선택적으로 물결형이나 평탄형 압력 패드로 개조될 수 있습니다.액세서리:파워 클램프 K1205
파워 클램프 3단 K1664
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K1215_Datasheet_32657__--ko 255 kB

도면 (전체 요약)

파워 클램프용 압력 패드

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입BB1HL

CAD액세서리가격주문
K1215.019A매끈함19131412 요청 시
K1215.025A매끈함251919,518 요청 시
K1215.030A매끈함30212420 요청 시
K1215.036A매끈함36262825 요청 시
K1215.043A매끈함4331,52928 요청 시
K1215.119B세레이션19131412 요청 시
K1215.125B세레이션251919,518 요청 시
K1215.130B세레이션30212420 요청 시
K1215.136B세레이션36262825 요청 시
K1215.143B세레이션4331,52928 요청 시