제품 그룹
클램핑 레버, 암나사 부착, 0 등급
K0176_IG0

클램핑 레버, 암나사 부착, 0 등급

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 부픔 경도 등급 5.8.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리:검정 산화.정보:간단한 클램핑 작업이나 조정을
위해서는 텐션 레버를 이용할 수 있습니다.
필요 시 컨트롤 그립이
360° 회전할 수 있도록,
충분한 클램핑 공간이 필요합니다.
요청 시:기타 암나사, 로케이팅 홀 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "A"에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0176_IG0 클램핑 레버, 암나사 부착, 0 등급 120 kB

도면

클램핑 레버, 암나사 부착, 0 등급

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호고정 방법XTA=그립 길이DD1D2HH2CAD액세서리가격주문
K0176.2082내부 나사M81888,12410254032,5 요청 시
K0176.2102내부 나사M101888,12410254032,5 요청 시
K0176.21012내부 나사M10201042812324636,5 요청 시
K0176.2122내부 나사M12201042812324636,5 요청 시
K0176.2162내부 나사M1623126,53313325241 요청 시
K0176.2202내부 나사M2026128,54113326149 요청 시