제품 그룹
클램핑 레버, 로케이팅 홀 부착, 0 등급
K0176_PB0

클램핑 레버, 로케이팅 홀 부착, 0 등급

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 부픔 경도 등급 5.8.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리:검정 산화.정보:간단한 클램핑 작업이나 조정을
위해서는 텐션 레버를 이용할 수 있습니다.
필요 시 컨트롤 그립이
360° 회전할 수 있도록,
충분한 클램핑 공간이 필요합니다.
요청 시:기타 암나사, 로케이팅 홀 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "A"에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0176_PB0 클램핑 레버, 로케이팅 홀 부착, 0 등급 121 kB

도면

클램핑 레버, 로케이팅 홀 부착, 0 등급

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호고정 방법XTA=그립 길이DD1D2HH2CAD액세서리가격주문
K0176.1102로케이팅 홀102288,12410254032,5 요청 시
K0176.1122로케이팅 홀12251042812324636,5 요청 시
K0176.1142로케이팅 홀14251042812324636,5 요청 시
K0176.1162로케이팅 홀1628126,53313325241 요청 시
K0176.1202로케이팅 홀2032128,54113326149 요청 시