{"product":{"productId":"agid.718","price":31472.1,"name":"플랫 텐셔 레버 "},"currency":"KRW"}
재료
스틸 부품 경도 등급 5.8.
볼 노브 열경화성 PF 31, 검정색.
볼 노브 열경화성 PF 31, 검정색.
표면 마무리
검정 산화.
더 보기
더 적게 표시
암나사 플랫 컨트롤 그립
시작하여
₩31,472
부가세 별도
배송비 별도
로케이팅 홀 플랫 컨트롤 그립
시작하여
₩34,586
부가세 별도
배송비 별도
내부 별 모양 플랫 컨트롤 그립
시작하여
₩61,486
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스틸 부품 경도 등급 5.8.
볼 노브 열경화성 PF 31, 검정색.
볼 노브 열경화성 PF 31, 검정색.
표면 마무리
검정 산화.
정보
간단한 플랫 클램핑 작업이나 조정을
위해서는 텐션 레버를 이용할 수 있음. 필요 시에는 클램핑 공간이 매우 많이 존재하므로 컨트롤 그립을 360° 회전시킬 수 있음.
별 모양 소켓 버전은 언제나 45° 이동이 가능하도록 설계되어 있음.
위해서는 텐션 레버를 이용할 수 있음. 필요 시에는 클램핑 공간이 매우 많이 존재하므로 컨트롤 그립을 360° 회전시킬 수 있음.
별 모양 소켓 버전은 언제나 45° 이동이 가능하도록 설계되어 있음.
요청 시
기타 암나사, 로케이팅 홀 및 별 모양 소켓.
다른 길이의 요구 치수 ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다른 길이의 요구 치수 ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.